Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Box esterno USB 3.0 per disco rigido SATA da 3,5" con ventola

ID prodotto: SAT3510BU3

Consente il salvataggio e il trasferimento dati ad elevata velocità grazie alla connessione USB 3.0 SuperSpeed

Caratteristiche
  • Interfaccia host USB 3.0 SuperSpeed, con velocità di trasferimento fino a 5 Gbps

  • Interfaccia host USB 2.0 ad alta velocità, con velocità di trasferimento fino a 480 Mbps

  • Pannelli laterali leggeri in alluminio e di lunga durata

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Ventola di raffreddamento da 80 mm con interruttore di accensione

  • Indicatore di batteria/attività LED

  • Compatibile con unità SATA revisione 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)

  • Supporta dischi rigidi (HDD) SATA con fattore di forma 3,5''

  • Conforme ad archiviazione di massa USB classe trasporto bulk-only con specifiche rev. 1.3

  • Fattore di forma compatto, adatto alla scrivania

  • Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

EPIT YEPIT AMAZIT MERCIT
Disponibile in
€ 61,99 EUR IVA esclusa
€ 74,39 IVA inclusa

ID: SAT3510BU3

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

L'enclosure per disco rigido esterno USB 3.0 nero SAT3510BU3 permette di connettere un disco rigido SATA da 3,5'' tramite USB 3.0: una soluzione di archiviazione esterna all'avanguardia, che consente di sfruttare la velocità e le prestazioni supportate dall'interfaccia USB SuperSpeed. È possibile utilizzare unità di capacità elevate (testate fino a 4 TB) per migliorare notevolmente le capacità di archiviazione e backup del computer.

Grazie al supporto di velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps, questa enclosure per disco rigido esterno offre l'accesso ai file ad altissime velocità: 10 volte maggiori rispetto a USB 2.0 e più veloce del 60% rispetto a SATA II e eSATA. Inoltre, l'interfaccia USB 3.0 è compatibile all'indietro con le revisioni USB 2.0 e 1.1 ed è quindi possibile utilizzare l'enclosure con sistemi meno recenti che non supportano lo standard USB più recente, rispettivamente a velocità di 480 Mbps e 12 Mbps.

L'enclosure per disco rigido si presenta con un design compatto senza supporti che richiede poco spazio. In più è dotata di una ventola da 80 mm utile a mantenere il disco a basse temperature per assicurare massime prestazioni.

Al fine di garantire la compatibilità con il sistema informatico utilizzato, SAT3510BU3 supporta tutti i principali sistemi operativi, tra cui: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux e Google Chrome OS™.

Con garanzia di 2 anni.

Il vantaggio StarTech.com
  • Velocità di trasferimento fino a 5 Gbps con il nuovo USB 3.0 SuperSpeed, ma compatibile all'indietro con i sistemi USB 2.0 meno recenti, per una versatile soluzione di archiviazione esterna
  • Pannelli laterali in alluminio, con ampia ventola da 80 mm per una lunga durata e un raffreddamento efficace pressoché in qualsiasi situazione
  • Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito
Domande comuni dei clienti

Visualizza le domande frequenti...

Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

OS independent; No software or drivers required

Applicazioni
  • Per sfruttare le funzionalità dei nuovi laptop e desktop con connettività USB 3.0
  • Per passare da enclosure per dischi rigidi a USB 2.0 a enclosure con il più rapido USB 3.0
  • Per creare una soluzione di archiviazione esterna rapida e portatile per laptop, netbook e computer desktop
  • Per aggiungere maggiore capacità di archiviazione a qualsiasi sistema dotato di USB
  • Per il backup dei dati importanti in un dispositivo di archiviazione esterno
  • Per la condivisione di file di grandi dimensioni tra computer in maniera rapida e sicura senza ricorrere all'utilizzo di una rete
  • Permette di recuperare dati da unità SATA meno recenti o di trasformare quelle inutilizzate in spazio di archiviazione esterno aggiuntivo
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Dimensioni unità 3.5in
ID chipset ASMedia - ASM1051
Installazione unità Fisso
Interfaccia USB 3.0
Numero di unità 1
Tipo cuscinetti ventola Cuscinetti a manicotto
Tipo unità SATA
Ventola/e
Ventole 1 - 80 mm
Prestazioni
Capacità max unità Testato con dischi rigidi fino a 2 TB
Livello di rumorosità 29 dBA
RAID No
RPM ventola 2500 RPM
Supporto UASP No
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Velocità flusso aria 22 CFM
Connettore/i
Connettori host 1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina
Connettori unità 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Indicatori
Indicatori LED 1 - Fisso - Alimentazione, Lampeggiante - Attività
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 24
Corrente di uscita 2A
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 110V-240V AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione 0°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità 10~90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 180 mm [7.1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 52.1 mm [2.1 in]
Lunghezza prodotto 143 mm [5.6 in]
Peso prodotto 580 g [20.5 oz]
Tipo enclosure Alluminio e plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 1090 g [38.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Enclosure disco rigido SATA 3,5'' USB 3.0
1 - Distanziatore in schiuma
1 - Cavo USB 3.0 da 90 cm
1 - Adattatore di alimentazione universale
3 - Prese per alimentazione - NA, UK, Eur
1 - Manuale
Certificazioni
Docking station per disco rigido SATA USB 3.0 a SATA per HDD 2,5/3,5inch
SATDOCKU3S

Docking station per disco rigido SATA USB 3.0 a SATA per HDD 2,5/3,5inch

E' possibile inserire gli Hard Disk SATA e accedere rapidamente dal PC tramite interfaccia USB 3.0 SuperSpeed

€ 56,99 IVA esclusa
€ 68,39 IVA inclusa

Adattatori di alimentazione (2)

Adattatore di Alimentazione DC - 12V, 2A
SVA12M2NEUA

Adattatore di Alimentazione DC - 12V, 2A

Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto

€ 24,99 IVA esclusa
€ 29,99 IVA inclusa

Adattatore di Alimentazione corrente continua CC - 12V 5A
SVA12M5NA

Adattatore di Alimentazione corrente continua CC - 12V 5A

Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto

€ 80,99 IVA esclusa
€ 97,19 IVA inclusa

Cavi USB 3.0 (1)

Cavo di prolunga USB 3.0 SuperSpeed A ad A da 1,8 m- M/F
USB3SEXTAA6

Cavo di prolunga USB 3.0 SuperSpeed A ad A da 1,8 m- M/F

Consente di estendere un cavo USB 3.0 SuperSpeed di altri 1,8 m

€ 9,99 IVA esclusa
€ 11,99 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.