Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Box esterno USB 2.0 per disco rigido IDE da 2,5", colore argento

ID prodotto: IDE2510U2

Permette di trasformare un Hard Disk IDE da 2,5" in un dispositivo di archiviazione esterna, tramite interfaccia USB 2.0

Caratteristiche
  • Struttura leggera in alluminio e di lunga durata

  • Interfaccia host conforme a USB 2.0 ad alta velocità, con velocità di trasferimento fino a 480 Mbps

  • Indicatore LED di alimentazione/attività

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Compatibile con dischi rigidi PATA (IDE) 66/100/133 Mbps

  • Supporta dischi rigidi IDE con fattore di forma 2,5''

  • Alimentato direttamente dalle porte USB

  • Design compatto e portatile

  • Include un astuccio protettivo per il trasporto

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

EPIT YEPIT
Disponibile in
€ 12,99 EUR IVA esclusa
€ 15,59 IVA inclusa

ID: IDE2510U2

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

L'enclosure per disco rigido esterno da 2,5" USB 2.0 a IDE consente di trasformare praticamente qualsiasi disco rigido di notebook IDE da 2,5" in una perfetta soluzione di archiviazione portatile. Ideale per archiviazione di contenuti digitali multimediali e altri tipi di applicazioni complesse, l'enclosure IDE consente di ottenere il meglio dal vostro disco rigido, collegando un computer host tramite connessione USB 2.0 (compatibile all'indietro con USB 1.1), per velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps. Una soluzione davvero portatile, l'enclosure si presenta con una struttura in alluminio leggera, ma resistente, nonché un design dal fattore di forma ridotto e può essere conservata in tasca o nella borsa per notebook, quando non in uso. Per evitare la necessità di dover trovare una presa di alimentazione al momento di eseguire il backup dei dati o caricare i file archiviati, l'enclosure prevede il funzionamento via USB, senza bisogno di alimentazione esterna.
Il vantaggio StarTech.com
  • Una struttura compatta in alluminio per una soluzione di archiviazione facilmente trasportabile e leggera, con ottime proprietà di dissipazione del calore.
  • Velocità di trasferimento USB 2.0 fino a 480 Mbps e la possibilità di alimentazione tramite le due porte USB permettono un accesso rapido senza ricorrere a una fonte di alimentazione esterna
  • Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito
Domande comuni dei clienti

Visualizza le domande frequenti...

Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

OS independent; No software or drivers required

Applicazioni
  • Per creare una soluzione di archiviazione esterna rapida e ultra portatile per laptop e netbook
  • Per aggiungere capacità di archiviazione a sistemi USB
  • Per il backup dei dati in un dispositivo di archiviazione esterno
  • Permette di recuperare dati da altre unità laptop o trasformare quelle inutilizzate in spazio di archiviazione esterno aggiuntivo
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Dimensioni unità 2.5in
ID chipset Genesys Logic - GL811E
Installazione unità Fisso
Interfaccia USB 2.0
Numero di unità 1
Tipo bus USB 2.0
Tipo unità IDE (ATA)
Ventola/e No
Prestazioni
Capacità max unità 160GB @ 5400 RPM
Massima velocità di trasferimento dati 480 Mbps
RAID No
Supporto UASP No
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - USB mini-B (5 pin) Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Indicatori
Indicatori LED 1 - Verde: alimentazione/Rosso: attività disco
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Non incluso (non necessario per applicazioni standard)
Tensione ingresso 5 DC
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità 0~90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza max unità 9.5 mm [0.4 in]
Altezza prodotto 10 mm [0.4 in]
Colore Argento
Larghezza prodotto 75 mm [3 in]
Lunghezza prodotto 120 mm [4.7 in]
Peso prodotto 62.1 g [2.2 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.2 kg [0.5 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Enclosure in alluminio 2,5''
1 - Cavo Y USB 2.0
1 - Case protettivo
1 - Kit viti
1 - Mini cacciavite
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY3

Cavo Sdoppiatore USB 2.0 da 91 cm per Disco Rigido HDD Esterno - 2x USB A a Mini B

Consente di collegare e alimentare un disco rigido con mini USB tramite due porte USB standard presenti sul computer

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,79 IVA inclusa

USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY6

Cavo a doppia alimentazione per disco rigido esterno HDD a splitter Y - cavo USB A a mini B da 1,8m

Consente di collegare e alimentare un disco rigido con mini USB tramite due porte USB standard presenti sul computer

€ 4,99 IVA esclusa
€ 5,99 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.