StarTech.com

Box Case Esterno per 4 Hard Disk SATA III da 3,5" con interfacce eSATA e USB 3.0 con ventola - 6 Gbps e supporto UASP

Consente di aggiungere quattro dischi rigidi SATA III 3,5" esterni al computer mediante USB 3.0 con UASP o eSATA

ID prodotto: S3540BU33E

  • Supporta SATA III (6 Gbps) e UASP (5 Gbps) per prestazioni ottimali
  • Compatibile con unità SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Compatibile con USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps/480 Mbps/1,5 Mbps)
Ulteriori Informazioni
  • Cavi USB 3.0 ed eSATA inclusi
  • Quattro alloggiamenti per dischi da 3,5"
  • Ventola di raffreddamento integrata
€ 257,99 EUR IVA esclusa
€ 314,75 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Dimensioni unità 3.5in
ID chipset JMicron - JMS567
JMicron - JMB575
Installazione unità Fisso
Interfaccia USB 3.0 & eSATA
Numero alloggiamenti interni da 3,5" 4
Numero di unità 4
Tipo bus USB 3.0
Tipo unità SATA
Ventola/e
Ventole 1 - 80 mm
Prestazioni
Capacità max unità Attualmente testato con dischi rigidi fino a 6 TB 7200 RPM
Funzionalità hot swap No
Massima velocità di trasferimento dati 6 Gbps (eSATA)
5 Gbps (USB 3.0)
Moltiplicatore di porte
RAID No
Specifiche generali Supporta unità a stato solido (SSD) e dischi rigidi (HDD) da 2,5'' utilizzando un adattatore da 2,5'' a 3,5'' come 25SAT35HDD e 25SATSAS35
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettori host 1 - eSATA (7 pin, dati) Femmina
Connettori unità 4 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Indicatori
Indicatori LED 1 - LED alimentazione
4 - LED attività HDD
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 78
Corrente di uscita 6.5 A
Corrente ingresso 2.5 A
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Umidità 20%RH ~ 80%RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 14.3 cm [5.6 in]
Larghezza prodotto 11.4 cm [4.5 in]
Lunghezza prodotto 20 cm [7.9 in]
Peso prodotto 1 kg [2.3 lb]
Informazioni confezione
Package Height 19.7 cm [7.8 in]
Package Length 28.2 cm [11.1 in]
Package Width 22.2 cm [8.7 in]
Peso spedizione (confezione) 2.2 kg [4.9 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Box esterno per dischi rigidi SATA 3,5" a 4 alloggiamenti USB 3.0/eSATA
1 - Cavo eSATA
1 - Cavo USB 3.0
1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/EU)
1 - Manuale di istruzioni
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Box Esterno HDD/SSD per disco rigido SATA III 2.5/3.5
S358BU33ERM
Box Esterno HDD/SSD per disco rigido SATA III 2.5/3.5" USB 3.0 con UASP e funzione hot-swap ad 8 alloggiamenti

Consente il collegamento esterno di otto dischi rigidi SATA III 2,5/3,5" con funzione hot-swap al computer mediante USB 3.0 con UASP o eSATA

€ 499,99 IVA esclusa
€ 609,99 IVA inclusa
Box Esterno HDD/SSD per disco rigido SATA III 2.5/3.5
S355BU33ERM
Box Esterno HDD/SSD per disco rigido SATA III 2.5/3.5" USB 3.0 con UASP e funzione hot-swap a 5 alloggiamenti

Consente il collegamento esterno di cinque dischi rigidi SATA III 2,5/3,5" con funzione hot-swap al computer mediante USB 3.0 con UASP o eSATA

€ 335,99 IVA esclusa
€ 409,91 IVA inclusa
Box RAID esterno per due dischi rigidi SATA III 3,5
S3520BU33ER
Box RAID esterno per due dischi rigidi SATA III 3,5" USB 3.0/eSATA con UASP e ventola - Nero

Consente di creare un doppio array RAID HDD SATA esterno da 3,5" collegato tramite USB 3.0 con UASP oppure eSATA

€ 128,99 IVA esclusa
€ 157,37 IVA inclusa
Box HDD disco rigido SATA III 3.5
S352BU33HR
Box HDD disco rigido SATA III 3.5" USB 3.0 RAID a doppio bay + Hub USB a ricarica rapida & UASP

Permette di collegare due dischi rigidi SATA III da 3,5" al computer mediante USB 3.0 con UASP in un array RAID e di ricaricare o collegare dispositivi USB grazie all'hub di ricarica rapida USB 3.0 a 2 porte integrato

€ 137,99 IVA esclusa
€ 168,35 IVA inclusa
Box Esterno HDD per disco rigido SATA III 3.5
S352BU33RER
Box Esterno HDD per disco rigido SATA III 3.5" USB 3.0 con UASP - Enclosure Case Disco Rigido a doppio Bay con Hot Swap 6 Gbps

Consente il collegamento di due dischi rigidi SATA III 3,5" con funzione hot-swap al computer mediante USB 3.0 con UASP o eSATA

€ 166,99 IVA esclusa
€ 203,73 IVA inclusa

Accessori