Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Box Esterno per Disco Rigido USB 3.1(10Gbps) - SATA SSD/HDD 2,5" - Robusto con UASP

ID prodotto: S251BRU31C3

Nuovo

Box esterno per unità disco portatile, con classe di protezione IP-65, che consente di accedere velocemente ai dati archiviati in un'unità SSD/HDD SATA da 2,5" anche nelle condizioni più difficili

Caratteristiche
  • Dati al sicuro nelle condizioni operative più difficili

  • Fornisce una soluzione di archiviazione esterna portatile per unità SSD/HDD SATA da 2,5"

  • Permette di ottenere velocità di trasferimento dei dati ultra elevate tramite USB 3.1 (10 Gbps)

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Grado di protezione IP65 che assicura una straordinaria tenuta all'acqua e alla polvere

  • Il box esterno per unità (MIL-STD-810G) di categoria militare presenta un'eccezionale resistenza agli urti

  • Supporto TRIM

  • Supporto SMART

  • Supporto 4Kn

  • Supporta le unità SATA I, II e III (fino a 6 Gbps)

  • Funziona a temperature estreme da -40° C a 85° C

  • Include sia un cavo USB-C a C che un cavo USB-C ad A per un'ampia compatibilità delle porte

  • Funzionalità plug-and-play

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

INGIT
Disponibile in
€ 77,99 EUR IVA esclusa
€ 93,59 IVA inclusa

ID: S251BRU31C3

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Questo box esterno hard disk USB 3.1 offre una soluzione robusta e ad alte prestazioni per accedere ai file importanti, eseguirne il backup e contemporaneamente proteggere l'unità negli ambienti difficili. Include due cavi per il supporto di laptop e tablet dotati di funzionalità USB-C e USB-A.

Massime prestazioni delle unità SATA da 2,5"

Il box esterno per unità disco offre prestazioni USB 3.1 Gen 2 con velocità di trasferimento dei dati fino a 10 Gbps e permette quindi di sfruttare le elevate prestazioni delle unità più recenti e al contempo sbloccare i colli di bottiglia nei trasferimenti dei dati. Grazie al supporto delle tecnologie SATA I, II e III e delle unità a capacità elevata , questo box esterno USB-C è compatibile praticamente con qualsiasi unità SSD o HDD SATA da 2,5".

Grado di protezione IP65 per resistere all'acqua e alla polvere

Affrontare gli imprevisti direttamente sul campo, in ambienti esterni o industriali, non è un problema. Il robusto box esterno hard disk fornisce una resistenza superiore all'acqua e alla polvere grazie al grado di protezione IP65, che consente di mantenere i dati protetti e al sicuro anche in caso di improvvise piogge o tempeste di polvere.

Protezione di livello militare

Il robusto box è conforme agli standard militari (MIL-STD-810G) per proteggere l'unità da pericoli legati all'ambiente quali cadute, urti e vibrazioni.

La resistente custodia esterna assicura proprietà antiurto, mentre la guaina in silicone flessibile offre un'ulteriore protezione assorbendo l'impatto di scosse, sollecitazioni o cadute. All'interno, uno strato supplementare di silicone aggiunge stabilità all'unità.

Il prodotto S251BRU31C3 è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

OS independent; No software or drivers required

Applicazioni
  • Protezione dei dati con una soluzione di archiviazione esterna portatile di tipo militare: l'ideale in ambienti esterni o industriali difficili, ad esempio nel settore edilizio, agricolo, minerario, forestale e manifatturiero
  • Perfetto per i professionisti della creatività che devono accedere a dati e file importanti mentre lavorano direttamente sul campo
  • Possibilità di sfruttare laptop e tablet dotati di connettività ultrarapida USB 3.1 (10 Gbps)
  • Per la condivisione di file di grandi dimensioni tra computer in maniera rapida e sicura senza ricorrere all'utilizzo di una rete
  • Per il backup dei dati importanti in un dispositivo di archiviazione esterno
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Altezza delle unità supportate 7mm
9.5mm
Dimensioni unità 2.5in
ID chipset ASMedia - ASM235CM
Installazione unità Fisso
Interfaccia USB 3.1 Gen 2
Numero alloggiamenti da 2,5" 1
Numero di unità 1
Standard del settore MIL-STD-810G, metodo 503.5 (Shock termico)
MIL-STD-810G, metodo 514.6 (vibrazioni)
MIL-STD-810G, metodo 516.6 (urti)
MIL-STD-810G, metodo 507.5 (umidità)
MIL-STD-810G, Method 509.5 (nebbia salata)
MIL-STD-810G, metodo 510.5, procedura I (sabbia e polvere)
MIL-STD-810G, metodo 508.6 (fungo)
Tipo bus USB 3.1 Gen 2
Tipo unità SATA
Ventola/e No
Prestazioni
4Kn Support
Capacità max unità Testato fino a 2 TB a 7200 RPM
Funzionalità hot swap No
Massima velocità di trasferimento dati 10 Gbps
MTBF 48000
S.M.A.R.T. Support
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
TRIM Support
Connettore/i
Altre Interfacce 1 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 2, 10 Gbps) Femmina
Connettori host 1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.1 (10 Gbps)
Connettori unità 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Indicatori
Indicatori LED 1 - LED di diagnostica (alimentazione e attività unità)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità 20% ~ 95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza max unità 9.5 mm [0.4 in]
Altezza prodotto 30 mm [1.2 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 112 mm [4.4 in]
Lunghezza prodotto 146 mm [5.7 in]
Peso prodotto 304 g [10.7 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 475 g [16.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - box esterno per unità disco
1 - Cavo USB-C a USB-C
1 - cavo usb-c a usb-a
1 - Imbottitura in schiuma per la protezione dell'unità
1 - chiave a brugola
1 - Guida all'installazione rapida
Certificazioni
Box Esterno Robusto per Hard Drive - Case esterno anti-shock USB 3.0 a 2,5
S251BRU33

Box Esterno Robusto per Hard Drive - Case esterno anti-shock USB 3.0 a 2,5" SATA 6Gbps HDD/SSD con UASP

Ideale per l'uso all'aperto grazie alla protezione del disco rigido portatile

€ 49,99 IVA esclusa
€ 59,99 IVA inclusa

Box esterno USB 3.1 (10 Gbps) senza utensili per SSD/HDD 2,5
S251BPU31C3

Box esterno USB 3.1 (10 Gbps) senza utensili per SSD/HDD 2,5" - USB-C

Consente di aggiungere una soluzione veloce e portatile di archiviazione dati al proprio MacBook, Chromebook Pixel o laptop dotato di USB Type-C

€ 41,99 IVA esclusa
€ 50,39 IVA inclusa

Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento senza utensili (tool-less) da 2,5
S251BPU313

Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento senza utensili (tool-less) da 2,5" SATA III

Consente di sfruttare la massima velocità dell'USB 3.1 Gen 2 in una soluzione di archiviazione portatile e leggera

€ 36,99 IVA esclusa
€ 44,39 IVA inclusa

Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento da 2,5
S251BMU313

Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento da 2,5" SATA III

Consente di sfruttare l'archiviazione dati USB 3.1 Gen 2 a velocità mai raggiunte tramite l'HDD/SSD da 2,5"

€ 43,99 IVA esclusa
€ 52,79 IVA inclusa

Box esterno SATA M.2 NGFF - USB 3.1 (10Gbps) con cavo USB-C
SM21BMU31C3

Box esterno SATA M.2 NGFF - USB 3.1 (10Gbps) con cavo USB-C

Permette di trasformare l’unità SATA M.2 in una soluzione di archiviazione ultra-portatile, ultra-rapida per dispositivi dotati di USB-C

€ 45,99 IVA esclusa
€ 55,19 IVA inclusa

Box Esterno USB 3.1 (10Gbit/s) a 2 Slot - Enclosure M.2 NGFF SSD SATA - RAID
SM22BU31C3R

Box Esterno USB 3.1 (10Gbit/s) a 2 Slot - Enclosure M.2 NGFF SSD SATA - RAID

Consente di trasformare due unità SATA M.2 in una soluzione di archiviazione ultrarapida e portatile con tecnologia RAID, per aumentare le prestazioni o la ridondanza

€ 80,99 IVA esclusa
€ 97,19 IVA inclusa

Box Esterno USB 3.1 (10Gbit/s) a 2 Slot - Enclosure per SSD mSATA - RAID
SMS2BU31C3R

Box Esterno USB 3.1 (10Gbit/s) a 2 Slot - Enclosure per SSD mSATA - RAID

Accelera l'accesso e il backup dei dati da un dispositivo con porte USB-C o USB-A tramite la tecnologia USB 3.1 Gen 2

€ 73,99 IVA esclusa
€ 88,79 IVA inclusa

Box Case Esterno SATA SSD/HDD USB 3.1 (10 Gbps) da 2,5
S251BU31C3CB

Box Case Esterno SATA SSD/HDD USB 3.1 (10 Gbps) da 2,5" con Cavo USB-C integrato

Consente di creare una soluzione veloce e portatile di archiviazione dati per il laptop dotato di USB Type-C

€ 50,99 IVA esclusa
€ 61,19 IVA inclusa

Box Esterno per Unità disco da 2,5
S251BU31315

Box Esterno per Unità disco da 2,5" SATA SSD/HDD - USB 3.1 (10Gbps) - USB-A e USB-C

Consente di accedere ai dati memorizzati su un'unità SSD SATA/HDD da 2,5", con supporto per unità ad alta capacità fino a 15 mm

€ 42,99 IVA esclusa
€ 51,59 IVA inclusa

Box Disco Rigido USB-C per SATA SSD/HDD da 2,5
S251BU31REMD

Box Disco Rigido USB-C per SATA SSD/HDD da 2,5" - USB 3.1 10Gbps - per uso con S251BU31REM

Trasforma un disco HDD/SSD SATA da 2,5 pollici in una soluzione di archiviazione estremamente portatile tramite USB 3.1 Gen 2, compatibile con l'alloggiamento hot-swap S251BU31REM

€ 59,99 IVA esclusa
€ 71,99 IVA inclusa

BOX Esterno USB-C e USB-A a doppio alloggiamento per Disco rigido da 3,5
S352BU313R

BOX Esterno USB-C e USB-A a doppio alloggiamento per Disco rigido da 3,5" - USB 3.1 Gen 2 con supporto RAID

Permette di creare una soluzione di archiviazione esterna ad alte prestazioni con un array RAID HDD doppio SATA, tramite USB 3.1 (10 Gbps)

€ 139,99 IVA esclusa
€ 167,99 IVA inclusa

BOX Esterno a doppio alloggiamento Disco rigido da 2,5
S252BU313R

BOX Esterno a doppio alloggiamento Disco rigido da 2,5" - USB 3.1 (10Gbps) a SATA

Permette di trasformare due SSD o HDD SATA da 2,5" in una soluzione di archiviazione ad alte prestazioni, con RAID - per dispositivi dotati di USB-C e USB-A

€ 136,99 IVA esclusa
€ 164,39 IVA inclusa

Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento da 3,5
S351BU313

Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento da 3,5" SATA III

La soluzione ad alta velocità e capacità che tutti aspettavano da tempo, con USB 3.1 Gen 2

€ 73,99 IVA esclusa
€ 88,79 IVA inclusa

Cavi USB-C (5)

Cavo USB-A a USB-C USB 3.1 - 1m
USB31AC1M

Cavo USB-A a USB-C USB 3.1 - 1m

Consente di collegare i dispositivi USB Type-C al laptop o al computer desktop

€ 16,99 IVA esclusa
€ 20,39 IVA inclusa

Cavo USB-C a USB-C da 0,5m USB 3.1 (10Gbps) - M/M
USB31CC50CM

Cavo USB-C a USB-C da 0,5m USB 3.1 (10Gbps) - M/M

Collegamento ordinato dei dispositivi USB Type-C

€ 21,99 IVA esclusa
€ 26,39 IVA inclusa

Cavo USB-C con Power Delivery (5A) M/M da 1m - Cavo USB 3.1 Tipo C (10Gbps) - Certificato

€ 34,99 IVA esclusa
€ 41,99 IVA inclusa

Cavo USB-C USB 3.1 a USB-C type-C - 1m
USB31CC1M

Cavo USB-C USB 3.1 a USB-C type-C - 1m

Consente di collegare dispositivi USB Type-C

€ 24,99 IVA esclusa
€ 29,99 IVA inclusa

Cavo USB-A a USB-C da 0,5m - USB 3.1 USB 3.1 (10Gbps) Tipo-C
USB31AC50CM

Cavo USB-A a USB-C da 0,5m - USB 3.1 USB 3.1 (10Gbps) Tipo-C

Consente di collegare in modo ordinato un dispositivo USB al computer laptop o desktop

€ 14,99 IVA esclusa
€ 17,99 IVA inclusa

Schede USB 3.0 (3)

Scheda Combo PCI Express da 5 Porte USB 3.1 (10 Gbps) - 1x USB-C 2x USB-A + 2x IDC ( 5 Gbps)
PEXUSB312EIC

Scheda Combo PCI Express da 5 Porte USB 3.1 (10 Gbps) - 1x USB-C 2x USB-A + 2x IDC ( 5 Gbps)

Permette di aggiungere una porta USB Type-C (USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbps) al computer, più due porte USB Type-A e due collettori scheda madre (5 Gbps)

€ 90,99 IVA esclusa
€ 109,19 IVA inclusa

Scheda PCI Express da 2 porte USB 3.1 - Hub PCIe Interno 1x USB-C 1x USB-A - (10 Gb/s)
PEXUSB311AC2

Scheda PCI Express da 2 porte USB 3.1 - Hub PCIe Interno 1x USB-C 1x USB-A - (10 Gb/s)

Consente di aggiungere al computer una porta USB Type-C e una porta USB Type-A (10 Gbps) tramite uno slot PCI Express

€ 57,99 IVA esclusa
€ 69,59 IVA inclusa

Scheda PCI Express da 2 porte USB 3.1 - Hub PCIe Interno 2x USB-C - (10 Gb/s)
PEXUSB312C2

Scheda PCI Express da 2 porte USB 3.1 - Hub PCIe Interno 2x USB-C - (10 Gb/s)

Consente di aggiungere al computer due porte USB Type-C da 10 Gbps tramite uno slot PCI Express

€ 63,99 IVA esclusa
€ 76,79 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.