Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Box Esterno USB 3.1 (10Gbit/s) a 2 Slot - Enclosure M.2 NGFF SSD SATA - RAID

ID prodotto: SM22BU31C3R

Consente di trasformare due unità SATA M.2 in una soluzione di archiviazione ultrarapida e portatile con tecnologia RAID, per aumentare le prestazioni o la ridondanza

Caratteristiche
  • Consente di aumentare al massimo le prestazioni delle unità SATA M.2 (NGFF) dotate di connettività USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps)

  • Supporta le tecnologie RAID 0, RAID 1, JBOD e SPAN (BIG) per una ridondanza, una capacità e un livello di prestazioni ottimali

  • Supporta tutte le comuni unità SSD SATA M.2 e consente di montare unità di più lunghezze: 30 mm (2230), 42 mm (2242), 60 mm (2260) e 80 mm (2280)

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Non compatibile con le schede SSD M.2 NVMe o AHCI PCI Express

  • Consente di aggiungere una soluzione di archiviazione esterna, portatile e rapida a un computer desktop, uno smartphone, un tablet o un computer laptop con tecnologia USB-C o USB-A

  • Compatibile con la tecnologia SSD TRIM per prestazioni ampliate e una durata prolungata dell'unità

  • Box esterno in robusto alluminio con supporto per SATA I, II, III (fino a 6 Gbps)

  • Compatibile con porta USB-C Thunderbolt 3

  • Retrocompatibile con le tecnologie USB Gen 1 (USB 3.0), USB 2.0, USB 1.x

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

INGIT
Disponibile in
€ 80,99 EUR IVA esclusa
€ 97,19 IVA inclusa

ID: SM22BU31C3R

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Questo box esterno SATA M.2 con tecnologia RAID consente di aggiungere con facilità una soluzione di archiviazione esterna, portatile e ultrarapida a un computer desktop, uno smartphone, un tablet o un computer laptop con tecnologia USB-C™ o USB-A. Le diverse modalità RAID assicurano una maggiore capacità, prestazioni più elevate o una migliore ridondanza dei dati.

Accesso ai dati esterni alla massima velocità

Accesso, trasferimento e backup rapido dei file ovunque ci si trovi: questo box esterno RAID M.2 a due slot semplifica l'accesso ai dati, in quanto consente di realizzare una soluzione di archiviazione estremamente portatile e ad alte prestazioni combinando due SSD SATA M.2 (NGFF). È la soluzione ideale per i professionisti della creatività, come i fotografi e i videografi, e per altre figure professionali nel settore delle aziende, dell'istruzione e degli enti statali che hanno l'esigenza di accedere in fretta a importanti file di dati mentre si trovano sul campo o in ufficio.

Il box esterno RAID consente di sfruttare la velocità delle unità SATA M.2 (NGFF) in quanto si avvale della tecnologia USB 3.1 Gen 2, che assicura velocità di trasferimento dei dati fino a 10 Gbps. La possibilità di accedere facilmente ai file per eseguire la migrazione e il backup dei dati è garanzia di protezione continua delle informazioni.

Aumento delle prestazioni e della ridondanza

Grazie alle molteplici opzioni RAID, il box esterno RAID M.2 aumenta la ridondanza, le prestazioni e le dimensioni dello spazio di archiviazione. In questo modo si ha la certezza che i file siano sottoposti a un backup continuo ed è possibile contare su una soluzione combinata che vanta velocità e capacità potenziate. Dato che supporta le tecnologie RAID 0, RAID 1, Spanning e JBOD, il box esterno offre la libertà di scegliere la modalità di backup preferita. La compatibilità con la tecnologia SSD TRIM consente di ampliare le prestazioni e prolungare la durata dell'unità.

Maggiore portabilità dei dati

Il box esterno SATA M.2 è una soluzione di archiviazione estremamente portatile. Grazie al suo design compatto, può essere riposto nella custodia per il trasporto o nella borsa del computer laptop ed essere portato ovunque. In ufficio, in laboratorio o perfino quando ci si sposta, è possibile accedere ai dati in qualsiasi luogo ci si trovi. Racchiuso in un robusto alloggiamento in alluminio, il box esterno SATA M.2 a due slot protegge i dati ovunque ci si trovi.

Il box esterno SATA RAID M.2 è alimentato direttamente dalla porta USB del dispositivo e quindi non richiede un'alimentazione esterna. In dotazione sono inclusi due cavi USB (USB-C a Micro-B e USB-A a Micro-B) per un collegamento flessibile sia con i tablet e i computer laptop di ultima generazione con porte USB-Type C™, sia con i dispositivi di precedente generazione. Il box esterno è indipendente dal sistema operativo, non richiede l'installazione di altri driver o software ed è anche compatibile con le porte USB-C Thunderbolt™ 3. 

 Il prodotto SMS2BU31C3R è dotato di tutti gli accessori e gli strumenti necessari per il montaggio delle unità ed è protetto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

OS independent; No software or drivers required

Applicazioni
  • Per i professionisti di un'ampia gamma di settori, dal campo medico all'ambito aziendale, la soluzione assicura un accesso ultrarapido ai dati per i computer desktop, gli smartphone, i tablet o i computer laptop con tecnologia USB-C o USB-A
  • I professionisti che sono sempre in movimento possono utilizzare due unità SSD SATA M.2 (NGFF) per l'accesso, il trasferimento e il backup dei file con velocità superiori tramite la tecnologia USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps)
  • Consente di riutilizzare o ricondizionare le unità SATA M.2 per ampliare lo spazio di archiviazione del PC o eseguire il backup dei dati
  • Ideale per proteggere le unità dalla polvere e da altri potenziali pericoli
  • Accesso alle unità per la riparazione, il backup o il ripristino dei dati
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Altezza delle unità supportate 2230
2242
2260
2280
Dimensioni unità 22mm - M.2 SATA
ID chipset ASMedia - ASM1352R
Installazione unità Fisso
Interfaccia USB 3.1 Gen 2
Numero di unità 2
Tipo bus USB 3.1 Gen 2
Tipo unità M.2 SATA (NGFF, B-Key)
Ventola/e No
Prestazioni
4Kn Support
Capacità max unità 2 TB
Massima velocità di trasferimento dati 10 Gbps
Modalità RAID supportate RAID 0 (dischi in striping)
RAID 1 (dischi in mirroring)
BIG (spanning o concatenazione)
JBOD (Just a Bunch of Disks)
Moltiplicatore di porte
MTBF 35.000
RAID
Specifiche generali Non compatibile con le schede SSD M.2 NVMe o AHCI PCI Express
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
TRIM Support
Connettore/i
Connettori host 1 - USB 3.1 USB tipo Micro-B (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Maschio
Connettori unità 2 - M.2 SATA (67 pin, NGFF) Slot Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Indicatori
Indicatori LED 2 - Lettura/Scrittura (verde)
2 - Errore/Ricostruzione (rosso)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità 0% ~ 90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza max unità 80 mm [3.1 in]
Altezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 80 mm [3.1 in]
Lunghezza prodotto 100 mm [3.9 in]
Peso prodotto 96 g [3.4 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 195 g [6.9 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Box esterno SATA M.2
1 - Cavo USB-C a Micro-B - 46 cm
1 - Cavo USB-A a Micro-B - 46 cm
2 - viti per l'assemblaggio dell'alloggiamento
2 - set di accessori di montaggio M.2
1 - Cacciavite
1 - guida di avvio rapido
Certificazioni
Box Esterno mSATA in alluminio USB 3.1 (10Gbps)
SMS1BMU313

Box Esterno mSATA in alluminio USB 3.1 (10Gbps)

Consente di trasformare l'unità mSATA o mSATA Mini in una soluzione di archiviazione portatile e ad alte prestazioni tramite USB 3.1 Gen 2

€ 44,99 IVA esclusa
€ 53,99 IVA inclusa

Box esterno SATA M.2 NGFF - USB 3.1 (10Gbps) con cavo USB-C
SM21BMU31C3

Box esterno SATA M.2 NGFF - USB 3.1 (10Gbps) con cavo USB-C

Permette di trasformare l’unità SATA M.2 in una soluzione di archiviazione ultra-portatile, ultra-rapida per dispositivi dotati di USB-C

€ 45,99 IVA esclusa
€ 55,19 IVA inclusa

Box Esterno USB 3.1 (10Gbit/s) a 2 Slot - Enclosure M.2 NGFF SSD SATA - RAID
SM22BU31C3R

Box Esterno USB 3.1 (10Gbit/s) a 2 Slot - Enclosure M.2 NGFF SSD SATA - RAID

Consente di trasformare due unità SATA M.2 in una soluzione di archiviazione ultrarapida e portatile con tecnologia RAID, per aumentare le prestazioni o la ridondanza

€ 80,99 IVA esclusa
€ 97,19 IVA inclusa

Box Alloggio USB 3.0 esterno per SSD SATA M.2 - Convertitore NGFF di unità SSD con UASP
SM2NGFFMBU33

Box Alloggio USB 3.0 esterno per SSD SATA M.2 - Convertitore NGFF di unità SSD con UASP

Consente di trasformare un'unità a stato solido in un disco compatto ultraportatile

€ 39,99 IVA esclusa
€ 47,99 IVA inclusa

BOX Esterno a doppio alloggiamento Disco rigido da 2,5
S252BU313R

BOX Esterno a doppio alloggiamento Disco rigido da 2,5" - USB 3.1 (10Gbps) a SATA

Permette di trasformare due SSD o HDD SATA da 2,5" in una soluzione di archiviazione ad alte prestazioni, con RAID - per dispositivi dotati di USB-C e USB-A

€ 136,99 IVA esclusa
€ 164,39 IVA inclusa

Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento da 2,5
S251BMU313

Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento da 2,5" SATA III

Consente di sfruttare l'archiviazione dati USB 3.1 Gen 2 a velocità mai raggiunte tramite l'HDD/SSD da 2,5"

€ 43,99 IVA esclusa
€ 52,79 IVA inclusa

Box esterno USB 3.1 (10 Gbps) senza utensili per SSD/HDD 2,5
S251BPU31C3

Box esterno USB 3.1 (10 Gbps) senza utensili per SSD/HDD 2,5" - USB-C

Consente di aggiungere una soluzione veloce e portatile di archiviazione dati al proprio MacBook, Chromebook Pixel o laptop dotato di USB Type-C

€ 41,99 IVA esclusa
€ 50,39 IVA inclusa

Box Case Esterno SATA SSD/HDD USB 3.1 (10 Gbps) da 2,5
S251BU31C3CB

Box Case Esterno SATA SSD/HDD USB 3.1 (10 Gbps) da 2,5" con Cavo USB-C integrato

Consente di creare una soluzione veloce e portatile di archiviazione dati per il laptop dotato di USB Type-C

€ 50,99 IVA esclusa
€ 61,19 IVA inclusa

Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento senza utensili (tool-less) da 2,5
S251BPU313

Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento senza utensili (tool-less) da 2,5" SATA III

Consente di sfruttare la massima velocità dell'USB 3.1 Gen 2 in una soluzione di archiviazione portatile e leggera

€ 36,99 IVA esclusa
€ 44,39 IVA inclusa

Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento da 3,5
S351BU313

Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento da 3,5" SATA III

La soluzione ad alta velocità e capacità che tutti aspettavano da tempo, con USB 3.1 Gen 2

€ 73,99 IVA esclusa
€ 88,79 IVA inclusa

Cavi USB 3.0 (1)

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B
USB3SAUB1

Cavo adattatore USB 3.0 SuperSpeed USB A a Micro B HDD - Cavo HDD esterno Micro B M/M da 30cm

Consente di collegare un disco rigido esterno USB 3.0 Micro USB al computer

€ 8,99 IVA esclusa
€ 10,79 IVA inclusa

Cavi USB-C (1)

Cavo USB-C a micro USB-B - USB 3.1 - 1m
USB31CUB1M

Cavo USB-C a micro USB-B - USB 3.1 - 1m

Questo resistente cavo da 1 m consente il collegamento di dispositivi USB Micro-B a un host USB-C

€ 17,99 IVA esclusa
€ 21,59 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.