StarTech.com

Box Esterno HDD per disco rigido SATA III 2.5" USB 3.0 Criptato AES 256-bit

Consente di trasformare un HDD o SSD da 6 Gbps in un dispositivo di archiviazione esterna protetto da una password inseribile tramite touchpad

ID prodotto: S2510BU33PW

  • Assicura che i dati sul disco esterno siano protetti e bloccati grazie alla crittografia a 256 bit in tempo reale
  • Funzionamento senza problemi con touchpad integrato
  • Prestazioni ottimali grazie al supporto di dischi rigidi SATA III con velocità di trasferimento fino a 6 Gbps
Ulteriori Informazioni
  • Si adatta a unità SATA con fattore di forma di 2,5" e fino a 9,5 mm di altezza
  • Installazione Plug-and-Play
  • Compatibile con USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps/480 Mbps/12 Mbps)
€ 116,99 EUR IVA esclusa
€ 142,73 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Dimensioni unità 2.5in
ID chipset Renesas/NEC - MOLU03
Installazione unità Fisso
Interfaccia USB 3.0
Numero di unità 1
Tipo bus USB 3.0
Tipo unità SATA
Ventola/e No
Prestazioni
Capacità max unità Attualmente testato con dischi rigidi fino a 3 TB 5400 RPM
Funzionalità hot swap No
Specifiche generali Crittografia hardware AES a 256 bit
Supporto UASP No
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettori host 1 - USB 3.0 micro-B (10 pin, SuperSpeed) Femmina
Connettori unità 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali
Nota Si consiglia di utilizzare questo box esterno come dispositivo di archiviazione supplementare per i file importanti e non come backup (salvo il caso in cui il backup venga eseguito regolarmente)
Indicatori
Indicatori LED 1 - Display di lettura OLED
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità > 70% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza max unità 9.5 mm [0.4 in]
Altezza prodotto 1.4 cm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 77 mm [3 in]
Lunghezza prodotto 12.3 cm [4.8 in]
Peso prodotto 94 g [3.3 oz]
Tipo enclosure Acciaio e plastica
Informazioni confezione
Package Height 53 mm [2.1 in]
Package Length 21.8 cm [8.6 in]
Package Width 15.1 cm [5.9 in]
Peso spedizione (confezione) 0.3 kg [0.7 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Box esterno USB 3.0 a SATA III 2,5" con crittografia
1 - Cavo USB 3.0
1 - Case disco
2 - Viti per l'installazione del disco
1 - Mini cacciavite
1 - Manuale di istruzioni
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Box Esterno Hard Drive eSATAp / eSATA o USB 3.0 per disco rigido SATA III 6 Gbps 2.5
S251SMU33EP
Box Esterno Hard Drive eSATAp / eSATA o USB 3.0 per disco rigido SATA III 6 Gbps 2.5" con UASP - HDD / SSD

Trasforma un HDD/SSD SATA da 2,5" in un disco rigido esterno che può essere collegato al computer con eSATAp a 6 Gbps oppure USB 3.0 con UASP a 5 Gbps

€ 53,99 IVA esclusa
€ 65,87 IVA inclusa
Box Esterno HDD per disco rigido SATA III 2.5
S2510BMU33
Box Esterno HDD per disco rigido SATA III 2.5" USB 3.0 con UASP in alluminio con cavo incorporato - 6Gbps

Consente di trasformare un disco rigido SATA 2,5'' o un'unità a stato solido in un UASP supportato da disco rigido esterno USB 3.0

€ 28,99 IVA esclusa
€ 35,37 IVA inclusa
Box Esterno HDD per disco rigido SATA III 2.5
S2510BMU33
Box Esterno HDD per disco rigido SATA III 2.5" USB 3.0 con UASP in alluminio con cavo incorporato - 6Gbps

Consente di trasformare un disco rigido SATA 2,5'' o un'unità a stato solido in un UASP supportato da disco rigido esterno USB 3.0

€ 28,99 IVA esclusa
€ 35,37 IVA inclusa
Box esterno hard disk SATA III SSD da 2.5
S2510BPU33
Box esterno hard disk SATA III SSD da 2.5" USB 3.0 con UASP – HDD esterno portatile

Consente di trasformare un disco rigido SATA 2,5'' o un'unità a stato solido in un UASP supportato da disco rigido esterno USB 3.0

€ 27,99 IVA esclusa
€ 34,15 IVA inclusa

Accessori