Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCategorie
- Prodotti Nuovi
- Docking station per laptop
- Adattatori video e per display
- Prodotti audio-video
- Cavi
- Gestione server
- Accessori per disco rigido
- Schede e periferiche aggiuntive
- Prodotti IO per installazione reti
- SFP
- Montaggio del display
- Serrature per computer laptop
- Pezzi per computer
Navigare Per
Docking station per HDD
Le docking station per dischi rigidi (HDD) offrono un rapido accesso ai dati archiviati È possibile recuperare, trasferire o archiviare i dati ed eseguire test o benchmark su più dischi rigidi.
La nostra ampia gamma di docking station per HDD offre i seguenti vantaggi:
- Risparmio di tempo, eliminando la necessità di installare un'unità nel case del computer o di montarla in un box esterno
- Scambio delle unità agevole, grazie a design con caricamento dall’alto, pulsante per l’espulsione dell'unità e pulsante di alimentazione indipendente
- Utilizzo con un'ampia gamma di interfacce dati, tra cui quelle di vecchia generazione (ad esempio IDE) e convenzionali (ad esempio USB 3.0)
- Le prestazioni ottimali, la struttura professionale e le opzioni di design di alta qualità assicurano la massima affidabilità dei nostri dock
- Maggiore produttività con gli hub pass-through USB e le funzionalità di ricarica rapida

Filtro per:
Risultati da 11 a 17 di 17
Ordinare:
Docking Station per 4 HDD/SSD SATA da 2,5/3,5" - Dock USB 3.1 (10Gbps) con UASP
Accesso rapido fino a un massimo di quattro unità SSD/HDD contemporaneamente, con la possibilità di collegare e scollegare le unità in base alle esigenze
Docking Station a Doppio Bay SATA per 2x 2,5/3,5" SATA SSD/HDD - USB 3.0
Docking station per dischi rigidi SATA che consente di accedere rapidamente a due unità SSD/HDD SATA III da 2,5" o 3,5"
Docking Station USB 3.0 per doppio Hard Disk SATA / eSATA SSD da 2,5"/3,5" con UASP
Consente di collegare e sostituire in modo semplice due dischi rigidi SATA III da 2,5" o 3,5", tramite connessione eSATA o USB 3.0
Docking Station USB 3.0 per doppio Hard Disk SSD / SATA da 2.5" / 3.5" con UASP
Consente il collegamento di due SSD/HDD SATA III da 2,5" o 3,5" via USB 3.0 con UASP
Box esterno USB 3.1 (10Gbps) a doppio alloggiamento da 2,5"/3,5" SATA SSD/HDD
Consente di collegare due dischi SATA da 2,5” e 3,5” mediante USB 3.1 Gen 2 ad alte prestazioni con UASP
Docking station per disco rigido SATA USB 3.0 a SATA per HDD 2,5/3,5inch
E' possibile inserire gli Hard Disk SATA e accedere rapidamente dal PC tramite interfaccia USB 3.0 SuperSpeed
Docking station per disco rigido esterno USB a SATA per HDD SATA 2,5''
Rapido accesso hot-swap esterno per Hard Disk SATA da 2,5", grazie a questa docking station portatile dotata di porta mini USB 2.0