StarTech.com

Duplicatore ed eraser di dischi rigidi SATA 2,5/3,5” indipendente con elevata velocità di duplicazione fino a 14 GBpm

Clona o cancella gli hard disk SATA 2,5" o 3,5", senza connessione a un computer host

ID prodotto: SATDUP11

  • Le tre modalità di duplicazione del disco rigido comprendono l'opzione settore per settore a 14 GBpm
  • Display LCD digitale per funzionamento e avanzamento delle attività
  • Supporta Hard Disk Drive (HHD) o Solid State Drive (SSD) da 2,5" o 3,5"
Ulteriori Informazioni
  • Supporta unità SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/EU)
  • Design leggero e trasportabile
  • Conforme a TAA (Trade Agreement Act)
  • Consente la cancellazione di massimo 2 dischi rigidi con la sovrascrittura singola o multipla / Cancellazione DoD
€ 513,99 EUR IVA esclusa
€ 627,07 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Dimensioni unità 2.5in & 3.5in
Numero di unità 2
Tipo unità SATA
Prestazioni
Capacità max unità Attualmente testato con dischi rigidi da 3,5" fino a 4 TB 7200 RPM per alloggiamento e dischi rigidi da 2,5" 1 TB 7200 RPM per alloggiamento
Duplication Modes System and File
All Partitions
Sector by Sector (Whole Drive)
Percentage Copy
Duplication Speed 14GBpm
Massima velocità di trasferimento dati 14 GB al minuto
Modalità di cancellazione Quick Erase
1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
3-Pass Overwrite
3-Pass Erase and Compare
Connettore/i
Connettori unità 2 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali
Nota

In caso di duplicazione, l'unità di destinazione deve essere di capacità equivalente o superiore all'unità sorgente.

In un ambiente di prova benchmark è stata raggiunta la velocità massima di 14 GB al minuto, la velocità effettiva dipende dal modello di disco rigido, dall'algoritmo e da altri fattori. I risultati possono variare.

Indicatori
Indicatori LED 1 - Indicatore alimentazione unità sorgente
1 - Indicatore di attività unità sorgente
1 - Indicatore errore unità sorgente
1 - Indicatore alimentazione unità di destinazione
1 - Indicatore di attività unità di destinazione
1 - Indicatore errore unità di destinazione
1 - Display LCD
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 60
Corrente di uscita 5A
Corrente ingresso 1.4A
Tensione di uscita 12V DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 45°C (41°F to 113°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Umidità 20% ~ 80%
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 3 cm [1.2 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 13 cm [5.1 in]
Lunghezza prodotto 80 mm [3.1 in]
Peso prodotto 358 g [12.6 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Package Height 12.3 cm [4.8 in]
Package Length 26.5 cm [10.4 in]
Package Width 18.7 cm [7.4 in]
Peso spedizione (confezione) 1.6 kg [3.5 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Duplicatore ed eraser di dischi rigidi
2 - Cavi SATA
1 - Adattatore di alimentazione universale
3 - Cavi di alimentazione regionali (NA/UK/EU)
2 - Pad HDD
1 - Guida rapida per l'installazione
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Duplicatore ed Eraser Indipendente per unità Drive Flash 1:2
USBDUP12
Duplicatore ed Eraser Indipendente per unità Drive Flash 1:2

Cloner USB | 1.5GB al minuto | USB2.0 | Conforme TAA

€ 167,99 IVA esclusa
€ 204,95 IVA inclusa
Dock duplicatore per dischi rigidi 1:3 indipendente eSATA USB 3.0 a SATA 4 alloggiamenti
SATDOCK4U3RE
Dock duplicatore per dischi rigidi 1:3 indipendente eSATA USB 3.0 a SATA 4 alloggiamenti

Consente di duplicare un Hard Disk SATA su tre Hard Disk simultaneamente

€ 588,99 IVA esclusa
€ 718,57 IVA inclusa
Dock duplicatore USB 3.0 a HD - Duplicatore di dischi rigidi/HDD indipendente Clonatore ed Eraser
SATDOCK2REU3
Dock duplicatore USB 3.0 a HD - Duplicatore di dischi rigidi/HDD indipendente Clonatore ed Eraser

Consente di clonare un'unità SATA da 2,5"/3,5" senza connessione a un computer host, o di collegare al dock le unità tramite USB 3.0 per un semplice accesso

€ 101,99 IVA esclusa
€ 124,43 IVA inclusa

Accessori