StarTech.com

Duplicatore ed eraser di dischi rigidi SATA 2,5/3,5” 1:3 indipendente con collegamento a cascata

Clona o cancella gli hard disk SATA 2,5" o 3,5", senza connessione a un computer host

ID prodotto: SATDUP13

  • Le tre modalità di duplicazione del disco rigido comprendono l'opzione settore per settore
  • Duplicazione di dischi rigidi 1:1, 1:2 o 1:3
  • Supporto del collegamento a margherita con utilizzo di unità SATDUP13 aggiuntive
Ulteriori Informazioni
  • Consente la cancellazione di massimo 4 dischi rigidi con la sovrascrittura singola o multipla / Cancellazione DoD
  • Display LCD digitale per funzionamento e avanzamento delle attività
  • Supporta Hard Disk Drive (HHD) o Solid State Drive (SSD) da 2,5" o 3,5"
  • Supporta unità SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Conforme a TAA (Trade Agreement Act)
  • Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/EU)
€ 906,99 EUR IVA esclusa
€ 1.106,53 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Panoramica

Il duplicatore/eraser di HDD indipendente SATDUP13 consente di copiare fino a tre o cancellare fino a quattro HDD o SSD SATA contemporaneamente senza dovere effettuare il collegamento a un computer host. Il duplicatore/eraser funziona con qualsiasi disco rigido SATA o unità a stato solido da 3,5" o 2,5" e presenta un LCD integrato che semplifica il monitoraggio delle operazioni di clonazione/cancellazione.

Questo versatile duplicatore da 1 a 3 presenta tre modalità operative di duplicazione che comprendono la clonazione Solo dati, Tutte le partizioni e la Settore per settore. SATDUP13 offre inoltre diverse modalità di cancellazione compresa la cancellazione rapida, cancellazione sicura e sovrascrittura singola/multipla del disco rigido (DoD) che esegue 3 passaggi del disco al fine di garantire la completa cancellazione dei dati.

Per una maggiore scalabilità, il duplicatore/eraser di dischi rigidi presenta un'unica porta per il collegamento a margherita che offre la possibilità di combinare tra loro più unità SATDUP13 consentendo la cancellazione di massimo quattro unità aggiuntive o la copia con ogni unità aggiunta con un notevole risparmio di tempo.

Per una maggiore compatibilità con diversi tipi di dischi nelle applicazioni di duplicazione e cancellazione rapida, SATDUP13 supporto l'utilizzo di vari adattatori per dischi. Gli adattatori StarTech.com nell'elenco seguente sono stati appositamente testati per garantire la compatibilità con questo duplicatore di dischi:

dischi IDE 2,5/3,5" - SAT2IDEADP
dischi mSATA - SAT2MSAT25
dischi M.2 (NGFF) - SAT32M225

Grazie alla struttura in alluminio di alta qualità, il resistente SATDUP13 è dotato della garanzia StarTech.com di due anni e del supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com

  • Consente la cancellazione sicura di massimo quattro unità contemporaneamente con la sovrascrittura singola o multipla del disco rigido (DoD)
  • Permette di aumentare la capacità di duplicazione/cancellazione collegando a margherita più unità SATDUP13 per una soluzione scalabile

Applicazioni

Per investigatori forensi che devono effettuare clonazioni/imaging dei settori di un disco, per creare una replica esatta di un'unità sorgente in una differente

Per i professionisti che devono creare backup identici quando l'integrità dei dati è un fattore importante, come nel recupero dei dati

Consente la clonazione di dischi rigidi contenenti partizioni nascoste che potrebbero essere ignorate da alcuni programmi software di clonazione del disco rigido

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Dimensioni unità 2.5in & 3.5in
Numero di unità 4
Tipo unità SATA
Prestazioni
Capacità max unità Attualmente testato con dischi rigidi da 3,5" fino a 4 TB 7200 RPM per alloggiamento e dischi rigidi da 2,5" 1 TB 7200 RPM per alloggiamento
Duplication Modes System and File
All Partitions
Sector by Sector (Whole Drive)
Percentage Copy
Duplication Speed 3.8GBpm
Modalità di cancellazione Quick Erase
1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
3-Pass Overwrite
3-Pass Erase and Compare
Numero massimo di dispositivi collegabili a margherita 30 (119 unità di destinazione in totale)
Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Altre Interfacce 2 - Collegamento a margherita 20 pin Femmina
Connettori unità 4 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali
Nota

In caso di duplicazione, l'unità di destinazione deve essere di capacità equivalente o superiore all'unità sorgente.

In un ambiente di prova benchmark è stata raggiunta la velocità massima di 3,8 GB al minuto, la velocità effettiva dipende dal modello di disco rigido, dall'algoritmo e da altri fattori. I risultati possono variare.

Indicatori
Indicatori LED 1 - Indicatore alimentazione unità sorgente
1 - Attività unità sorgente
1 - Errore unità sorgente
1 - Alimentazione unità di destinazione 1
1 - Attività unità di destinazione 1
1 - Errore unità di destinazione 1
1 - Alimentazione unità di destinazione 2
1 - Attività unità di destinazione 2
1 - Errore unità di destinazione 2
1 - Alimentazione unità di destinazione 3
1 - Attività unità di destinazione 3
1 - Errore unità di destinazione 3
1 - Pannello LED
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 108
Corrente di uscita 9A
Corrente ingresso 2.2A
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 110V-240V AC
Tipo presa 4-pin DIN
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 45°C (41°F to 113°F)
Temperatura di conservazione -20°C to -85°C (-4°F to 185°F)
Umidità 20% ~ 80%
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 40 mm [1.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 260 mm [10.2 in]
Lunghezza prodotto 120 mm [4.7 in]
Peso prodotto 879 g [31 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 2.5 kg [5.6 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Duplicatore per dischi rigidi 1 a 3
4 - Cavo SATA
1 - Cavo per collegamento a margherita
1 - Adattatore di alimentazione universale: viene fornito predisposto per NA/EU/UK solo in caso di acquisto in tali paesi e predisposto per Australia e Nuova Zelanda solo in caso di acquisto in Australia e Nuova Zelanda
1 - Guida rapida per l'installazione
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Duplicatore ed eraser di dischi rigidi SATA 2,5/3,5” indipendente con elevata velocità di duplicazione fino a 14 GBpm
SATDUP11
Duplicatore ed eraser di dischi rigidi SATA 2,5/3,5” indipendente con elevata velocità di duplicazione fino a 14 GBpm

Clona o cancella gli hard disk SATA 2,5" o 3,5", senza connessione a un computer host

€ 513,99 IVA esclusa
€ 627,07 IVA inclusa
Dock duplicatore per dischi rigidi 1:3 indipendente eSATA USB 3.0 a SATA 4 alloggiamenti
SATDOCK4U3RE
Dock duplicatore per dischi rigidi 1:3 indipendente eSATA USB 3.0 a SATA 4 alloggiamenti

Consente di duplicare un Hard Disk SATA su tre Hard Disk simultaneamente

€ 588,99 IVA esclusa
€ 718,57 IVA inclusa
Duplicatore ed Eraser Indipendente per unità Drive Flash 1:2
USBDUP12
Duplicatore ed Eraser Indipendente per unità Drive Flash 1:2

Cloner USB | 1.5GB al minuto | USB2.0 | Conforme TAA

€ 167,99 IVA esclusa
€ 204,95 IVA inclusa
Dock duplicatore per dischi rigidi indipendente USB a IDE SATA
UNIDUPDOCK
Dock duplicatore per dischi rigidi indipendente USB a IDE SATA

Consente di duplicare Hard Disk IDE o SATA da 2,5" o 3,5"

€ 263,99 IVA esclusa
€ 322,07 IVA inclusa
Dock duplicatore USB 3.0 a HD - Duplicatore di dischi rigidi/HDD indipendente Clonatore ed Eraser
SATDOCK2REU3
Dock duplicatore USB 3.0 a HD - Duplicatore di dischi rigidi/HDD indipendente Clonatore ed Eraser

Consente di clonare un'unità SATA da 2,5"/3,5" senza connessione a un computer host, o di collegare al dock le unità tramite USB 3.0 per un semplice accesso

€ 101,99 IVA esclusa
€ 124,43 IVA inclusa

Accessori