StarTech.com

Duplicatore ed Eraser Indipendente per unità Drive Flash 1:2

Cloner USB | 1.5GB al minuto | USB2.0 | Conforme TAA

ID prodotto: USBDUP12

  • Duplicazione o cancellazione di due unità USB contemporaneamente senza collegarsi al computer, usando il duplicatore USB autonomo
  • Rimozione e sostituzione di una unità mentre l'altra unità continua le operazioni di copia, usando la duplicazione asincrona
  • Esecuzione di duplicazioni di sistema e file o di intere unità grazie al clonatore USB
Ulteriori Informazioni
  • Cancellazione sicura di unità USB con modalità di cancellazione conformi agli standard globali
  • Possibilità di monitorare lo stato dei processi per assicurarne il completamento mediante il display LCD
€ 167,99 EUR IVA esclusa
€ 204,95 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Dimensioni buffer 64 MB
Installazione unità Rimovibile
Numero di unità 3
Tipo bus USB 2.0
Tipo unità Unità Flash USB
Prestazioni
Duplication Modes System and File
Sector by Sector (Whole Drive)
Duplication Speed 1.5GBpm
Modalità di cancellazione Quick Erase
1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
3-Pass Overwrite
MTBF 176,549 hours
Connettore/i
Connettori unità 3 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
Note/requisiti speciali
Nota In caso di duplicazione, l'unità di destinazione deve essere di capacità equivalente o superiore all'unità sorgente.
Indicatori
Indicatori LED 3 - Verde (Attività/Copia eseguita con successo)
3 - Rosso (Errore)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 10
Corrente di uscita 2
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa H
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)
Temperatura di conservazione -20°C ~ 85°C (-4°F ~ 185°F)
Umidità 5% ~ 95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.5 cm [1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 13 cm [5.1 in]
Lunghezza prodotto 12 cm [4.7 in]
Peso prodotto 190 g [6.7 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 77 mm [3 in]
Package Length 21.3 cm [8.4 in]
Package Width 16.8 cm [6.6 in]
Peso spedizione (confezione) 550 g [19.4 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Duplicatore
1 - Adattatore di alimentazione universale
3 - Presa per adattatore di alimentazione (NA/UK/EU)
1 - Manuale di istruzioni
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Accessori