StarTech.com

Stazione Dock Eraser USB 3.0 autonoma per dischi rigidi SATA da 2,5" / 3,5"

Consente di cancellare in sicurezza SSD o HDD SATA senza usare dispositivi host o di inserire il tuo disco in un dock per un accesso semplificato

ID prodotto: SDOCK1EU3P

  • Cancellazione sicura e intuitiva senza usare dispositivi host
  • Supporta una stampante seriale (RS232) per la stampa di una ricevuta e conferma della cancellazione
  • Accesso rapido ai file via USB 3.0 (5 Gbps)
Ulteriori Informazioni
  • Compatibile con la maggior parte delle unità SSD e HDD SATA da 2,5" e 3,5"
  • Supporto di dischi rigidi IDE da 2,5" e 3,5", mSATA e M.2 grazie all'adattatore compatibile StarTech.com
  • Conforme a TAA
  • 9 modalità di cancellazione: cancellazione sicura e rapida, sovrascrittura a passaggio singolo e multiplo compatibile con gli standard DoD (5220.22-M)
  • Supporto SATA I e II
  • Installazione Plug-and-Play
  • Hot-swap delle unità
  • Display LCD e pulsanti di navigazione del menu integrati
  • LED di alimentazione e attività
€ 335,99 EUR IVA esclusa
€ 409,91 EUR IVA inclusa

Panoramica

Consente di sfruttare al massimo le tue unità SATA. Questo dock indipendente consente di cancellare dischi rigidi o unità a stato solido da 2,5" e 3,5" senza collegare un computer host, semplificando il riutilizzo delle unità SATA. Per una maggiore sicurezza, il dock consente di stampare una conferma della cancellazione sicura dei dati. 

Inoltre, il dock offre un singolo alloggiamento per le unità SATA e le eccellenti prestazioni offerte da USB 3.0 (ovvero USB 3.1 Gen 1 a 5 Gbps).

Il dock eraser (SDOCK1EU3P) supporta nove differenti modalità di cancellazione

Modalità di cancellazione riconosciute dal settore

Utilizzando le modalità riconosciute nel settore, questa unità indipendente consente di cancellare definitivamente e in sicurezza i dati presenti su SSD o HDD da 2,5" o 3,5".

Il dock di cancellazione consente il collegamento a una stampante seriale RS232 per stampare un registro della procedura di cancellazione e confermare il corretto completamento dell'operazione. La sovrascrittura a passaggi multipli (3 sovrascritture complete del disco) soddisfa i requisiti degli standard DoD (5220.22-M).

Eliminazione dei dati sensibili in tutta sicurezza con la stampa di una ricevuta

Il dock di cancellazione consente di stampare un registro della procedura di cancellazione per confermare il corretto completamento dell'operazione. Si tratta di una funzione ideale per tecnici IT, amministratori di sistema o reparti che richiedano una conferma in caso di cancellazione delle informazioni riservate o sensibili. La ricevuta stampata indica in modo chiaro data, ora e metodo della cancellazione.

Ampia compatibilità e gestione intuitiva delle unità

Il dock consente il hot-swap delle unità ed è una soluzione ideale per i tecnici IT o professionisti aziendali che devono verificare file o unità differenti. Il dock offre un singolo alloggiamento SATA a caricamento dall'alto per un accesso immediato al disco e la semplificazione e velocizzazione delle attività di backup e trasferimento dei dati su dischi rigidi o a stato solido.

Grazie al supporto di SATA I, III e III e delle unità ad ampia capacità (fino a 6 TB verificati), la docking station è compatibile con la maggioranza degli SSD o HDD SATA da 2,5 o 3,5".

Inoltre, il dock di cancellazione supporta i dischi rigidi IDE da 2,5" e 3,5", oltre alle unità mSATA e M.2 usando l'adattatore compatibile StarTech.com:

Dischi rigidi IDE:  Utilizzare l'adattatore StarTech.com SAT2IDEADP Adattatore per dock di HDD da SATA a IDE per dischi da 2,5 o 3,5 pollici

Unità mSATA: Utilizzare l'adattatore StarTech.com SAT32MSAT257 Convertitore-adattatore per SSD da mSATA a SATA 2,5 pollici

Unità M.2: Utilizzare l'adattatore StarTech.com SAT32M225 Convertitore-adattatore per SSD da M.2 NGFF a SATA da 2,5 pollici

Configurazione intuitiva e design robusto

Il dock di cancellazione non richiede alcun sistema operativo, per una configurazione rapida e intuitiva. Il design compatto e l'ingombro ridotto rendono il prodotto ideale per qualsiasi area di lavoro.

SDOCK1EU3P è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Tecnici IT e professionisti aziendali che devono cancellare in modo rapido e sicuro i dati su SSD o HDD in modo da poterli riutilizzare.

Amministratori di sistema, professionisti IT e amministratori aziendali in cerca di un accesso rapido alle unità

Tecnici IT che eseguono test o confronti fra dischi rigidi con la necessità di alternarli

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Dimensioni unità 2.5in & 3.5in
Interfaccia USB 3.0
Numero di unità 2
Tipo bus USB 3.0
Tipo unità SATA
Prestazioni
Capacità max unità Attualmente testato fino a 6 TB 7200 RPM
Funzionalità hot swap
Massima velocità di trasferimento dati 3 Gbps
Modalità di cancellazione Quick Erase
1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
3-Pass Overwrite
7-Pass Overwrite
Custom Erase
Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)
Enhanced Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA II (3 Gbps)
Connettore/i
Altre Interfacce 1 - DB 9-pin Serial Maschio
Connettori host 1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina
Connettori unità 2 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali
Nota La stampa di ricevute tramite la porta seriale RS232 richiede una stampante che supporti il Printer Control Language ESC/P.
Indicatori
Indicatori LED 1 - Display LCD a 2 linee nella parte superiore
1 - LED di alimentazione e attività
1 - LED di rilevamento HPA/DCO
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 60
Corrente di uscita 5 A
Corrente ingresso 1.4 A
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 110V-240V AC
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Umidità 10% ~ 90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 70 mm [2.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 123 mm [4.8 in]
Lunghezza prodotto 140 mm [5.5 in]
Peso prodotto 656 g [23.2 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 2 kg [4.5 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - dispositivo di cancellazione di dischi rigidi e dock USB 3.0
1 - Cavo USB 3.0
1 - Adattatore di alimentazione universale
4 - presa per adattatori di alimentazione (NA/EU/UK/AUS)
1 - Guida di avvio rapido

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
OS independent; No software or drivers required

Certificazioni

Prodotti correlati

Dock Duplicatore Disco Rigido HDD USB 3.0 / eSATA a 6 Bay - HDD/ SSD 1:5 Cloner / Eraser
SATDOCK5U3ER
Dock Duplicatore Disco Rigido HDD USB 3.0 / eSATA a 6 Bay - HDD/ SSD 1:5 Cloner / Eraser

Duplicazione di un'unità SATA da 2,5" o 3,5" fino a cinque dischi contemporaneamente; oppure collegamento dell'unità sorgente o delle cinque unità di destinazione a un computer tramite USB 3.0 o eSATA

€ 1.197,99 IVA esclusa
€ 1.461,55 IVA inclusa
Duplicatore Autonomo rapido USB 3.0 eSATA per disco rigido SATA 6Gbps - Clonatore HDD
SDOCK2U33RE
Duplicatore Autonomo rapido USB 3.0 eSATA per disco rigido SATA 6Gbps - Clonatore HDD

Consente di clonare un'unità SATA da 2,5"/3,5" senza connessione a un computer host, o di collegare al dock le unità tramite USB 3.0 o eSATA per un semplice accesso

€ 145,99 IVA esclusa
€ 178,11 IVA inclusa
Dock duplicatore per dischi rigidi 1:3 indipendente eSATA USB 3.0 a SATA 4 alloggiamenti
SATDOCK4U3RE
Dock duplicatore per dischi rigidi 1:3 indipendente eSATA USB 3.0 a SATA 4 alloggiamenti

Consente di duplicare un Hard Disk SATA su tre Hard Disk simultaneamente

€ 588,99 IVA esclusa
€ 718,57 IVA inclusa
Dock duplicatore per dischi rigidi indipendente USB a IDE SATA
UNIDUPDOCK
Dock duplicatore per dischi rigidi indipendente USB a IDE SATA

Consente di duplicare Hard Disk IDE o SATA da 2,5" o 3,5"

€ 263,99 IVA esclusa
€ 322,07 IVA inclusa

Accessori