StarTech.com

Duplicatore ed Eraser Autonomo Schede di Memoria Flash USB da 1:5 - Funzione di Copia per Flash Drive

Consente di duplicare o cancellare in modo facile e sicuro fino a cinque unità Flash USB 2.0 contemporaneamente senza collegamento a un computer

ID prodotto: USBDUP15

  • Supporta unità flash USB 3.0/2.0/1.1
  • Duplicazione indipendente 1:5 con 2 modalità di duplicazione
  • Consente la cancellazione di massimo 5 unità flash USB con la sovrascrittura singola o multipla/Cancellazione DoD
Ulteriori Informazioni
  • Duplicazione ad alta velocità fino a 1,5 GB/minuto
  • Design compatto e leggero
  • Conforme a TAA
  • Display LCD integrato
  • Controllo della capacità, qualità e velocità dell'unità con una gestione intuitiva delle attività
  • Supporta le modalità di copia asincrona e sincrona per una rapida commutazione dei gruppi di dati con una memoria interna di 64 MB
€ 685,99 EUR IVA esclusa
€ 836,91 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Dimensioni buffer 64 MB
Installazione unità Rimovibile
Numero di unità 6
Tipo bus USB 2.0
Tipo unità Unità Flash USB
Prestazioni
Duplication Modes System and File
Sector by Sector (Whole Drive)
Duplication Speed 1.5GBpm
Modalità di cancellazione Quick Erase
1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
3-Pass Overwrite
MTBF 176,549 hours
Connettore/i
Connettori unità 6 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi In caso di duplicazione, l'unità di destinazione deve essere di capacità equivalente o superiore all'unità sorgente.
Supporta la copia/clonazione su supporti SD/SDHC/Micro SD/MMC/Mini SD/CF attraverso un lettore di schede multimediali USB (venduto separatamente) e su dischi rigidi o unità a stato solido attraverso una docking station per dischi rigidi o un box esterno USB (venduti separatamente).
Indicatori
Indicatori LED 5 - Verde (Attività/Copia eseguita con successo)
5 - Rosso (Errore)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 10
Corrente di uscita 2
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa H
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)
Temperatura di conservazione -20°C ~ 85°C (-4°F ~ 185°F)
Umidità 5% ~ 95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.5 cm [1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 12 cm [4.7 in]
Lunghezza prodotto 16.7 cm [6.6 in]
Peso prodotto 318 g [11.2 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 82 mm [3.2 in]
Package Length 23.1 cm [9.1 in]
Package Width 18 cm [7.1 in]
Peso spedizione (confezione) 742 g [26.2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Duplicatore
1 - Adattatore di alimentazione universale: viene fornito predisposto per NA/EU/UK solo in caso di acquisto in tali paesi e predisposto per Australia e Nuova Zelanda solo in caso di acquisto in Australia e Nuova Zelanda
1 - Manuale di istruzioni
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Duplicatore ed Eraser Indipendente per unità Drive Flash 1:2
USBDUP12
Duplicatore ed Eraser Indipendente per unità Drive Flash 1:2

Cloner USB | 1.5GB al minuto | USB2.0 | Conforme TAA

€ 167,99 IVA esclusa
€ 204,95 IVA inclusa
Duplicatore ed eraser di dischi rigidi SATA 2,5/3,5” indipendente con elevata velocità di duplicazione fino a 14 GBpm
SATDUP11
Duplicatore ed eraser di dischi rigidi SATA 2,5/3,5” indipendente con elevata velocità di duplicazione fino a 14 GBpm

Clona o cancella gli hard disk SATA 2,5" o 3,5", senza connessione a un computer host

€ 513,99 IVA esclusa
€ 627,07 IVA inclusa
Dock duplicatore per dischi rigidi 1:3 indipendente eSATA USB 3.0 a SATA 4 alloggiamenti
SATDOCK4U3RE
Dock duplicatore per dischi rigidi 1:3 indipendente eSATA USB 3.0 a SATA 4 alloggiamenti

Consente di duplicare un Hard Disk SATA su tre Hard Disk simultaneamente

€ 588,99 IVA esclusa
€ 718,57 IVA inclusa
Dock duplicatore USB 3.0 a HD - Duplicatore di dischi rigidi/HDD indipendente Clonatore ed Eraser
SATDOCK2REU3
Dock duplicatore USB 3.0 a HD - Duplicatore di dischi rigidi/HDD indipendente Clonatore ed Eraser

Consente di clonare un'unità SATA da 2,5"/3,5" senza connessione a un computer host, o di collegare al dock le unità tramite USB 3.0 per un semplice accesso

€ 101,99 IVA esclusa
€ 124,43 IVA inclusa
Dock duplicatore per dischi rigidi indipendente USB a IDE SATA
UNIDUPDOCK
Dock duplicatore per dischi rigidi indipendente USB a IDE SATA

Consente di duplicare Hard Disk IDE o SATA da 2,5" o 3,5"

€ 263,99 IVA esclusa
€ 322,07 IVA inclusa

Accessori