StarTech.com

Lettore Schede SD a 6 slot Thunderbolt 3 - Portatile

Lettore Multi-Schede | SD™, SDHC™, SDXC™ | Conforme TAA | SD 4.0, UHS-II

ID prodotto: 6SD4FCRTB3C

  • Modifica di foto e video in qualsiasi luogo grazie al lettore per schede SD portatile
  • Accesso contemporaneo a un massimo di 6 schede SD grazie al lettore per più schede
  • Possibilità di alimentare il lettore per schede SD attraverso la porta Thunderbolt 3 del dispositivo in uso
  • Connessioni semplici grazie al cavo Thunderbolt 3 integrato
€ 274,99 EUR IVA esclusa
€ 335,49 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Intel - JHL6240
Texas Instruments - TPS65983
Genesys Logic - GL3226
ASMedia - ASM1061
Interfaccia Thunderbolt 3
Tipo bus Thunderbolt 3
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps
Tipo e velocità Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
UHS-II (SD 4.0; 312MB/s)
Tipo memoria multimediale SD/MMC (scheda Secure Digital/multimediale)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
Connettore/i
Connettori host 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Maschio
Connettori unità 6 - Slot SD/MMC Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
Note/requisiti speciali
Nota La porta Thunderbolt 3 sul computer host può essere utilizzata con la massima potenza in uscita per ottimizzare le prestazioni. Per garantire il corretto funzionamento del dispositivo, è necessaria una porta Thunderbolt 3 da 15 W. Consultare il produttore del computer host per informazioni sulle specifiche di alimentazione delle porte Thunderbolt 3.
Indicatori
Indicatori LED 6 - Attività
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione tramite bus
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 0~90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 19 mm [0.7 in]
Colore Silver & Black
Larghezza prodotto 82 mm [3.2 in]
Lunghezza cavo 217 mm [8.5 in]
Lunghezza prodotto 13.5 cm [5.3 in]
Peso prodotto 90 g [3.2 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 21 cm [8.3 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.2 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Lettore per schede SD
1 - guida di avvio rapido
Fattore di forma Compatto
Porte esterne 6 - Slot SD/MMC Femmina
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Lettore per schede di memoria multimediali USB 3.0
FCREADHCU3
Lettore per schede di memoria multimediali USB 3.0

Consente di utilizzare più tipi di schede di memoria Flash, comprese le schede CompactFlash®, SecureDigital® e MemoryStick®

€ 37,99 IVA esclusa
€ 46,35 IVA inclusa
Lettore Schede di Memoria Compact Flash a IDE per unità da 3,5
35BAYCF2IDE
Lettore Schede di Memoria Compact Flash a IDE per unità da 3,5"

Consente di collegare una scheda CF al computer tramite connettore IDE

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,81 IVA inclusa
Lettore per schede di memoria multimediali USB 2.0 22 in 1 alloggiamento frontale 3,5'' - colore nero
35FCREADBK3
Lettore per schede di memoria multimediali USB 2.0 22 in 1 alloggiamento frontale 3,5'' - colore nero

Consente di aggiungere accesso frontale per 22 diversi tipi di schede di memoria Flash

€ 22,99 IVA esclusa
€ 28,05 IVA inclusa
Adattatore Lettore schede micro SD con adattatore Micro USB OTG per dispositivi Android
MSDREADU2OTG
Adattatore Lettore schede micro SD con adattatore Micro USB OTG per dispositivi Android

Consente il collegamento di una scheda Micro SD al computer o a un dispositivo mobile OTG utilizzando una porta USB o Micro USB

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,41 IVA inclusa
Lettore per schede di memoria flash multimediali esterne USB 3.0 - SDHC MicroSD
FCREADMICRO3
Lettore per schede di memoria flash multimediali esterne USB 3.0 - SDHC MicroSD

Consente di aggiungere a qualsiasi computer con porta USB 3.0 un compatto lettore esterno per schede di memoria

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa
Lettore Schede SD a Doppio Slot - USB 3.0 con USB-C - SD 4.0 + UHS II
2SD4FCRU3C
Lettore Schede SD a Doppio Slot - USB 3.0 con USB-C - SD 4.0 + UHS II

Lettore per schede ultraveloce e portatile per utilizzare due schede SD allo stesso tempo su un dispositivo dotato di porte USB Type-C

€ 56,99 IVA esclusa
€ 69,53 IVA inclusa
Lettore Schede SD a Doppio Slot - USB 3.0 - SD 4.0 + UHS II
2SD4FCRU3
Lettore Schede SD a Doppio Slot - USB 3.0 - SD 4.0 + UHS II

Lettore portabile per Schede SD USB | USB 3.0 | SD™, SDHC™, SDXC™ | Conforme TAA

€ 52,99 IVA esclusa
€ 64,65 IVA inclusa
Lettore Multischede esterno per Flash Card SD/MMC/CF USB 3.1 ( Tipo-C ) Gen 1 (5Gbps)
FCREADU3C
Lettore Multischede esterno per Flash Card SD/MMC/CF USB 3.1 ( Tipo-C ) Gen 1 (5Gbps)

Accedi ai dati da un'ampia gamma di schede di memoria utilizzando un computer o un dispositivo mobile abilitato per la tecnologia USB-C™

€ 38,99 IVA esclusa
€ 47,57 IVA inclusa
Lettore/Scrittore USB 3.0 per Schede Memoria SD e microSD - USB-C e USB-A
SDMSDRWU3AC
Lettore/Scrittore USB 3.0 per Schede Memoria SD e microSD - USB-C e USB-A

Consente di accedere a più tipi di schede con memoria flash su computer desktop, laptop, tablet o smartphone con tecnologia USB-C o USB-A

€ 17,99 IVA esclusa
€ 21,95 IVA inclusa
Lettore di Schede MicroSD a USB 3.0 - Adattatore Micro SD a USB-C e USB-A
MSDREADU3CA
Lettore di Schede MicroSD a USB 3.0 - Adattatore Micro SD a USB-C e USB-A

Consente di trasferire foto e video dalla scheda microSD al proprio computer dotato di USB-C o USB-A

€ 21,99 IVA esclusa
€ 26,83 IVA inclusa