StarTech.com

Scheda backplane per rack portatile trayless hot-swap doppio alloggiamento 5,25" per HDD SATA/SAS da 2,5" e 3,5" o SSD con ventola

Semplice collegamento e hot-swap di due dischi rigidi SATA/SAS da 2,5” e 3,5” da un alloggiamento di 5,25”

ID prodotto: HSB2535SATBK

  • Vassoi singoli per unità da 2,5" e 3,5"
  • Conforme alle specifiche per fattore di forma ridotto da 5,25"
  • Design trayless per il supporto della funzione hot swap
Ulteriori Informazioni
  • Solida struttura in alluminio
  • Supporto di SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Indicatori LED di alimentazione e attività per ogni Hard Disk
  • Supporta dischi rigidi SATA con fattore di forma 2,5" e 3,5''
  • Supporto di SAS revisione I/II (3,0/6,0 Gbps)
€ 69,99 EUR IVA esclusa
€ 85,39 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Blocco a chiave
Dimensioni unità 2.5in & 3.5in
Installazione unità Rimovibile
Interfaccia SATA
Numero alloggiamenti da 2,5" 1
Numero alloggiamenti interni da 3,5" 1
Numero di unità 2
Tipo cuscinetti ventola Cuscinetto a sfere
Tipo unità SAS & SATA
Ventola/e
Ventole 1 - 50 mm
Prestazioni
Capacità max unità Attualmente testato con dischi rigidi fino a 4 TB 7200 RPM (3,5")
Attualmente testato con dischi rigidi fino a 1 TB 7200 RPM (2,5")
Cicli di inserimento 10,000
Massima velocità di trasferimento dati 6 Gbit/s
Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettori host 1 - LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni tipo Molex) Maschio
2 - SATA (7 pin, dati) Presa
Connettori unità 2 - SFF-8482 (29 pin, dati e alimentazione, SAS interno) Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Indicatori
Indicatori LED 1 - LED attività HDD/SSD da 2,5"
1 - LED attività HDD da 3,5"
Ambientale
Temperatura d'esercizio -5°C to 35°C (23°F to 95°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Umidità 20%RH ~ 80%RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 4.2 cm [1.7 in]
Larghezza prodotto 18.3 cm [7.2 in]
Lunghezza prodotto 14.8 cm [5.8 in]
Peso prodotto 528 g [18.6 oz]
Informazioni confezione
Package Height 54 mm [2.1 in]
Package Length 17.4 cm [6.9 in]
Package Width 22 cm [8.7 in]
Peso spedizione (confezione) 693 g [24.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda backplane per HDD SATA 2,5/3,5"
2 - Cavo SATA da 45 cm
1 - Adattatore cavo alimentazione LP4 a SATA
2 - Chiave per alloggiamento
1 - Kit viti per installazione
1 - Manuale di istruzioni
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Backplane per rack portatile trayless hot-swap SATA 2.5
HSB220SAT25B
Backplane per rack portatile trayless hot-swap SATA 2.5" 2 unità

Grazie al sistema a scorrimento, i due Hard Disk SATA da 2,5" sono facilmente inseribili ed estraibili da un singolo alloggiamento da 3,5"

€ 59,99 IVA esclusa
€ 73,19 IVA inclusa
Rack portatile trayless funzione hot-swap da 5,25
HSB100SATBK
Rack portatile trayless funzione hot-swap da 5,25" per dischi rigidi da 3,5"

E' possibile gestire facilmente qualsiasi Hard Disk SATA da 3,5" da qualsiasi computer dotato di alloggiamento da 5,25"

€ 25,99 IVA esclusa
€ 31,71 IVA inclusa
Backplane per rack portatile trayless hot-swap SATA 3.5
HSB430SATBK
Backplane per rack portatile trayless hot-swap SATA 3.5" 4 unità

E' possibile gestire fino a 4 Hard Disk SATA da 3,5" in pochi secondi

€ 121,99 IVA esclusa
€ 148,83 IVA inclusa
Round Latching SATA Cable
LSATARND12
Cavo latching SATA arrotondato da 30 cm

Consente il collegamento di dischi latching SATA assicurando un flusso di aria ottimale attraverso il case di desktop o server

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,87 IVA inclusa
Round Latching SATA Cable
LSATARND24
Cavo latching SATA arrotondato da 60 cm

Consente il collegamento di dischi latching SATA assicurando un flusso di aria ottimale attraverso il case di desktop o server

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,31 IVA inclusa
Cavo latching SATA 30 cm
LSATA12
Cavo latching SATA 30 cm

Compatibile con connettori SATA, per collegare in maniera sicura gli Hard Disk

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,65 IVA inclusa

Accessori