Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Tray per unità disco di ricambio per il rack portatile DRW110SATBK

ID prodotto: DRW110CADSBK

Rende disponibili i tray per unità disco di ricambio per rack portatile DRW110CADSBK

Caratteristiche
  • Compatibile con cassetti per unità o rack portatili DRW110SATBK

  • Ammortizzatori in gomma

  • Supporto di SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)

  • Supporto Hard disk SATA Form Factor da 3,5"

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 25,99 EUR IVA esclusa
€ 31,19 IVA inclusa

ID: DRW110CADSBK

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il tray per unità/carrellino per dischi rigidi SATA di ricambio/extra può essere utilizzato con il cassetto rack portatile per dischi rigidi SATA da 5,25'' di StarTech.com (DRW110SATBK) e consente di rimuovere rapidamente un disco rigido SATA aggiuntivo, rimuovere sistemi operativi, velocizzare il sistema, eseguire backup di grandi dimensioni o fornire dischi rigidi individuali a più utenti.

Per massimizzare le prestazioni e utilizzare l'intero potenziale della velocità dei dischi rigidi SATA III, questa scheda backplane HDD supporta SATA III per velocità di trasferimento fino a 6 Gbps se utilizzata in combinazione con un controller compatibile.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com
  • Consente di utilizzare più unità SATA da 3,5'' installando DRW110SATBK una sola volta
  • Massimizza le prestazioni con velocità di trasferimento dei file fino a 6 Gbps in combinazione con un HDD e controller SATA III
Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

OS independent; No software or drivers required

Applicazioni
  • Consente di utilizzare diversi dischi rigidi con la medesima installazione DRW110SATBK per ambienti/configurazioni differenti o dischi di backup a rotazione
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Dimensioni unità 3.5in
Numero di unità 1
Tipo unità SATA
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali
Nota L'unità è specifica per il modello e non è destinata all'utilizzo con modelli diversi di cassetti per unità disco, salvo diversamente indicato
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 41 mm [1.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 120 mm [4.7 in]
Lunghezza prodotto 196 mm [7.7 in]
Peso prodotto 290 g [10.2 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.4 kg [0.8 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Carrellino per disco rigido
4 - Vite di montaggio
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.