StarTech.com

Cassetto rack portatile per disco rigido SATA da 5,25", professionale, in alluminio e di colore nero

Consente di sostituire in maniera rapida e sicura i dischi rigidi SATA del PC o del server

ID prodotto: DRW115SATBK

  • Per adattare una singola unità SATA in un alloggiamento 5,25'' accessibile frontalmente
  • Carrellino e sede dell'unità con robusta struttura in alluminio
  • Carrellino per unità con blocco a chiave
Ulteriori Informazioni
  • Ammortizzatori in gomma
  • Più di 7.000 cicli di inserimento
  • Doppia ventola frontale Ball Bearing
  • Indicatori LED di alimentazione e stato ventola
  • Supporto di SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Supporto Hard disk SATA Form Factor da 3,5"
  • Include software di gestione Hot-Swap
€ 70,99 EUR IVA esclusa
€ 86,61 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Blocco a chiave
Dimensioni unità 3.5in
Tipo cuscinetti ventola Cuscinetto a sfere
Tipo unità SATA
Ventole 2 - 40 mm
Prestazioni
Protezione contro gli urti
Connettore/i
Connettori host 1 - Alimentazione SATA (15 pin) Presa
1 - LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni tipo Molex) Maschio
1 - SATA (7 pin, dati) Presa
Connettori unità 1 - Alimentazione SATA (15 pin) Presa
1 - SATA (7 pin, dati) Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali
Nota L'unità è specifica per il modello e non è destinata all'utilizzo con modelli diversi di cassetti per unità disco, salvo diversamente indicato
Requisiti di sistema e cavi PC o Mac con alloggiamento unità da 5,25"
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione (verde)
1 - Guasto della ventola (rosso)
Ambientale
Temperatura d'esercizio -5°C to 50°C (23°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 65°C (-4°F to 149°F)
Umidità 10% ~ 80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 41 mm [1.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 148 mm [5.8 in]
Lunghezza prodotto 220 mm [8.7 in]
Peso prodotto 956 g [33.7 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 1.1 kg [2.3 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Alloggiamento rack portatile 5,25''
1 - Carrellino per rack portatile
2 - Chiave
1 - Kit viti
1 - CD software
1 - Manuale di istruzioni
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni