StarTech.com

Sistema Backplane mobile per rack hot-swap portatili a 4 bay alloggiamenti per HDD SAS II / SATA III 3,5" - 6 Gbps

Consente di connettere ed effettuare l'hot swap di quattro dischi rigidi SATA III o SAS II da 3,5" al computer in tre alloggiamenti da 5,25", per velocità di trasferimento fino a 6 Gbps

ID prodotto: HSB4SATSASBA

  • Solida struttura in alluminio
  • Design con bloccaggio a chiave
  • Ventola integrata
  • Design con alloggiamento per 4 unità
Ulteriori Informazioni
  • Installabile in alloggiamenti per tre unità 5,25"
  • Design trayless per il supporto della funzione hot swap
  • Supporto di SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Supporto di SAS revisione I/II (3,0/6,0 Gbps)
  • Indicatori LED di alimentazione e attività per ogni Hard Disk
  • Classe di infiammabilità UL94 - V0
€ 136,99 EUR IVA esclusa
€ 167,13 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Blocco a chiave
Dimensioni unità 3.5in
Installazione unità Rimovibile
Interfaccia SATA
SAS
Numero alloggiamenti interni da 3,5" 4
Numero di unità 4
Tipo cuscinetti ventola Cuscinetti a manicotto
Tipo unità SAS & SATA
Ventola/e
Ventole 1 - 70 mm
Prestazioni
Capacità max unità Attualmente testato con dischi rigidi fino a 6 TB 7200 RPM
Massima velocità di trasferimento dati 6 Gbit/s
Connettore/i
Connettori host 2 - Alimentazione SATA (15 pin) Presa
4 - SATA (7 pin, dati) Presa
Connettori unità 4 - SFF-8482 (29 pin, dati e alimentazione, SAS interno) Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Classe di infiammabilità: UL94 - V0
Indicatori
Indicatori LED 1 - LED alimentazione
1 - LED attività unità 1
1 - LED attività unità 2
1 - LED attività unità 3
1 - LED attività unità 4
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 55°C (23°F to 95°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 122°F)
Umidità 5% ~ 85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12.6 cm [5 in]
Larghezza prodotto 14.6 cm [5.7 in]
Lunghezza prodotto 19.7 cm [7.8 in]
Peso prodotto 1.3 kg [2.8 lb]
Informazioni confezione
Package Height 18 cm [7.1 in]
Package Length 16.4 cm [6.5 in]
Package Width 25.4 cm [10 in]
Peso spedizione (confezione) 1.6 kg [3.5 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Rack portatile SATA/SAS 3,5” trayless 4 unità
8 - Viti di installazione
2 - Chiavi per alloggiamento unità
4 - Cavi SATA
1 - Manuale di istruzioni
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Backplane per rack portatile trayless hot-swap SATA 2.5
HSB220SAT25B
Backplane per rack portatile trayless hot-swap SATA 2.5" 2 unità

Grazie al sistema a scorrimento, i due Hard Disk SATA da 2,5" sono facilmente inseribili ed estraibili da un singolo alloggiamento da 3,5"

€ 59,99 IVA esclusa
€ 73,19 IVA inclusa
Rack portatile trayless funzione hot-swap da 5,25
HSB100SATBK
Rack portatile trayless funzione hot-swap da 5,25" per dischi rigidi da 3,5"

E' possibile gestire facilmente qualsiasi Hard Disk SATA da 3,5" da qualsiasi computer dotato di alloggiamento da 5,25"

€ 25,99 IVA esclusa
€ 31,71 IVA inclusa
Backplane per rack portatile trayless hot-swap SATA 3.5
HSB430SATBK
Backplane per rack portatile trayless hot-swap SATA 3.5" 4 unità

E' possibile gestire fino a 4 Hard Disk SATA da 3,5" in pochi secondi

€ 121,99 IVA esclusa
€ 148,83 IVA inclusa
Scheda backplane per rack portatili hot-swap trayless in alluminio 3 alloggiamenti per SAS II/SATA III 3,5
HSB3SATSASBA
Scheda backplane per rack portatili hot-swap trayless in alluminio 3 alloggiamenti per SAS II/SATA III 3,5"- HDD 6 Gbps

Semplice collegamento e hot-swap di massimo tre dischi rigidi SATA/SAS da 3,5” da due alloggiamenti di 5,25”

€ 122,99 IVA esclusa
€ 150,05 IVA inclusa

Accessori