StarTech.com

Alloggiamento Disco Rigido per SSD/HDD 2,5" SATA - Box Esterno USB 3.1 (10Gbp/s)

Consente di utilizzare l'alloggiamento anteriore del computer desktop o del server come un alloggiamento dell'unità disco hot-swap

ID prodotto: S251BU31REM

  • Installazione hot-swap delle unità SSD e HDD da 2,5"
  • Il design esclusivo del box esterno consente di utilizzarlo come un rack portatile interno o come box esterno USB 3.1
  • Accesso ai dati offline grazie al box esterno portatile per unità disco USB 3.1 (10 Gbps)
Ulteriori Informazioni
  • Per la massima compatibilità con i computer laptop USB-C e USB-A, sono inclusi un cavo USB-C a Micro-USB e un cavo USB-A a Micro-USB
  • L'alloggiamento dell'unità disco è progettata per il montaggio nella parte anteriore ed è compatibile con qualsiasi alloggiamento standard da 3,5" o 5,25"
  • Tasto di scelta rapida di espulsione dall'alloggiamento
  • Il box esterno in metallo di elevata qualità con fessure consente di dissipare meglio il calore
  • Compatibile con unità SATA versione 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Supporta le unità a stato solido (SSD) e i dischi rigidi SATA (HDD) con fattore di forma da 2,5"
€ 77,99 EUR IVA esclusa
€ 95,15 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Altezza delle unità supportate 5mm
7mm
9.5mm
Blocco a chiave No
Dimensioni unità 2.5in
ID chipset ASMedia - ASM1351
Installazione unità Rimovibile
Interfaccia SATA
USB 3.1 Gen 2
Numero di unità 1
Tipo bus USB 3.1 Gen 2
Tipo unità SATA
Prestazioni
4Kn Support
Capacità max unità Currently tested with hard drives up to 2TB at 7200 RPM.
Massima velocità di trasferimento dati 10Gbps
MTBF 100.000 ore
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
TRIM Support
Connettore/i
Connettori host 1 - USB 3.1 USB tipo Micro-B (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Femmina
1 - SATA (7 pin, dati) Presa
1 - SP4 (4 pin, alimentazione per piccola unità) Maschio
Connettori unità 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali
Nota Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Requisiti di sistema e cavi Alloggiamento frontale da 3,5" o 5,25" disponibile
Connettore interno per dati SATA disponibile
Connettore di alimentazione interno SATA o LP4 Molex disponibile
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione/Attività (verde)
1 - Activity(Red)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Umidità Umidità d'esercizio: 10%~90% relativa
Umidità di stoccaggio: 5%~95% relativa
Caratteristiche fisiche
Altezza max unità 9.5 mm [0.4 in]
Altezza prodotto 4.2 cm [1.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 14.6 cm [5.7 in]
Lunghezza prodotto 15.5 cm [6.1 in]
Peso prodotto 426 g [15 oz]
Tipo enclosure Alluminio e plastica
Informazioni confezione
Package Height 79 mm [3.1 in]
Package Length 23.9 cm [9.4 in]
Package Width 15.7 cm [6.2 in]
Peso spedizione (confezione) 715 g [25.2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Enclosure SATA 2,5''
1 - Alloggiamento dell'unità disco da 3,5" sul pannello anteriore
1 - Staffa di adattamento dell'alloggiamento anteriore per unità da 3,5"-5,25"
1 - Cavo dati SATA
1 - Cavo di alimentazione SATA
1 - Cavo di alimentazione Molex
1 - Cavo USB-C a Micro-B
1 - Cavo USB-A a Micro-B
1 - set di accessori di montaggio per l'unità
4 - viti di montaggio dell'alloggiamento
4 - viti di montaggio della staffa
1 - guida di avvio rapido
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Backplane per rack portatile trayless hot-swap SATA 2.5
HSB220SAT25B
Backplane per rack portatile trayless hot-swap SATA 2.5" 2 unità

Grazie al sistema a scorrimento, i due Hard Disk SATA da 2,5" sono facilmente inseribili ed estraibili da un singolo alloggiamento da 3,5"

€ 59,99 IVA esclusa
€ 73,19 IVA inclusa
Rack portatile trayless funzione hot-swap da 5,25
HSB100SATBK
Rack portatile trayless funzione hot-swap da 5,25" per dischi rigidi da 3,5"

E' possibile gestire facilmente qualsiasi Hard Disk SATA da 3,5" da qualsiasi computer dotato di alloggiamento da 5,25"

€ 25,99 IVA esclusa
€ 31,71 IVA inclusa
Cassetto rack portatile per disco rigido SATA da 5,25
DRW115SATBK
Cassetto rack portatile per disco rigido SATA da 5,25", professionale, in alluminio e di colore nero

Consente di sostituire in maniera rapida e sicura i dischi rigidi SATA del PC o del server

€ 70,99 IVA esclusa
€ 86,61 IVA inclusa
Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento da 3,5
S351BU313
Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento da 3,5" SATA III

La soluzione ad alta velocità e capacità che tutti aspettavano da tempo, con USB 3.1 Gen 2

€ 73,99 IVA esclusa
€ 90,27 IVA inclusa
Box Case Esterno SATA SSD/HDD USB 3.1 (10 Gbps) da 2,5
S251BU31C3CB
Box Case Esterno SATA SSD/HDD USB 3.1 (10 Gbps) da 2,5" con Cavo USB-C integrato

Consente di creare una soluzione veloce e portatile di archiviazione dati per il laptop dotato di USB Type-C

€ 50,99 IVA esclusa
€ 62,21 IVA inclusa
Box Esterno mSATA in alluminio USB 3.1 (10Gbps)
SMS1BMU313
Box Esterno mSATA in alluminio USB 3.1 (10Gbps)

Consente di trasformare l'unità mSATA o mSATA Mini in una soluzione di archiviazione portatile e ad alte prestazioni tramite USB 3.1 Gen 2

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Box esterno USB 3.1 (10 Gbps) senza utensili per SSD/HDD 2,5
S251BPU31C3
Box esterno USB 3.1 (10 Gbps) senza utensili per SSD/HDD 2,5" - USB-C

Consente di aggiungere una soluzione veloce e portatile di archiviazione dati al proprio MacBook, Chromebook Pixel o laptop dotato di USB Type-C

€ 41,99 IVA esclusa
€ 51,23 IVA inclusa
BOX Esterno a doppio alloggiamento Disco rigido da 2,5
S252BU313R
BOX Esterno a doppio alloggiamento Disco rigido da 2,5" - USB 3.1 (10Gbps) a SATA

Permette di trasformare due SSD o HDD SATA da 2,5" in una soluzione di archiviazione ad alte prestazioni, con RAID - per dispositivi dotati di USB-C e USB-A

€ 136,99 IVA esclusa
€ 167,13 IVA inclusa
Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento da 2,5
S251BMU313
Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento da 2,5" SATA III

Consente di sfruttare l'archiviazione dati USB 3.1 Gen 2 a velocità mai raggiunte tramite l'HDD/SSD da 2,5"

€ 43,99 IVA esclusa
€ 53,67 IVA inclusa
Box esterno SATA M.2 NGFF - USB 3.1 (10Gbps) con cavo USB-C
SM21BMU31C3
Box esterno SATA M.2 NGFF - USB 3.1 (10Gbps) con cavo USB-C

Permette di trasformare l’unità SATA M.2 in una soluzione di archiviazione ultra-portatile, ultra-rapida per dispositivi dotati di USB-C

€ 45,99 IVA esclusa
€ 56,11 IVA inclusa
Box Esterno USB 3.1 (10Gbit/s) a 2 Slot - Enclosure per SSD mSATA - RAID
SMS2BU31C3R
Box Esterno USB 3.1 (10Gbit/s) a 2 Slot - Enclosure per SSD mSATA - RAID

Accelera l'accesso e il backup dei dati da un dispositivo con porte USB-C o USB-A tramite la tecnologia USB 3.1 Gen 2

€ 55,99 IVA esclusa
€ 68,31 IVA inclusa
Box Esterno per Unità disco da 2,5
S251BU31315
Box Esterno per Unità disco da 2,5" SATA SSD/HDD - USB 3.1 (10Gbps) - USB-A e USB-C

Consente di accedere ai dati memorizzati su un'unità SSD SATA/HDD da 2,5", con supporto per unità ad alta capacità fino a 15 mm

€ 42,99 IVA esclusa
€ 52,45 IVA inclusa
Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento senza utensili (tool-less) da 2,5
S251BPU313
Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento senza utensili (tool-less) da 2,5" SATA III

Consente di sfruttare la massima velocità dell'USB 3.1 Gen 2 in una soluzione di archiviazione portatile e leggera

€ 36,99 IVA esclusa
€ 45,13 IVA inclusa
BOX Esterno USB-C e USB-A a doppio alloggiamento per Disco rigido da 3,5
S352BU313R
BOX Esterno USB-C e USB-A a doppio alloggiamento per Disco rigido da 3,5" - USB 3.1 Gen 2 con supporto RAID

Permette di creare una soluzione di archiviazione esterna ad alte prestazioni con un array RAID HDD doppio SATA, tramite USB 3.1 (10 Gbps)

€ 139,99 IVA esclusa
€ 170,79 IVA inclusa

Accessori