StarTech.com

Box esterno adattatore per dischi rigidi SATA da 2,5” a 3,5" in alluminio con altezza massima SSD / HDD di 12,5 mm

Permette di trasformare un'unità HDD/SSD SATA da 2,5” in un'unità SATA da 3,5”

ID prodotto: 25SAT35HDD

  • Supporta SSD/HDD da 2,5" con altezza massima di 12,5 mm
  • Punti di fissaggio HDD 3,5" standard
  • Supporto di SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Installazione senza utensili
€ 27,99 EUR IVA esclusa
€ 34,15 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Dimensioni unità 2.5in
Installazione unità Rimovibile
Interfaccia SATA
Numero alloggiamenti da 2,5" 1
Numero di unità 1
Prestazioni
Capacità max unità Attualmente testato con dischi rigidi fino a 1 TB 7200 RPM
Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettori host 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
Connettori unità 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 55°C (32°F to 131°F)
Temperatura di conservazione 5°C to 55°C (32°F to 131°F)
Umidità 5% ~ 85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza max unità 12.5 mm [0.5 in]
Altezza prodotto 36 mm [1.4 in]
Larghezza prodotto 10.2 cm [4 in]
Lunghezza prodotto 14.6 cm [5.7 in]
Peso prodotto 260 g [9.2 oz]
Tipo enclosure Alluminio e plastica
Informazioni confezione
Package Height 38 mm [1.5 in]
Package Length 16.3 cm [6.4 in]
Package Width 11.5 cm [4.5 in]
Peso spedizione (confezione) 260 g [9.2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Box esterno per HDD/SSD SATA da 2,5" a 3,5"
1 - Kit viti
1 - Guida per l'installazione

Certificazioni

Prodotti correlati

Kit di montaggio hard disk IDE 2,5'' in alloggiamento unità 3,5''
BRACKET25
Kit di montaggio hard disk IDE 2,5'' in alloggiamento unità 3,5''

Permette di fissare un Hard Disk IDE da 2,5" a qualsiasi alloggiamento da 3,5" del computer

€ 9,99 IVA esclusa
€ 12,19 IVA inclusa
Adattatore staffa alloggiamento frontale per dischi rigidi da 3,5
BRACKETFDBK
Adattatore staffa alloggiamento frontale per dischi rigidi da 3,5" su 5,25"

Adattatore per alloggiamento anteriore di computer desktop

€ 6,99 IVA esclusa
€ 8,53 IVA inclusa
Adattatore per disco rigido SATA a IDE 2,5'' o 3,5'' per dock HDD
SAT2IDEADP
Adattatore per disco rigido SATA a IDE 2,5'' o 3,5'' per dock HDD

Consente di utilizzare Hard Disk da 2,5” o 3,5” con una docking station per HDD SATA

€ 28,99 IVA esclusa
€ 35,37 IVA inclusa
Kit di montaggio hard disk IDE 2,5'' in alloggiamento unità 3,5''
BRACKET25
Kit di montaggio hard disk IDE 2,5'' in alloggiamento unità 3,5''

Permette di fissare un Hard Disk IDE da 2,5" a qualsiasi alloggiamento da 3,5" del computer

€ 9,99 IVA esclusa
€ 12,19 IVA inclusa
Staffa per doppio HDD da 2,5
BRACKET25X2
Staffa per doppio HDD da 2,5" a 3,5” per dischi rigidi SATA - Staffa per 2 dischi da 2,5" a 3,5” per montaggio in alloggiamento

Consente di montare due SSD o HDD SATA da 2,5" in un unico alloggiamento da 3,5"

€ 11,99 IVA esclusa
€ 14,63 IVA inclusa
Box esterno adattatore da SATA a Mini SATA 2,5
SAT2MSAT25
Box esterno adattatore da SATA a Mini SATA 2,5" SSD

Consente di convertire un supporto mini SSD mSATA in un supporto SSD SATA standard da 2,5”

€ 35,99 IVA esclusa
€ 43,91 IVA inclusa
Convertitore di dischi rigidi SATA/SAS 2,5
25SATSAS35
Convertitore di dischi rigidi SATA/SAS 2,5" SSD/HDD in SATA 3,5"

Consente di trasformare praticamente qualsiasi disco rigido SATA o SAS 2.5" in un disco rigido SATA 3.5"

€ 20,99 IVA esclusa
€ 25,61 IVA inclusa
Kit di montaggio disco rigido SATA 2,5'' in alloggiamento unità 3,5''
BRACKET25SAT
Kit di montaggio disco rigido SATA 2,5'' in alloggiamento unità 3,5''

Consente di montare un Hard Disk SATA da 2,5" su qualsiasi computer desktop dotato di alloggiamento da 3,5"

€ 9,99 IVA esclusa
€ 12,19 IVA inclusa

Accessori