StarTech.com

Staffa di montaggio per 4 dischi duri HDD da 2,5" con ventola di raffreddamento

Consente di installare quattro unità a stato solido o dischi rigidi da 2,5" in due alloggiamenti frontali da 5,25", per aggiungere capacità di archiviazione in un computer desktop o server

ID prodotto: BRACKET425F

  • Permette di montare quattro SSD/HDD in due alloggiamenti frontali (5,25") del computer desktop o del server
  • Supporta SSD/HDD da 2,5", da 5 a 15 mm
  • Staffa di montaggio resistente con struttura in acciaio
  • La ventola di raffreddamento con filtro aiuta ad assicurare una temperatura di esercizio ottimale
€ 35,99 EUR IVA esclusa
€ 43,91 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Caratteristiche fisiche
UL Flammability Rating UL94-VO
Hardware
Altezza delle unità supportate 5mm
7mm
9.5mm
12.5mm
15mm
Dimensioni unità 2.5in
Installazione unità Fisso
Numero alloggiamenti da 2,5" 4
Numero di unità 4
Tipo cuscinetti ventola Doppio cuscinetto a sfera
Tipo unità SATA & IDE
Ventola/e
Ventole 1 - 80 mm
Prestazioni
MTBF 50000 ore
Connettore/i
Connettori host 1 - Molex (4 pin, PWM)
Caratteristiche fisiche
Altezza max unità 15 mm [0.6 in]
Altezza prodotto 85 mm [3.3 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 15 cm [5.9 in]
Lunghezza prodotto 16.2 cm [6.4 in]
Peso prodotto 520 g [18.4 oz]
Tipo enclosure Acciaio e plastica
Informazioni confezione
Package Height 87 mm [3.4 in]
Package Length 17.9 cm [7 in]
Package Width 16.1 cm [6.3 in]
Peso spedizione (confezione) 628 g [22.2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Staffa di montaggio per SSD/HDD con ventola
1 - confezione di viti di montaggio
1 - Guida di avvio rapido

Certificazioni

Prodotti correlati

Box esterno adattatore per dischi rigidi SATA da 2,5” a 3,5
25SAT35HDD
Box esterno adattatore per dischi rigidi SATA da 2,5” a 3,5" in alluminio con altezza massima SSD / HDD di 12,5 mm

Permette di trasformare un'unità HDD/SSD SATA da 2,5” in un'unità SATA da 3,5”

€ 27,99 IVA esclusa
€ 34,15 IVA inclusa
Staffa per doppio HDD da 2,5
BRACKET25X2
Staffa per doppio HDD da 2,5" a 3,5” per dischi rigidi SATA - Staffa per 2 dischi da 2,5" a 3,5” per montaggio in alloggiamento

Consente di montare due SSD o HDD SATA da 2,5" in un unico alloggiamento da 3,5"

€ 11,99 IVA esclusa
€ 14,63 IVA inclusa
Kit di montaggio disco rigido SATA 2,5'' in alloggiamento unità 3,5''
BRACKET25SAT
Kit di montaggio disco rigido SATA 2,5'' in alloggiamento unità 3,5''

Consente di montare un Hard Disk SATA da 2,5" su qualsiasi computer desktop dotato di alloggiamento da 3,5"

€ 9,99 IVA esclusa
€ 12,19 IVA inclusa
Adattatore staffa alloggiamento frontale per dischi rigidi da 3,5
BRACKETFDBK
Adattatore staffa alloggiamento frontale per dischi rigidi da 3,5" su 5,25"

Adattatore per alloggiamento anteriore di computer desktop

€ 6,99 IVA esclusa
€ 8,53 IVA inclusa
Kit di montaggio hard disk IDE 2,5'' in alloggiamento unità 3,5''
BRACKET25
Kit di montaggio hard disk IDE 2,5'' in alloggiamento unità 3,5''

Permette di fissare un Hard Disk IDE da 2,5" a qualsiasi alloggiamento da 3,5" del computer

€ 9,99 IVA esclusa
€ 12,19 IVA inclusa
Adattatore universale per staffa di montaggio disco rigido 3,5'' per alloggiamento 5,25''
BRACKET
Adattatore universale per staffa di montaggio disco rigido 3,5'' per alloggiamento 5,25''

Consente di montare un Hard Disk da 3,5" su qualsiasi computer desktop dotato di alloggiamento da 5,25"

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,65 IVA inclusa
Staffa di montaggio Tool-Less per doppio disco rigido SSD/HDD da 2,5
BRACKET225PT
Staffa di montaggio Tool-Less per doppio disco rigido SSD/HDD da 2,5" per alloggiamento da 3,5"

Consente di installare due unità a stato solido o dischi rigidi da 2,5" in un unico alloggiamento da 3,5" in un computer desktop

€ 8,99 IVA esclusa
€ 10,97 IVA inclusa
Convertitore di dischi rigidi SATA/SAS 2,5
25SATSAS35
Convertitore di dischi rigidi SATA/SAS 2,5" SSD/HDD in SATA 3,5"

Consente di trasformare praticamente qualsiasi disco rigido SATA o SAS 2.5" in un disco rigido SATA 3.5"

€ 20,99 IVA esclusa
€ 25,61 IVA inclusa
Convertitore adattatore SSD NGFF M.2 a SATA 2,5
SAT32M225
Convertitore adattatore SSD NGFF M.2 a SATA 2,5"

Permette di convertire un SSD M.2 in un SSD a giorno da 6 Gbps SATA 2,5" da 7 mm

€ 29,99 IVA esclusa
€ 36,59 IVA inclusa
Convertitore adattatore SSD mSATA a SATA da 2,5
SAT32MSAT257
Convertitore adattatore SSD mSATA a SATA da 2,5"

Permette di convertire un SSD mSATA in un SSD a giorno da 6 Gbps SATA 2,5" da 7 mm

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,81 IVA inclusa
Adattatore SSD M.2 a 2,5
SAT2M2NGFF25
Adattatore SSD M.2 a 2,5" SATA III - Convertitore NGFF Disco rigido a stato solido SSD con custodia protettiva

Permette di convertire un'unità a stato solido M.2 in un'unità SSD da 6 Gbps a fattore di forma standard da 2,5"

€ 34,99 IVA esclusa
€ 42,69 IVA inclusa
Adattatore Scheda CFAST a SATA con alloggio da 2,5
CFAST2SAT25
Adattatore Scheda CFAST a SATA con alloggio da 2,5"

Consente di convertire la scheda CFast in un disco SATA da 2,5" per un trasferimento dei dati più rapido

€ 36,99 IVA esclusa
€ 45,13 IVA inclusa
Box esterno adattatore da SATA a Mini SATA 2,5
SAT2MSAT25
Box esterno adattatore da SATA a Mini SATA 2,5" SSD

Consente di convertire un supporto mini SSD mSATA in un supporto SSD SATA standard da 2,5”

€ 35,99 IVA esclusa
€ 43,91 IVA inclusa
Convertitore adattatore doppia SSD mSATA a RAID SATA 2,5
25SAT22MSAT
Convertitore adattatore doppia SSD mSATA a RAID SATA 2,5"

Permette di creare un array RAID con due SSD mSATA che possono essere installate in un unico alloggiamento SATA da 2,5"

€ 63,99 IVA esclusa
€ 78,07 IVA inclusa

Accessori