StarTech.com

Adattatore staffa alloggiamento frontale per dischi rigidi da 3,5" su 5,25"

Adattatore per alloggiamento anteriore di computer desktop

ID prodotto: BRACKETFDBK

  • Si inserisce nell'alloggiamento anteriore da 5,25" di un computer desktop per consentire l'installazione di periferiche da 3,5"
  • Foro frontale per alloggiamento 3,5''
  • Viti di fissaggio incluse
  • Maschera nera in plastica
€ 6,99 EUR IVA esclusa
€ 8,53 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 28.6 mm [1.1 in]
Larghezza prodotto 13.3 cm [5.3 in]
Lunghezza prodotto 14.6 cm [5.7 in]
Peso prodotto 68 g [2.4 oz]
Informazioni confezione
Package Height 48 mm [1.9 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 15.1 cm [5.9 in]
Peso spedizione (confezione) 138 g [4.9 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - COVER IN PLASTICA
4 - Viti

Certificazioni

Prodotti correlati

Bay Hot Swap per Drive SATA da 2,5
SATBP125VP
Bay Hot Swap per Drive SATA da 2,5" per Bay da 3,5" - Antivibrante

Hot-swap delle unità nell'alloggiamento anteriore del computer o del server e salvaguardia dei dati con protezione anti-vibrazione

€ 57,99 IVA esclusa
€ 70,75 IVA inclusa
Alloggiamento Disco Rigido per SSD/HDD 2,5
S251BU31REM
Alloggiamento Disco Rigido per SSD/HDD 2,5" SATA - Box Esterno USB 3.1 (10Gbp/s)

Consente di utilizzare l'alloggiamento anteriore del computer desktop o del server come un alloggiamento dell'unità disco hot-swap

€ 77,99 IVA esclusa
€ 95,15 IVA inclusa
Lettore Schede di Memoria Compact Flash a IDE per unità da 3,5
35BAYCF2IDE
Lettore Schede di Memoria Compact Flash a IDE per unità da 3,5"

Consente di collegare una scheda CF al computer tramite connettore IDE

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,81 IVA inclusa
Lettore interno di Schede memoria Flash USB 3.0 con supporto UHS-II
35FCREADBU3
Lettore interno di Schede memoria Flash USB 3.0 con supporto UHS-II

Consente di trasformare un alloggiamento interno da 3,5" nel computer in un lettore per schede di memoria rapido e versatile - per SD, Micro SD, CF, Memory Stick, ecc.

€ 51,99 IVA esclusa
€ 63,43 IVA inclusa
Lettore per schede di memoria multimediali USB 2.0 22 in 1 alloggiamento frontale 3,5'' - colore nero
35FCREADBK3
Lettore per schede di memoria multimediali USB 2.0 22 in 1 alloggiamento frontale 3,5'' - colore nero

Consente di aggiungere accesso frontale per 22 diversi tipi di schede di memoria Flash

€ 22,99 IVA esclusa
€ 28,05 IVA inclusa
Adattatore per disco rigido SATA a IDE 2,5'' o 3,5'' per dock HDD
SAT2IDEADP
Adattatore per disco rigido SATA a IDE 2,5'' o 3,5'' per dock HDD

Consente di utilizzare Hard Disk da 2,5” o 3,5” con una docking station per HDD SATA

€ 28,99 IVA esclusa
€ 35,37 IVA inclusa
Box Adattatore SATA con RAID a 2 Alloggiamenti da 2,5
35SAT225S3R
Box Adattatore SATA con RAID a 2 Alloggiamenti da 2,5" a 3,5"

Consente di installare due unità SATA da 2,5" in un alloggiamento da 3,5" per ottenere ridondanza dei dati o prestazioni ottimali del RAID

€ 80,99 IVA esclusa
€ 98,81 IVA inclusa
Rack a doppia unità da 2,5
HSB225S3R
Rack a doppia unità da 2,5" SATA SSD / HDD per alloggio da 3,5" - RAID

Possibilità di connettere con facilità due dischi rigidi SATA da 2,5" o SSD tramite un singolo alloggiamento anteriore da 3,5", con funzione hot-swap

€ 96,99 IVA esclusa
€ 118,33 IVA inclusa
USB 3.0 Front Panel 4 Port Hub – 3.5 5.25in Bay
35BAYUSB3S4
Hub USB 3.0 a 4 porte panello frontale – Alloggiamento 3,5 5,25"

Consente di aggiungere un hub USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte nell'apertura dell'alloggiamento frontale da 3,5" del case di un computer

€ 62,99 IVA esclusa
€ 76,85 IVA inclusa