Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Scheda adattatore di rete NIC PCIe SFP fibra Ethernet PCI Express 10/100 Mbps

ID prodotto: PEX100SFP

Consente la connessione di un PC basato su PCI Express direttamente a una rete in fibra ottica utilizzando l'SFP 10/100 Mbps scelto

Caratteristiche
  • Compatibile con la maggior parte di moduli SFP 10/100 Mbps

  • Supporta la funzione di auto-negoziazione della modalità Full/Half-duplex, Auto MDI/MDIX

  • Conforme a IEEE 802.3u 100Base-FX, tagging VLAN IEEE802.1Q, codifica di priorità IEEE802.1p livello 2, controllo del flusso IEEE 802.3x full duplex, RFC 1157 SNMP v1

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Supporta PCI Message Signaled Interrupt (MSI)

  • Ambiente di esecuzione preboot (PXE) 2.1

  • Funzionalità per la diagnostica dei cavi

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

EPIT YEPIT AMAZIT
Disponibile in
€ 90,99 EUR IVA esclusa
€ 109,19 IVA inclusa

ID: PEX100SFP

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

La scheda di rete con SFP aperto in fibra PCI Express Ethernet 10/100 Mbps PEX100SFP consente di collegare un PC basato su PCI Express direttamente a una rete in fibra ottica utilizzando l'SFP 10/100 Mbps scelto.

Una soluzione versatile per il collegamento di un computer direttamente a una rete in fibra 10/100 Mbps, l'adattatore di rete SFP PCIe permette di scegliere l'SFP 10/100 Mbps che meglio si adatta alla connessione in fibra della rete e alle esigenze dettate dalla distanza (per le soluzioni compatibili vedere la nostra gamma completa di ricetrasmettitori 100 Mbps).

Ideale per configurazioni di rete protette, la scheda NIC SFP offre un collegamento in fibra diretto non soggetto alle interferenze elettroniche come le reti RJ45 standard.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com
  • Lo slot SFP aperto offre la flessibilità necessaria per configurare l'adattatore di rete SFP in modo da soddisfare al meglio le esigenze legate alla rete
  • Ideale per impostazioni protette: il collegamento diretto fibra a desktop significa assenza di interferenze elettroniche come per le schede di rete RJ45 standard
Domande comuni dei clienti

Visualizza le domande frequenti...

Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 2.4.x to 4.4.x LTS Versions only

Applicazioni
  • Ideale per impostazioni protette: il collegamento diretto in fibra favorisce l'assenza di interferenze elettroniche che rappresentano un problema nelle schede di rete RJ45 standard
  • Ideale per i sistemi integrati di monitoraggio industriale da remoto e la videosorveglianza ad alta velocità
  • Mantiene velocità di rete complete da 100 Mbps verso un terminale remoto su distanze notevoli
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Realtek - RTL8168B
Marvell - 88E1111-RCJ1
Interfaccia Ethernet in fibra
Porte 1
Standard del settore IEEE 802.3u 100Base-FX, tagging VLAN IEEE802.1Q, codifica di priorità IEEE802.1p livello 2, controllo del flusso IEEE 802.3x full duplex, RFC 1157 SNMP v1
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Basso profilo
Prestazioni
Auto MDIX
Dimensioni buffer 48 KB
Massima velocità di trasferimento dati 200 Mbps (Full duplex)
Reti compatibili 10/100 Mbps
Supporto modalità Full Duplex
Connettore/i
Porte esterne 1 - Slot SFP Femmina
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x1 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 2.4.x to 4.4.x LTS Versions only
Note/requisiti speciali
Nota Le velocità di trasferimento dei dati in fibra e le distanze dipendono dall'SFP utilizzato (venduto separatamente)
Indicatori
Indicatori LED 1 - Attività (giallo)
1 - Connessione (verde)
Alimentazione
Consumo energetico 2.3 W Max
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 5~95% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 80 mm [3.1 in]
Larghezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Lunghezza prodotto 115 mm [4.5 in]
Peso prodotto 42 g [1.5 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 185 g [6.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda di rete SFP aperto PCI Express
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni (su CD)
Certificazioni
Adattatore di rete NIC Ethernet fibra ST multimodale PCI 100 Mbps 2 km
PCI100MMST

Adattatore di rete NIC Ethernet fibra ST multimodale PCI 100 Mbps 2 km

Consente di collegare un PC direttamente a una rete fibra ST multimodale, tramite uno slot PCI

€ 117,99 IVA esclusa
€ 141,59 IVA inclusa

Scheda PCI Express Ethernet Gigabit a fibra multimodale SC da 1000 Mbps - 550 m
PEX1000MMSC

Scheda PCI Express Ethernet Gigabit a fibra multimodale SC da 1000 Mbps - 550 m

Consente di aggiungere una porta Gigabit fibra multimodale SC al sistema, tramite PCI Express

€ 207,99 IVA esclusa
€ 249,59 IVA inclusa

Scheda NIC PCI a fibra multimodale SC Ethernet profilo basso/completo da 100 Mbps - 2 km
PCI100MMSC

Scheda NIC PCI a fibra multimodale SC Ethernet profilo basso/completo da 100 Mbps - 2 km

Consente di collegare un PC direttamente a una rete fibra SC multimodale, tramite uno slot PCI

€ 152,99 IVA esclusa
€ 183,59 IVA inclusa

Modulo ricetrasmettitore SFP in fibra 100 Mbps compatibile con Cisco MM LC con DDM – 2 km (Mini-GBIC)
SFPF1302C

Modulo ricetrasmettitore SFP in fibra 100 Mbps compatibile con Cisco MM LC con DDM – 2 km (Mini-GBIC)

Consente di aggiungere, sostituire o aggiornare moduli SFP su apparecchiature a fibra ottica da 100 Mbps

€ 69,99 IVA esclusa
€ 83,99 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.