StarTech.com

Adattatore di rete Thubderbolt 3 a Telaio NIC 10Gbe + Scheda

Questo adattatore Thunderbolt 3 a 10GbE consente di collegare un dispositivo con tecnologia Thunderbolt 3 a una rete 10 GbE tramite uno chassis di espansione

ID prodotto: BNDTB10GI

  • Consente di aggiungere una connettività di rete 10GbE a un computer desktop o laptop Thunderbolt 3
  • Basta scollegare la scheda PCIe per aggiornare le periferiche senza essere costretti ad aggiornare anche lo chassis
  • Semplice da assemblare e installare solo con un cacciavite
€ 854,99 EUR IVA esclusa
€ 1.043,09 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo convertitore Thunderbolt™ 3 a scheda di interfaccia di rete 10 GbE consente di collegare un dispositivo con tecnologia Thunderbolt 3 a una rete 10 GbE.  Costituito da uno chassis di espansione Thunderbolt 3 di StarTech.com (TB31PCIEX16) e da una scheda di interfaccia di rete PCI Express 10G (ST10000SPEXI), l'adattatore offre un'uscita DisplayPort, una porta Thunderbolt 3 aggiuntiva e una porta RJ45 (10 GbE).

Schema della parte posteriore del prodotto, con didascalie delle porte

Connettività multimodale versatile, affidabile e ad alte prestazioni

Il chipset Intel® X550 con Virtualization Technology for Connectivity, integrato nella scheda di rete 10G, assicura tutta la potenza, le funzionalità avanzate e le prestazioni necessarie per una connessione di rete affidabile.

Facilità di installazione e assemblaggio

Per assemblare e collegare il convertitore Thunderbolt 3 a scheda di interfaccia di rete 10 GbE bastano pochi minuti servendosi solo di un cacciavite di tipo Phillips. Per il collegamento è sufficiente una singola porta Thunderbolt 3 sul computer.

Chassis modificato

Non solo lo chassis Thunderbolt 3 può essere abbinato alla scheda di interfaccia di rete 10GbE, ma è anche possibile scollegare tale scheda e collegare altre schede PCIe in modo da consentire il supporto di altre funzionalità e prestazioni. Grazie alla porta TB3 aggiuntiva e all'uscita DP integrate nello chassis, si ha sempre la possibilità di collegare più monitor in modalità estesa per svolgere facilmente diverse attività nello stesso momento.

I prodotti TB31PCIEX16 e ST10000SPEXI sono coperti da una garanzia StarTech.com di 2 anni.

Applicazioni

Aggiornamento della workstation in uso per ottenere prestazioni migliori, funzioni avanzate e maggiore affidabilità

Consente l'aggiornamento delle porte Ethernet 10/100/1000 dei computer a 10 GbE

Ideale per server di database ad elevata domanda e sistemi mission-critical che necessitano di connettività di rete ridondante

Consente di aggiungere funzionalità di rete a sistemi di vecchia generazione sprovvisti di porta Ethernet

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Intel - Alpine Ridge DSL6540
Interfaccia RJ45 (Ethernet 10 Gigabit)
ThunderBolt
Livello di rumorosità 24.55 dB
Porte 5
Standard del settore IEEE 802.3an (10GBASE-T), IEEE 802.3ab (1GBASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-T)
NBASE-T (solo Linux)
Thunderbolt 3
PCI Express Rev 2.0
Tagging VLAN IEEE 802.1Q
Controllo del flusso full duplex IEEE 802.3x
Stile porte Integrato nella scheda
Tipo bus PCI Express
Thunderbolt 3
Tipo cuscinetti ventola Cuscinetti a manicotto
Tipo scheda Profilo standard
Velocità flusso aria 14.06 CFM
Ventola/e
Ventole 1 - 92 mm
Prestazioni
Auto MDIX
Jumbo Frame Support 9K max.
Larghezza di banda 3.94 GB/s (x4 PCIe 3.0 )
Massima velocità di trasferimento dati 40 Gbps (Thunderbolt 3)
Promiscuous Mode
Protocolli supportati IEEE 802.3x (Flow Control Support)
IEEE 802.1Q (VLAN tagging)
Reti compatibili 10 Gbps/5G/2.5G/1G/100 Mbps
Supporto modalità Full Duplex
Tipo e velocità Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Connettore/i
Porte esterne 2 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) Femmina
1 - DisplayPort (20 pin) Femmina
Porte interne 1 - PCI Express x16 Femmina
1 - RJ-45 Femmina
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x4 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 7, 8, 8.1, 10 (solo a 64 bit)
macOS 10.12 - 10.13
Note/requisiti speciali
Nota Lo chassis di espansione non supporta le schede video.
Questo chassis di espansione non eroga piena potenza, ma offre comunque 15 W di alimentazione che consentono una lenta ricarica di alcuni computer laptop, come i MacBook Pro. Durante la connessione al computer laptop host, sulla schermata di quest'ultimo può comparire un'icona di ricarica. L'energia erogata è appena sufficiente a caricare il computer laptop in modalità sospensione. Per il completamento della ricarica è necessario un periodo di tempo più lungo.
il supporto per la risoluzione 5K è disponibile solo se si utilizza un monitor Thunderbolt 3 5K. I monitor DisplayPort 5K non sono compatibili con questo chassis di espansione.
Per ottenere una risoluzione 4K x 2K (4K è noto anche come 4K x 2K) è richiesto un display dotato di 4K.
La risoluzione di alcuni monitor può essere limitata a 4K a 30Hz quando la connessione avviene tramite DisplayPort. In questa categoria di monitor rientrano i seguenti modelli: Dell P2715Q, Viewsonic VX2475Smhl-4K, Philips 288P6LJEB, LG 31MU97C-B, Asus PB287Q (da impostare su 4K a 30Hz).
Se si connette un display a una porta USB-C Thunderbolt 3, potrebbe essere richiesto un adattatore video USB-C a seconda dell'ingresso del display.
La seconda porta Thunderbolt 3 può essere utilizzata anche per collegare dispositivi USB-Type C USB 3.1 (10 Gbps), come gli hub USB 3.1. Retrocompatibile con le tecnologie USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) e USB 2.0.
Requisiti di sistema e cavi Computer dotato di tecnologia Thunderbolt 3 con porta Thunderbolt 3.
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 65
Corrente di uscita 5.417A
Corrente ingresso 2A
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 100 ~ 240 AC
Tipo presa N
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio Chassis & PCIe Card: 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione Chassis: -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
PCIe Card: -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità Chassis e scheda PCIe: 20-80% di umidità relativa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 82 mm [3.2 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 142 mm [5.6 in]
Lunghezza cavo 500 mm [19.7 in]
Lunghezza prodotto 280 mm [11 in]
Peso prodotto 1.6 kg [3.6 lb]
Tipo enclosure Alluminio e acciaio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 3.6 kg [8 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Box di espansione Thunderbolt 3 PCIe
1 - cavo Thunderbolt 3
4 - Piedini in gomma
1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, ANZ)
1 - Scheda di rete 10G
1 - Staffa basso profilo
2 - guide introduttive

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 7, 8, 8.1, 10 (solo a 64 bit)
macOS 10.12 - 10.13

Certificazioni

Prodotti correlati

Scheda di rete Ethernet PCI Express ad 1 porta 10GBase-T/NBASE-T
ST10GSPEXNB
Scheda di rete Ethernet PCI Express ad 1 porta 10GBase-T/NBASE-T

Consente di aggiungere una porta Ethernet a un server o a una workstation con il supporto di cinque velocità di rete: 10 G/5 G/2,5 G/1 G/100 Mbps

€ 424,99 IVA esclusa
€ 518,49 IVA inclusa
Scheda di Rete Ethernet ad 1 porta - Adattatore PCIe NIC Gbe doppio profilo 802.3a/n 10/100/1000 Mbps
ST1000SPEX2
Scheda di Rete Ethernet ad 1 porta - Adattatore PCIe NIC Gbe doppio profilo 802.3a/n 10/100/1000 Mbps

Permette di aggiungere una porta Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mb/sec a qualsiasi PC dotato di slot PCI Express

€ 36,99 IVA esclusa
€ 45,13 IVA inclusa
Box di espansione esterno PCI express a 4 slot 2 PCI + 2 PCIe con 4 slot a lunghezza piena
PEX2PCIE4L
Box di espansione esterno PCI express a 4 slot 2 PCI + 2 PCIe con 4 slot a lunghezza piena

Consente di aggiungere al desktop gli slot per due schede di espansione PCI e due PCI Express

€ 502,99 IVA esclusa
€ 613,65 IVA inclusa
PCI Express to 4 Slot PCI Expansion System
PEX2PCI4
Sistema d'espansione PCI Express a 4 slot PCI

Consente di aggiungere quattro slot per schede di espansione PCI esterne a un computer desktop

€ 418,99 IVA esclusa
€ 511,17 IVA inclusa

Accessori