StarTech.com

Adattatore di rete NIC Ethernet fibra ST multimodale PCI 100 Mbps 2 km

Consente di collegare un PC direttamente a una rete fibra ST multimodale, tramite uno slot PCI

ID prodotto: PCI100MMST

  • Lunghezza d'onda fibra ottica di 1310 nm
  • Massima distanza fibre di 2 km
  • Funzionalità per la diagnostica di connessione
Ulteriori Informazioni
  • Supporto Wake On LAN
  • Driver WHQL
  • Gestione VLAN
  • Supporta requisiti PC99, PC2001 e PC NET
  • Supporta la specifica PCI Bus Power Management Interface ver. 1.0/1.1 e Network Device Class Power Management ver. 1.0a
  • ACPI (Advanced Configuration Power Management Interface) 1.0
  • Conforme agli standard PCI revisione 2.1
€ 117,99 EUR IVA esclusa
€ 143,95 EUR IVA inclusa

Panoramica

La scheda adattatore Ethernet PCI (ST MM) a fibra ottica da 100 Mbps PCI100MMST è la soluzione ideale ""fiber-to-the-desk"" perché consente di aggiungere al sistema una porta in fibra multimodale ST tramite uno slot PCI libero, standard o basso profilo. Una soluzione semplice per il collegamento di un computer direttamente a una rete di fibre, la scheda adattatore Ethernet in fibre può essere installata nel computer tramite uno slot PCI ed è perfettamente adatta per le applicazioni a elevata larghezza di banda con il supporto del funzionamento Full Duplex e velocità di trasferimento a 10/100 Mbps fino a 2 km di distanza. Ideale per configurazioni di rete protette, la scheda PCI100MMST offre un collegamento in fibre diretto non soggetto alle interferenze elettroniche come le reti RJ45 standard. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com

  • Ideale per impostazioni protette: il collegamento diretto in fibra significa assenza di interferenze elettroniche come per le schede di rete RJ45 standard
  • Supporto per il trasferimento versatile e completo, con velocità Full Duplex fino a 10/100 Mbps
  • Per dotare di connessione full speed un terminale remoto a lunghe distanze, fino a 2 km

Applicazioni

Consente di aggiungere una connessione in fibra ST da 10/100 Mbps a un PC compatibile con PCI

Consente di aggiungere la connettività di rete a un PC distante fino a 2km.

Crea una connessione protetta tra il PC e uno switch in fibra.

Ideale per i sistemi integrati di monitoraggio industriale da remoto e la videosorveglianza ad alta velocità

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset VIA/VLI - VT6105M
Interfaccia Ethernet in fibra
Porte 1
Standard del settore IEEE802.3u 100Base-FX, IEEE802.3x, IEEE802.1Q, IEEE802.1p
Tipo bus PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni
Dimensioni buffer 2 KB
Reti compatibili 100 Mbps
Supporto modalità Full Duplex
Connettore/i
Porte esterne 1 - Duplex ST in fibra ottica Femmina
Tipo/i connettori 1 - PCI / PCI-X (universale 3,3 & 5V, a 32 bit) Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only
Indicatori
Indicatori LED 1 - Verde - Attività
1 - Verde - Connessione
Alimentazione
Consumo energetico 1W
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 5~95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 18 mm [0.7 in]
Larghezza prodotto 56 mm [2.2 in]
Lunghezza prodotto 121 mm [4.8 in]
Peso prodotto 80 g [2.8 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.2 kg [0.5 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - NIC PCI a ST fibra 10/100
1 - Staffa basso profilo
1 - CD con driver e manuale d'istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only

Certificazioni

Prodotti correlati

Scheda NIC PCI a fibra multimodale SC Ethernet profilo basso/completo da 100 Mbps - 2 km
PCI100MMSC
Scheda NIC PCI a fibra multimodale SC Ethernet profilo basso/completo da 100 Mbps - 2 km

Consente di collegare un PC direttamente a una rete fibra SC multimodale, tramite uno slot PCI

€ 152,99 IVA esclusa
€ 186,65 IVA inclusa
Scheda PCI Express Ethernet Gigabit a fibra multimodale SC da 1000 Mbps - 550 m
PEX1000MMSC
Scheda PCI Express Ethernet Gigabit a fibra multimodale SC da 1000 Mbps - 550 m

Consente di aggiungere una porta Gigabit fibra multimodale SC al sistema, tramite PCI Express

€ 207,99 IVA esclusa
€ 253,75 IVA inclusa
Scheda di Rete Ethernet PCI ad 1 porta - Adattatore PCIe NIC Gigabit Ethernet 10/100/1000 a 32Bit
ST1000BT32
Scheda di Rete Ethernet PCI ad 1 porta - Adattatore PCIe NIC Gigabit Ethernet 10/100/1000 a 32Bit

Permette di aggiungere una porta Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mb/sec a qualsiasi PC dotato di slot PCI

€ 15,99 IVA esclusa
€ 19,51 IVA inclusa
Scheda di rete PCI Ethernet a 1 porta 10/100 Mbps
ST100S
Scheda di rete PCI Ethernet a 1 porta 10/100 Mbps

Consente di aggiungere una porta Ethernet 10/100 Mb/sec a qualsiasi compouter desktop dotato di slot PCI

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,41 IVA inclusa
Scheda adattatore di rete Ethernet 10/100 Mbps PCI basso profilo a 1 porta
ST100SLP
Scheda adattatore di rete Ethernet 10/100 Mbps PCI basso profilo a 1 porta

Permette di aggiungere una porta Ethernet Gigabit 10/100 Mb/sec a qualsiasi PC dotato di slot PCI basso profilo

€ 12,99 IVA esclusa
€ 15,85 IVA inclusa

Assistenza prodotti

Drivers & Downloads

Driver:
  • VIA_VT6105M.zip
    Windows Version: 3.72
    Linux Version: 5.05
    Mac Version: 1.09
Manual(s):
Schede tecniche

Domande frequenti

Risoluzione dei problemi

La scheda di interfaccia di rete integrata può talvolta essere in conflitto con una nuova scheda di interfaccia di rete.  In questi casi è consigliabile disattivare la scheda NIC integrata.

Il metodo migliore per eseguire tale operazione consiste nell'accedere al BIOS e, se possibile, procedere qui alla disattivazione della scheda.  Per ulteriori informazioni, consultare il manuale della scheda madre.

In Windows è possibile disabilitare qualsiasi NIC.  Ecco come procedere:

Innanzitutto selezionare Start oppure, in Windows 8, tenere premuto il tasto Windows e premere X.  Quindi fare clic su Pannello di controllo.

Windows XP

  1. Selezionare Connessioni di rete.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla NIC da disattivare e selezionare Disattiva.

Windows Vista

  1. Fare clic su Centro connessioni di rete e condivisione.
  2. Selezionare Gestisci connessioni di rete a sinistra.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla NIC da disattivare e selezionare Disattiva.

Windows 7

  1. Fare clic su Rete e connessioni Internet.
  2. Fare clic su Centro connessioni di rete e condivisione.
  3. Selezionare Modifica impostazioni scheda a sinistra.
  4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla NIC da disattivare e selezionare Disattiva.

Windows 8

  1. Fare clic su Centro connessioni di rete e condivisione.
  2. Selezionare Modifica impostazioni scheda a sinistra.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla NIC da disattivare e selezionare Disattiva.