StarTech.com

Scheda di rete NIC PCI Express Gigabit Ethernet a 4 porte

Consente di aggiungere 4 interfacce di rete Gigabit a un PC desktop o un server dotati di 4 slot PCI Express

ID prodotto: ST1000SPEX42

  • Ricetrasmettitore 10/100/1000 Mpbs integrato
  • Supporto di frame Jumbo fino a 9k
  • Completamente compatibile con IEEE 802.3 IEEE 802.3u e IEEE 802.3ab
Ulteriori Informazioni
  • Supporta il tagging VLAN IEEE 802.1Q e la codifica di priorità IEEE 802.1P livello 2
  • Rilevamento crossover e correzione automatica (Auto-MDIX)
  • Supporto di Microsoft NDIS5 Checksum Offload (IP, TCP, UDP) e Large send Offload
  • Supporto di Big Transmit/Receive Buffer 48 KB on chip
  • Supporto di Wake-on-LAN e Wake-up da remoto
  • Supporto del controllo del flusso Full Duplex (IEEE 802.3x)
  • Supporta la correzione Pair Swap/Polarity/Skew
  • Supporta la specifica di base PCI Express 1.1
  • Supporta PCI Message Signaled Interrupt (MSI)
  • Prestazioni di riconoscimento automatico e auto-configurazione 10/100/1000 Mbps
€ 299,99 EUR IVA esclusa
€ 365,99 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Realtek - RTL8111E
PLX - PEX8608
Interfaccia RJ45 (Ethernet Gigabit)
Porte 4
Standard del settore Compatibile con IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3ab
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Profilo standard
Prestazioni
Auto MDIX
Dimensioni buffer 48 KB
Massima velocità di trasferimento dati 1000 Mbps
Reti compatibili 10/100/1000 Mbps
Supporto modalità Full Duplex
Connettore/i
Porte esterne 4 - RJ-45 Femmina
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x4 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000
Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003
Mac OS® 10.4 and up (Tested up to 10.10)
Linux 2.4.x and later (Tested up to 3.5)
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi 4 slot PCI Express disponibili
Indicatori
Indicatori LED 4 - Giallo - LED attività
4 - Verde - LED connessione
Alimentazione
Consumo energetico PCIe: +3.3V @ 1A maximum
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Umidità 5~95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.6 cm [0.6 in]
Larghezza prodotto 10.2 cm [4 in]
Lunghezza prodotto 12.8 cm [5 in]
Peso prodotto 100 g [3.5 oz]
Informazioni confezione
Package Height 38 mm [1.5 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 21 cm [8.3 in]
Peso spedizione (confezione) 212 g [7.5 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda di rete PCI Express a 4 porte
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000
Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003
Mac OS® 10.4 and up (Tested up to 10.10)
Linux 2.4.x and later (Tested up to 3.5)

Certificazioni

Prodotti correlati

Scheda interfaccia di rete Ethernet PCI Express 10/100 a 1 porta
PEX100S
Scheda interfaccia di rete Ethernet PCI Express 10/100 a 1 porta

Consente di aggiungere una porta Ethernet 10/100 Mb/sec a un computer desktop dotato di slot PCI Express.

€ 20,99 IVA esclusa
€ 25,61 IVA inclusa