Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comScheda di rete PCI express a 2 porte 10 Gbase-T Ethernet con Chipset intel X540
Consente di aggiungere due porte 10 Gigabit Ethernet a un client, server o workstation utilizzando uno slot PCI Express
ID prodotto: ST20000SPEXI
- Permette di aggiungere due porte RJ45 100/1000/10Gbase-T, fornendo connettività di rete economica per workstation e server a banda larga
- Chipset Intel X540 con Intel® Virtualization Technology for Connectivity
- Larghezza di banda di fino a 20 Gbps (full duplex) per porta
- Conforme alla specifica PCI Express Rev 2.0 grazie all'utilizzo dello slot PCIe x8 (o superiore)
- Supporto del boot di rete PXE
- Conformità completa con IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- Supporto di 802.3ad (Link Aggregation)
- Supporto Auto-MDIX
- Supporto della negoziazione automatica
- Supporto dei jumbo frame fino a 15K
- IEEE802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet)
- Supporto del tagging VLAN IEEE 802.1Q
- Installazione a profilo intero o basso (staffa inclusa per il basso profilo)
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Ora è possibile aggiungere reti 10 GbE con costi di installazione minimi. Questa scheda di rete 10Gbase-T (NIC) permette di aggiungere due porte RJ45 tramite un unico slot PCI Express, per fornire affidabili connessioni di rete ad alta velocità a workstation e server senza gravare sul budget.
Versatili ed economiche
Compatibile con numerosi sistemi operativi, questa NIC a doppia porta è ideale per le applicazioni aziendali che richiedono l'aggiornamento di server o workstation. È una soluzione conveniente per potenziare le funzionalità di server o computer aggiungendo due potenti porte 10-Gigabit Ethernet, con supporto per funzionalità avanzate come ad esempio tagging VLAN, jumbo frame e Auto MDIX.
Connettività affidabile e ad alte prestazioni
Questa scheda di rete PCI Express 10GBase-T a 2 porte è dotata del chipset Intel® X540, che offre potenza, prestazioni e funzionalità avanzate per creare connessioni di rete affidabili verso server o computer. Il chipset X540 offre funzionalità avanzate fra cui Intel® Virtualization Technology for Connectivity e supporto del boot di rete PXE.
Conforme agli standard IEEE 802.3/u/ab, la scheda di rete offre un modo affidabile per aggiornare o sostituire le porte di rete esistenti con doppie porte RJ45 100/1000/10G-compatibili, fornendo capacità di trasmissione fino a 10 Gbps in ciascuna direzione (20 Gbps in totale). Si collega tramite un unico slot PCI Express a quattro corsie (x8 o superiore).
Installazione semplice
Il design a doppio profilo semplifica l'installazione della scheda di rete PCI Express negli chassis di server o computer di qualsiasi fattore di forma. La scheda è pronta per l’installazione in un chassis di dimensioni complete e comprende una staffa a basso profilo/mezza altezza per soddisfare ogni esigenza.
ST20000SPEXI è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.
Applicazioni
Consente l'aggiornamento di server o workstation per ottenere prestazioni ottimali, funzioni avanzate e affidabilità superiore.
Consente l'aggiornamento delle porte Ethernet 10/100/1000 dei computer a 10 GbE
Ideale per server di database ad elevata domanda e sistemi mission-critical che necessitano di connettività di rete ridondante
Consente di aggiungere funzionalità di rete a sistemi di vecchia generazione sprovvisti di porta Ethernet
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V933579 | |
UPC Code | 065030860598 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Hardware | ||
ID chipset | Intel - X540 | |
Interfaccia | RJ45 (Ethernet 10 Gigabit) | |
Porte | 2 | |
Standard del settore | IEEE 802.3an (10GBASE-T), IEEE 802.3ab (1GBASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-T), IEEE 802.3az (EEE - Energy Efficient Ethernet) PCI Express Rev 2.0 |
|
Stile porte | Integrato nella scheda | |
Tipo bus | PCI Express | |
Tipo scheda | Profilo standard (staffa basso profilo incl.) | |
Prestazioni | ||
Auto MDIX | Sì | |
Jumbo Frame Support | 15K max. | |
Massima velocità di trasferimento dati | 20Gbps (Full Duplex), 10 Gbps (Half Duplex) | |
Promiscuous Mode | Sì | |
Protocolli supportati | IEEE 802.3ad (link aggregation), IEEE 802.1q (VLAN tagging) | |
Reti compatibili | 100/1000/10000 Mbps (10Gb) | |
Supporto modalità Full Duplex | Sì | |
Connettore/i | ||
Porte esterne | 2 - RJ-45 Femmina | |
Tipo/i connettori | 1 - PCI Express x8 Maschio | |
Software | ||
Compatibilità con sistemi operativi | Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Linux 2.4.x to 4.11.x LTS versions only ESXi 5.1/5.5 |
|
Note/requisiti speciali | ||
Requisiti di sistema e cavi | 8 slot PCI Express disponibili | |
Indicatori | ||
Indicatori LED | 2 - Velocità connessione | |
2 - Attività/connessione | ||
Ambientale | ||
Temperatura d'esercizio | 5°C to 50°C (41°F to 122°F) | |
Temperatura di conservazione | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
Umidità | 20~80% RH | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 120 mm [4.7 in] | |
Colore | Nero | |
Larghezza prodotto | 20 mm [0.8 in] | |
Lunghezza prodotto | 163 mm [6.4 in] | |
Peso prodotto | 160 g [5.6 oz] | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 250 g [8.8 oz] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Scheda Ethernet 10GBase-T PCI Express | |
1 - Staffa basso profilo | ||
1 - Manuale di istruzioni |
Compatibilità






Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS versions only
ESXi 5.1/5.5
Prodotti correlati
Scheda adattatore server di rete Gigabit Ethernet PCI Express (PCIe x4) a due porte - Intel i350 NIC
Consente di aggiungere due porte Ethernet Gigabit a qualsiasi workstation, server o client, tramite slot PCI Express
Scheda di Rete Ethernet PCI express ad 1 porta - Adattatore PCIe NIC Gigabit Ethernet RJ45 a doppio profilo
Permette di aggiungere una porta Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mb/sec a qualsiasi PC dotato di slot PCI Express
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Driver:
-
[Intel I350 82599] Intel Network Driver.zip
Windows Vista: 18.4Windows Server 2003: 18.3Linux: 4.3.13 - Linux_Release_Notes.txt
-
[Intel] Windows Network Card.zip
Version: 23.1 - Windows_Release_Notes.txt
Manuali:
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- ST20000SPEXI_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.