StarTech.com

Adattatore di rete Thunderbolt 3 a 2 porte in Fibra Ottica da 10GB Ethernet SFP+ Aperto - Chassis e Scheda

Questo adattatore di rete Thunderbolt 3 consente di collegare un dispositivo con tecnologia Thunderbolt 3 a una rete in fibra 10 GbE tramite uno chassis di espansione PCIe

ID prodotto: BNDTB210GSFP

  • Possibilità di usufruire della maggiore larghezza di banda, velocità, affidabilità e sicurezza offerte da una scheda di interfaccia di rete 10 GbE tramite una porta Thunderbolt 3 del computer
  • Basta scollegare la scheda PCIe per aggiornare le periferiche senza essere costretti ad aggiornare anche lo chassis
  • Semplice da assemblare solo con un cacciavite
€ 892,99 EUR IVA esclusa
€ 1.089,45 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo adattatore di rete Thunderbolt™ 3 a fibra consente di collegate un dispositivo con tecnologia Thunderbolt 3 a una rete 10 GbE, combinando la tecnologia Thunderbolt 3 del prodotto TB31PCIEX16 con la connessione a doppia fibra 10 GbE del prodotto PEX20000SFPI (chipset Intel® 82599). L'adattatore assemblato è dotato di un'uscita DisplayPort, una porta Thunderbolt 3 aggiuntiva e due slot SFP+ 10 GbE aperti.

Schema della parte posteriore del prodotto, con didascalie delle porte

Quando la connettività è di importanza critica

Questo adattatore di rete Thunderbolt 3 a fibra è la soluzione perfetta per le operazioni di importanza critica. Supporta le funzioni di codifica VLAN 802.1Q per una migliore larghezza di banda, link aggregation 802.3ad per velocità di rete superiori, ridondanza di rete per garantire l'affidabilità e due collegamenti in fibra 10G tramite gli slot SFP+ aperti per creare una configurazione personalizzata.

Facilità di installazione e assemblaggio

Per assemblare e collegare l'adattatore di rete Thunderbolt 3 a fibra 10G bastano pochi minuti servendosi solo di un cacciavite di tipo Phillips e di qualsiasi modulo SFP.

Chassis modificato

Non solo lo chassis Thunderbolt 3 può essere abbinato alla scheda di rete in fibra 10G, ma è anche possibile collegare altre schede PCIe in modo da consentire il supporto di altre funzionalità e prestazioni. Grazie alla porta TB3 aggiuntiva e all'uscita DP integrate nello chassis, si ha sempre la possibilità di collegare più monitor in modalità estesa per svolgere facilmente diverse attività nello stesso momento.

I prodotti TB31PCIEX16 e PEX20000SFPI sono coperti da una garanzia StarTech.com di 2 anni.

 

Applicazioni

Ideale per i sistemi che devono operare 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e che richiedono una maggiore larghezza di banda e affidabilità della rete, ad esempio per le aziende del settore dell'automazione industriale e per i sistemi POS

Pratica soluzione per le situazioni in cui sicurezza della rete è una priorità assoluta ed è necessario un collegamento diretto in fibra, ad esempio per gli istituti finanziari e gli enti statali

Creazione di una console per la modifica di contenuti video/audio con accesso a 10 Gbps allo storage di rete

Ideale per i sistemi integrati di monitoraggio industriale da remoto e la videosorveglianza ad alta velocità

Per le aziende che sono in cerca di un modo per realizzare un aumento della larghezza di banda difficile da ottenere con il rame

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Chassis: Intel - Alpine Ridge DSL6540
PCIe Card: Intel 82599
Interfaccia Fibra (Ethernet 10 Gigabit)
ThunderBolt
Livello di rumorosità 24.55 dB
Porte 5
Standard del settore IEEE 802.3ae (solo 10GBASE-LR/SR)
Thunderbolt 3
IEEE 802.3aq (10GBASE-LRM)
PCI Express Rev 2.0, usando slot PCIe x8 (o superiore)
Tipo bus PCI Express
Thunderbolt 3
Tipo cuscinetti ventola Cuscinetti a manicotto
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Velocità flusso aria 14.06 CFM
Ventola/e
Ventole 1 - 92 mm
Prestazioni
Jumbo Frame Support 15K max.
Larghezza di banda 3.94 GB/s (x4 PCIe 3.0 )
Massima velocità di trasferimento dati Chassis: 40 Gbps (Thunderbolt 3)
Scheda PCIe: 20 Gbps - Full-duplex
Promiscuous Mode
Protocolli supportati IEEE 802.3ad (Link Aggregation)
IEEE 802.3x (2005 Flow Control Support)
IEEE 802.1Q (VLAN tagging)
Reti compatibili 10 Gbps
Supporto modalità Full Duplex
Tipo e velocità Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Connettore/i
Porte esterne 2 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) Femmina
1 - DisplayPort (20 pin) Femmina
Porte interne 1 - PCI Express x16 Femmina
2 - Slot SFP+ Femmina
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x8 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Note/requisiti speciali
Nota Lo chassis di espansione non supporta le schede video.
Questo chassis di espansione non eroga piena potenza, ma offre comunque 15 W di alimentazione che consentono una lenta ricarica di alcuni computer laptop, come i MacBook Pro. Durante la connessione al computer laptop host, sulla schermata di quest'ultimo può comparire un'icona di ricarica. L'energia erogata è appena sufficiente a caricare il computer laptop in modalità sospensione. Per il completamento della ricarica è necessario un periodo di tempo più lungo.
il supporto per la risoluzione 5K è disponibile solo se si utilizza un monitor Thunderbolt 3 5K. I monitor DisplayPort 5K non sono compatibili con questo chassis di espansione.
Per ottenere una risoluzione 4K x 2K (4K è noto anche come 4K x 2K) è richiesto un display dotato di 4K.
La risoluzione di alcuni monitor può essere limitata a 4K a 30Hz quando la connessione avviene tramite DisplayPort. In questa categoria di monitor rientrano i seguenti modelli: Dell P2715Q, Viewsonic VX2475Smhl-4K, Philips 288P6LJEB, LG 31MU97C-B, Asus PB287Q (da impostare su 4K a 30Hz).
Se si connette un display a una porta USB-C Thunderbolt 3, potrebbe essere richiesto un adattatore video USB-C a seconda dell'ingresso del display.
La seconda porta Thunderbolt 3 può essere utilizzata anche per collegare dispositivi USB-Type C USB 3.1 (10 Gbps), come gli hub USB 3.1. Retrocompatibile con le tecnologie USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) e USB 2.0.
Requisiti di sistema e cavi Computer dotato di tecnologia Thunderbolt 3 con porta Thunderbolt 3.
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 65
Corrente di uscita 5.417A
Corrente ingresso 2A
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 100 ~ 240 AC
Tipo presa N
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio Chassis: 5°C to 35°C (41°F to 95°F) PCIe Card: 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Temperatura di conservazione Chassis: -20°C to 50°C (-4°F to 122°F) PCIe Card: -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità Chassis e scheda PCIe: 20% ~ 80% di umidità relativa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 82 mm [3.2 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 142 mm [5.6 in]
Lunghezza cavo 500 mm [19.7 in]
Lunghezza prodotto 280 mm [11 in]
Peso prodotto 1.6 kg [3.6 lb]
Tipo enclosure Alluminio e acciaio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 3.3 kg [7.3 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Box di espansione Thunderbolt 3 PCIe
1 - cavo Thunderbolt 3
4 - Piedini in gomma
1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, ANZ)
1 - Scheda in fibra PCIe 10 GBase
1 - Staffa basso profilo
2 - guide introduttive

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016

Certificazioni

Prodotti correlati

Box di espansione esterno PCI express a 4 slot 2 PCI + 2 PCIe con 4 slot a lunghezza piena
PEX2PCIE4L
Box di espansione esterno PCI express a 4 slot 2 PCI + 2 PCIe con 4 slot a lunghezza piena

Consente di aggiungere al desktop gli slot per due schede di espansione PCI e due PCI Express

€ 502,99 IVA esclusa
€ 613,65 IVA inclusa
PCI Express to 4 Slot PCI Expansion System
PEX2PCI4
Sistema d'espansione PCI Express a 4 slot PCI

Consente di aggiungere quattro slot per schede di espansione PCI esterne a un computer desktop

€ 418,99 IVA esclusa
€ 511,17 IVA inclusa

Accessori