StarTech.com

Scheda di Rete RJ 45 Ethernet PCI express ad 1 porta da 10GBase - Adattatore PCIe NIC Gigabit Ethernet

Aggiorna il server o la workstation in uso alla rete 10G con cablaggio in rame aggiungendo una porta 10GBase-T/NBASE-T RJ45

ID prodotto: ST10000SPEXI

  • Con l'aggiunta di una porta Ethernet R-J45 da 10G /5G/2,5G/1G/100 Mbps, puoi realizzare una connettività di rete economica destinata a server e workstation a banda larga
  • Conforme con le specifiche 10 GBase-T e NBASE-T
  • Chipset Intel X550-AT con tecnologia di virtualizzazione Intel per la connettività (Intel VT-c)
Ulteriori Informazioni
  • Conformità completa agli standard IEEE 802.3an (10GBASE-T), IEEE 802.3ab (1GBASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-T)
  • Larghezza di banda fino a 20 Gbps (full duplex)
  • Supporto di frame Jumbo fino a 9K
  • Supporto dell'avvio in rete con PXE e MDIX automatico
€ 424,99 EUR IVA esclusa
€ 518,49 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Intel - X550AT
Interfaccia RJ45 (Ethernet 10 Gigabit)
Porte 1
Standard del settore IEEE 802.3an (10GBASE-T), IEEE 802.3ab (1GBASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-T)
NBASE-T
PCI Express Rev 2.0
Tagging VLAN IEEE 802.1Q
Controllo del flusso full duplex IEEE 802.3x
Stile porte Integrato nella scheda
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni
Auto MDIX
Jumbo Frame Support 9K max.
Massima velocità di trasferimento dati 10 Gbps
Promiscuous Mode
Protocolli supportati IEEE 802.3x (Flow Control Support)
IEEE 802.1Q (VLAN tagging)
Reti compatibili 10 Gbps/5G/2.5G/1G/100 Mbps
Supporto modalità Full Duplex
Connettore/i
Porte interne 1 - RJ-45 Femmina
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x4 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
(i driver di Windows sono supportati solo nella versione a 64 bit)
Linux dalla versione 2.4.x alla versione 4.11.x Solo versioni LTS
ESXi 5.1/5.5/6.0
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Per Windows, il supporto di NBase-T richiede Windows 8 o versione successiva
Indicatori
Indicatori LED 1 - Connessione/Attività
1 - Velocità 10G/1G
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 20~80%
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12.1 cm [4.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 68.5 mm [2.7 in]
Lunghezza cavo 100 mm [3.9 in]
Lunghezza prodotto 15.2 cm [6 in]
Peso prodotto 96 g [3.4 oz]
Informazioni confezione
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 20.9 cm [8.2 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Peso spedizione (confezione) 0.2 kg [0.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda di rete 10G
1 - Staffa basso profilo
1 - guida di avvio rapido

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
(i driver di Windows sono supportati solo nella versione a 64 bit)
Linux dalla versione 2.4.x alla versione 4.11.x Solo versioni LTS
ESXi 5.1/5.5/6.0

Certificazioni

Prodotti correlati

Scheda di rete Ethernet PCI Express ad 1 porta 10GBase-T/NBASE-T
ST10GSPEXNB
Scheda di rete Ethernet PCI Express ad 1 porta 10GBase-T/NBASE-T

Consente di aggiungere una porta Ethernet a un server o a una workstation con il supporto di cinque velocità di rete: 10 G/5 G/2,5 G/1 G/100 Mbps

€ 258,99 IVA esclusa
€ 315,97 IVA inclusa
Scheda di Rete Ethernet PCI express x4 ad 1 porta da 10Gb - Adattatore PCIe NIC Gigabit Ethernet
ST10000SPEX
Scheda di Rete Ethernet PCI express x4 ad 1 porta da 10Gb - Adattatore PCIe NIC Gigabit Ethernet

Consente di aggiungere una porta Ethernet 10 Gigabit (10 Gbps) a un client, server o workstation utilizzando uno slot PCI Express

€ 298,99 IVA esclusa
€ 364,77 IVA inclusa
Scheda di Rete Ethernet PCI express a Fibra Ottica SFP+ - Adattatore PCIe x4 10Gb SFP+ NIC Gigabit Ethernet
PEX10000SFP
Scheda di Rete Ethernet PCI express a Fibra Ottica SFP+ - Adattatore PCIe x4 10Gb SFP+ NIC Gigabit Ethernet

Consente di scalare le prestazioni della rete utilizzando il ricetrasmettitore SFP+ 10Gb preferito e collegando il server dotato di PCIe alla rete in fibra da 10 Gigabit

€ 308,99 IVA esclusa
€ 376,97 IVA inclusa
Scheda di Rete Ethernet PCI express ad 1 porta - Adattatore PCIe NIC Gigabit Ethernet - Intel I210 NIC
ST1000SPEXI
Scheda di Rete Ethernet PCI express ad 1 porta - Adattatore PCIe NIC Gigabit Ethernet - Intel I210 NIC

Consente di aggiungere una porta Ethernet Gibabit a un client, server o workstation utilizzando uno slot PCI Express

€ 41,99 IVA esclusa
€ 51,23 IVA inclusa
Scheda adattatore server di rete Gigabit Ethernet PCI Express (PCIe x4) a due porte - Intel i350 NIC
ST2000SPEXI
Scheda adattatore server di rete Gigabit Ethernet PCI Express (PCIe x4) a due porte - Intel i350 NIC

Consente di aggiungere due porte Ethernet Gigabit a qualsiasi workstation, server o client, tramite slot PCI Express

€ 181,99 IVA esclusa
€ 222,03 IVA inclusa
Scheda di Rete Ethernet ad 1 porta - Adattatore PCIe NIC Gbe doppio profilo 802.3a/n 10/100/1000 Mbps
ST1000SPEX2
Scheda di Rete Ethernet ad 1 porta - Adattatore PCIe NIC Gbe doppio profilo 802.3a/n 10/100/1000 Mbps

Permette di aggiungere una porta Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mb/sec a qualsiasi PC dotato di slot PCI Express

€ 27,99 IVA esclusa
€ 34,15 IVA inclusa