Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comScheda di Rete Ethernet PCI express x4 ad 1 porta da 10Gb - Adattatore PCIe NIC Gigabit Ethernet
Consente di aggiungere una porta Ethernet 10 Gigabit (10 Gbps) a un client, server o workstation utilizzando uno slot PCI Express
ID prodotto: ST10000SPEX
- Rete PCIe 10Gbps tramite cavi Cat 6a standard
- Chipset efficiente in termini energetici conforme a IEEE 802.3az
- Supporto di virtualizzazione (VMWare® ESXi e Microsoft Hyper-V®) e iSCSI
- Conforme alla specifica PCI Express Rev 2.0 grazie all'utilizzo dello slot PCIe x4 (o superiore)
- Compatibile all'indietro con reti da 1 Gbps e 100 Mbps
- Supporto di frame Jumbo fino a 16K
- Supporta il tagging VLAN 802.1q
- Supporto di Checksum Offload (IP, TCP, UDP) e LSO (Large Send Offload)
- Configurato con staffa a profilo standard, staffa a basso profilo/mezza altezza inclusa
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
La scheda di rete PCI Express 10 Gbps ST10000SPEX permette di aggiungere una porta Ethernet da 10 Gigabit al server o a una workstation ad alta potenza mediante uno slot PCI Express x4 (o superiore).
Considerata la crescita nella domanda di risorse di rete dovuta a trasferimenti di file di grandi dimensioni, all'aumento di utenti della rete e di contenuti multimediali, è spesso necessaria una maggiore larghezza di banda ai diversi livelli dell'infrastruttura. Questo NIC da 10 Gb offre una soluzione economicamente conveniente per il server dei file o delle applicazioni o anche per una workstation ad alta potenza consentendo il trasferimento di una maggiore quantità di dati a una velocità superiore.
Completamente compatibile con lo standard IEEE 802.3an 10GBASE-T, la scheda offre una maggiore larghezza di banda utilizzando cavi Cat 6a standard e soddisfa le esigenze di rete senza richiedere una ristrutturazione completa dei cavi dell'infrastruttura o il costoso passaggio alla fibra. La scheda di rete da 10 Gbps offre inoltre la compatibilità con il software di virtualizzazione VMWare® ESXi e Microsoft Hyper-V® oltre al supporto iSCSI per la combinazione di funzioni LAN e SAN.
Per la massima efficienza operativa, la scheda 10GBASE-T presenta il chipset Tehuti TN4010 conforme a 802.3az Energy Efficient Ethernet e con un consumo di corrente notevolmente ridotto rispetto al noto chipset Intel® X540-AT1. Il ridotto consumo di corrente permette inoltre di minimizzare il calore generato dalla scheda evitando di aumentare la temperatura di funzionamento all'interno del case del server.
Benchmark consumo di corrente
ST10000SPEX (Tehuti TN4010) |
Intel X540-AT1 | Velocità | |
---|---|---|---|
Consumo energetico | 4,50 W | 10,8 W | @ 10 Gbps |
3,3 W | 7,7 W | @ 1 Gbps | |
2,48 W | 6,4 W | @ 100 Mbps |
La scheda supporta inoltre frame Jumbo da 16K, il tagging VLAN 802.1q ed è compatibile all'indietro con connessioni di rete da 1 Gbps e 100 Mbps. Per una maggiore versatilità, la scheda controller è dotata di una staffa di profilo standard e include una staffa a basso profilo/mezza altezza per l'installazione su computer con fattore di forma ridotto.
Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.
Il vantaggio StarTech.com
- Permette di scalare le prestazioni della rete in modo da soddisfare le maggiori richieste grazie alla velocità di 10 Gbps
- Consente di aumentare la larghezza di banda utilizzando l'infrastruttura Cat 6a esistente ed evitando costosi passaggi alla fibra
- Riduce il consumo di corrente e i requisiti di raffreddamento del server grazie al chipset efficiente in termini energetici
Applicazioni
Consente di aggiungere la connettività di rete da 10 Gbps ai server di file o applicazioni e a workstation ad alte prestazioni
Consente l'aggiornamento dell'adattatore di rete integrato a 10 Gigabit per una comunicazione più veloce
Permette di creare una console di editing video/audio con l'accesso da 10 Gbps alle risorse di archiviazione della rete
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V933204 | |
UPC Code | 065030857390 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Hardware | ||
ID chipset | Tehuti - TN4010 Marvell - 88X3110 |
|
Interfaccia | RJ45 (Ethernet 10 Gigabit) | |
Porte | 1 | |
Standard del settore | IEEE 802.3an (10GBASE-T), IEEE 802.3ab (1GBASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-T), IEEE 802.3az (EEE – Energy Efficient Ethernet) PCI Express Rev 2.0 |
|
Tipo bus | PCI Express | |
Tipo scheda | Profilo standard (staffa basso profilo incl.) | |
Prestazioni | ||
Jumbo Frame Support | 16K max. | |
Massima velocità di trasferimento dati | 10 Gbps | |
Promiscuous Mode | Sì | |
Protocolli supportati | IEEE 802.3ad (link aggregation), IEEE 802.1q (VLAN tagging), RFC 2819 (RMON MIB statistics) | |
Reti compatibili | 100/1000/10000 Mbps (10Gb) | |
Supporto modalità Full Duplex | Sì | |
Connettore/i | ||
Porte esterne | 1 - RJ-45 Femmina | |
Tipo/i connettori | 1 - PCI Express x4 Maschio | |
Software | ||
Compatibilità con sistemi operativi | Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Mac OS® 10.10.3 to 10.13 Linux 2.6.24 to 4.11.x LTS Versions only VMWare® ESXi 5.0/5.1/6.0/6.5 Microsoft Hyper-V® |
|
Note/requisiti speciali | ||
Requisiti di sistema e cavi | 4 slot PCI Express disponibili | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 120 mm [4.7 in] | |
Larghezza prodotto | 19 mm [0.7 in] | |
Lunghezza prodotto | 83 mm [3.3 in] | |
Peso prodotto | 49 g [1.7 oz] | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 146 g [5.2 oz] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Scheda di rete 10GBase-T PCI Express a 1 porta | |
1 - Staffa a basso profilo | ||
1 - CD con i driver | ||
1 - Manuale di istruzioni |
Compatibilità








Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.10.3 to 10.13
Linux 2.6.24 to 4.11.x LTS Versions only
VMWare® ESXi 5.0/5.1/6.0/6.5
Microsoft Hyper-V®
Prodotti correlati
Scheda adattatore server di rete Gigabit Ethernet PCI Express (PCIe x4) a due porte - Intel i350 NIC
Consente di aggiungere due porte Ethernet Gigabit a qualsiasi workstation, server o client, tramite slot PCI Express
Scheda di Rete Ethernet PCI express ad 1 porta - Adattatore PCIe NIC Gigabit Ethernet RJ45 a doppio profilo
Permette di aggiungere una porta Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mb/sec a qualsiasi PC dotato di slot PCI Express
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Driver:
-
[Tehuti TN4010] Windows PCIe 10 Gigabit Network Card.zip
Version: 4.4.405.156 -
[Tehuti TN4010] Mac PCIe 10 Gigabit Network Card.zip
Version: 1.50 -
[Tehuti_TN4010]_Linux-ESXI_PCIe_10_Gigabit_Network_Card.zip
Linux Version: 0.3.6.15
ESXI Version: 1.0.2 - Linux_Release_Notes.txt
- ESXi_Release_Notes.txt
Manuali:
-
ST10000SPEX.pdf
English
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- ST10000SPEX_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.