StarTech.com

Scheda di rete PCIe Gigabit Power over Ethernet a 4 porte - Adattatore PCI express PSE / POE - NIC

Permette l'aggiunta di 4 porte Gigabit Power over Ethernet a un computer dotato di PCI Express

ID prodotto: ST4000PEXPSE

  • Quattro porte RJ45 PoE compatibili da 10/100/1000 Mbps
  • Completamente compatibile con gli standard IEEE 802.3at (tipo 1, 2) Power over Ethernet
  • Il PSE (Power Sourcing Equipment) supporta fino a max. 48 V, 25,5 Watt di uscita per porta
Ulteriori Informazioni
  • Connettore di alimentazione SATA e LP4 Molex integrato
  • Supporto di frame Jumbo fino a 9K
  • Supporto di Wake-on-LAN (Wake-up da remoto)
  • Supporta la correzione Pair Swap, Polarity e Skew
€ 353,99 EUR IVA esclusa
€ 431,87 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Realtek - RTL8111E
Interfaccia RJ45 (Ethernet Gigabit)
Porte 4
Standard del settore IEEE 802.3at, 802.3af, 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3az Draft 2.2 Energy-Efficient Ethernet (EEE), tagging VLAN 802.1q, codifica di priorità 802.1p livello 2 e controllo del flusso 802.3x Full Duplex
Stile porte Integrato nella scheda
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Profilo standard
Prestazioni
Auto MDIX
Dimensioni buffer 48 KB
Jumbo Frame Support 9K max.
Massima velocità di trasferimento dati 2000 Mbps (full duplex)
Promiscuous Mode
Reti compatibili 10/100/1000 Mbps
Supporto modalità Full Duplex
Connettore/i
Porte esterne 4 - RJ-45 Femmina
Porte interne 1 - Alimentazione SATA (15 pin) Presa
1 - LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni tipo Molex) Maschio
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x4 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux da 2.4.x a 4.11.x, solo versioni LTS
Note/requisiti speciali
Patents and Licenses The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.
• United States Patent No. 5,406,260 (expired)
• United States Patent No. 6,650,622
• United States Patent No. 7,457,250
• United States Patent No. 8,155,012
• United States Patent No. 8,902,760
• United States Patent No. 8,942,107
• United States Patent No. 9,019,838
• United States Patent No. 9,049,019
• United States Patent Application No. 14/695,456
• United States Patent Application No. 14/726,940
Requisiti di sistema e cavi Connettore di alimentazione LP4 Molex o SATA disponibile
Slot di espansione PCI Express (profilo standard) disponibile ad altezza completa
Indicatori
Indicatori LED 4 - Connessione/Attività (verde)
4 - PoE attivo (giallo)
Alimentazione
Tensione di uscita 48 DC
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 75°C (-40°F to 158°F)
Umidità 10~90% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12 cm [4.7 in]
Larghezza prodotto 18 mm [0.7 in]
Lunghezza prodotto 24.3 cm [9.6 in]
Peso prodotto 102 g [3.6 oz]
Informazioni confezione
Package Height 66 mm [2.6 in]
Package Length 29.6 cm [11.7 in]
Package Width 18.8 cm [7.4 in]
Peso spedizione (confezione) 428 g [15.1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda di rete PCI Express
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux da 2.4.x a 4.11.x, solo versioni LTS

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore scheda di rete PCIe Ethernet Gigabit PCI Express a due porte - PoE/PSE
ST2000PEXPSE
Adattatore scheda di rete PCIe Ethernet Gigabit PCI Express a due porte - PoE/PSE

Permette l'aggiunta di due porte Gigabit Power-over-Ethernet a un computer dotato di PCI Express

€ 181,99 IVA esclusa
€ 222,03 IVA inclusa
Scheda di rete NIC PCI Express Gigabit Ethernet a 4 porte
ST1000SPEX42
Scheda di rete NIC PCI Express Gigabit Ethernet a 4 porte

Consente di aggiungere 4 interfacce di rete Gigabit a un PC desktop o un server dotati di 4 slot PCI Express

€ 299,99 IVA esclusa
€ 365,99 IVA inclusa
Scheda adattatore server di rete Gigabit Ethernet PCI Express (PCIe x4) a due porte - Intel i350 NIC
ST2000SPEXI
Scheda adattatore server di rete Gigabit Ethernet PCI Express (PCIe x4) a due porte - Intel i350 NIC

Consente di aggiungere due porte Ethernet Gigabit a qualsiasi workstation, server o client, tramite slot PCI Express

€ 181,99 IVA esclusa
€ 222,03 IVA inclusa
Adattatore Scheda di Rete Ethernet Gigabit PCI express PCIe NIC a 2 porte RJ45 da 1 Gbps
ST1000SPEXD4
Adattatore Scheda di Rete Ethernet Gigabit PCI express PCIe NIC a 2 porte RJ45 da 1 Gbps

Consente di aggiungere due porte Ethernet Gigabit a qualsiasi workstation, server o client, tramite slot PCI Express

€ 111,99 IVA esclusa
€ 136,63 IVA inclusa
Switch industriale Gigabit Ethernet non gestito a 6 porte con 4 porte PoE+ e regulazione di voltaggio - Guide DIN/Montaggio a parete
IES61002POE
Switch industriale Gigabit Ethernet non gestito a 6 porte con 4 porte PoE+ e regulazione di voltaggio - Guide DIN/Montaggio a parete

Consente il collegamento di alimentazione e dati Gigabit Ethernet a 4 dispositivi dotati di PoE con 2 porte GbE aggiuntive e alimentatore ridondante

€ 518,99 IVA esclusa
€ 633,17 IVA inclusa
Switch industriale Power over Ethernet Gigabit senza gestione a 8 porte - Switch PoE+ 802.3af/at - Montaggio a parete
IES81000POE
Switch industriale Power over Ethernet Gigabit senza gestione a 8 porte - Switch PoE+ 802.3af/at - Montaggio a parete

Consente il collegamento di alimentazione e dati Gigabit Ethernet a 8 dispositivi dotati di PoE con 30 W per porta - Montaggio a parete

€ 426,99 IVA esclusa
€ 520,93 IVA inclusa