StarTech.com

Scheda di rete QSFP+ per Server - PCI Express - Chipset Intel XL710

Adattatore di rete in Fibra Convergente | PCIe | 40Gbps | 1x slot QSFP+

ID prodotto: PEX40GQSFPI

  • Aggiunta di uno slot QSFP+ 40Gb aperto al server o alla workstation per connessioni veloci a elevata larghezza di banda
  • Compatibile con la fibra monomodale e multimodale
  • Chipset Intel XL710-BM1 con Intel Virtualization Technology for Connectivity, offload intelligenti e archiviazione iSCSI/NFS tramite Ethernet
Ulteriori Informazioni
  • Conformità alla specifica PCI Express 3.0, usando slot PCIe x8 (o superiore)
  • Supporta la codifica VLAN IEEE 802.1Q, IPv4 e IPv6
  • Profilo doppio con incluse entrambe le staffe a basso profilo e a profilo completo, nonché indicatore di collegamento/attività
€ 629,99 EUR IVA esclusa
€ 768,59 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Intel XL710-BM1
Porte 1
Standard del settore IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4
IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4
PCI Express Rev 3.0, usando slot PCIe x8 (o superiore)
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni
Auto MDIX
Jumbo Frame Support 9K max.
Massima velocità di trasferimento dati 40 Gbps
Protocolli supportati IEEE 802.3ad (Link Aggregation)
IEEE 802.3x (2005 Flow Control Support)
IEEE 802.1Q (VLAN tagging)
Reti compatibili 40 Gbps
Supporto modalità Full Duplex
Connettore/i
Porte interne 1 - QSFP+ Femmina
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x8 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
(i driver di Windows sono supportati solo nella versione a 64 bit)
Linux dalla versione 2.6.24 alla versione 4.11.x (solo 64 bit)< Solo versioni LTS
Indicatori
Indicatori LED 1 - LED di collegamento/LED di attività
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 57°C (32°F to 134.6°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Umidità 5~95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2 cm [0.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 12.1 cm [4.8 in]
Lunghezza prodotto 18.1 cm [7.1 in]
Peso prodotto 112 g [4 oz]
Informazioni confezione
Package Height 38 mm [1.5 in]
Package Length 20.7 cm [8.1 in]
Package Width 11.4 cm [4.5 in]
Peso spedizione (confezione) 0.2 kg [0.5 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Network Card
1 - Low-Profile Bracket
1 - Quick-Start Guide

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
(i driver di Windows sono supportati solo nella versione a 64 bit)
Linux dalla versione 2.6.24 alla versione 4.11.x (solo 64 bit)< Solo versioni LTS

Certificazioni

Prodotti correlati

Scheda di rete NIC QSFP+ a doppia porta PCIe - PCI Express - Chip Intel XL710
PEX40GQSFDPI
Scheda di rete NIC QSFP+ a doppia porta PCIe - PCI Express - Chip Intel XL710

Consente di aggiungere due porte Ethernet da 40 Gigabit in fibra con una larghezza di banda elevata a un server o una workstation utilizzando qualsiasi ricetrasmettitore SFP+

€ 674,99 IVA esclusa
€ 823,49 IVA inclusa
Scheda di Rete per Server SFP+ a Quattro Porte - PCI Express - Chip Intel XL710
PEX10GSFP4I
Scheda di Rete per Server SFP+ a Quattro Porte - PCI Express - Chip Intel XL710

Consente di aggiungere quattro porte Ethernet da 10 Gigabit in fibra a un server o una workstation utilizzando qualsiasi ricetrasmettitore SFP+

€ 596,99 IVA esclusa
€ 728,33 IVA inclusa
Scheda di rete in fibra ottica ad 1 porta 10G SFP+ PCIe - Intel Chip - M/M
PEX10000SRI
Scheda di rete in fibra ottica ad 1 porta 10G SFP+ PCIe - Intel Chip - M/M

Offre connettività ad alte prestazioni su fibra multimodale attraverso l’aggiunta di una porta 10Gbase-SR a un server o a una workstation

€ 556,99 IVA esclusa
€ 679,53 IVA inclusa
Scheda di Rete Ethernet PCI express a Fibra Ottica SFP - Adattatore PCIe NIC Gigabit Ethernet
PEX1000SFP2
Scheda di Rete Ethernet PCI express a Fibra Ottica SFP - Adattatore PCIe NIC Gigabit Ethernet

Consente la connessione di un desktop basato su PCI Express o di un PC per montaggio in rack direttamente a una rete in fibra ottica utilizzando l'SFP Gigabit scelto

€ 226,99 IVA esclusa
€ 276,93 IVA inclusa

Accessori