StarTech.com

Ricevitore extender LAN Ethernet Gigabit su coassiale - 2,4 km

Consente di estendere una rete Ethernet tramite cavo coassiale fino a 2,4 km (solo ricevitore)

ID prodotto: EOC1110R

  • Design plug-and-play per una semplice installazione: nessuna configurazione o software richiesto
  • Sfrutta il cavo coassiale esistente, RG-59, RG-6, RG-7 o RG-11
  • Supporta le topologie punto a punto e punto a multipunto
Ulteriori Informazioni
  • Supporta fino a 32 nodi
  • Operazioni TCP/IP trasparenti
  • MDIX automatica e modalità full o half-duplex sulla porta Ethernet
  • Conforme allo HCNA (ITU G.9954 – HPNA 3.1)
  • LED di stato per un semplice monitoraggio dello stato della connessione e del dispositivo
€ 296,99 EUR IVA esclusa
€ 362,33 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Standard del settore HCNA (ITU G.9954 – HPNA 3.1)
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Prestazioni
Bilancio di potenza 8 +/- dBm, 12-28 MHz
Distanza di trasferimento max 2.4 km (1.5 mi)
Massima velocità di trasferimento dati Fino a 112 Mbps su 900 m
Fino a 64 Mbps su 2,4 km
La velocità/distanza può variare a seconda di tipo/qualità di linea impiegati (per uno schema più dettagliato vedere il manuale)
MTBF 57,000 Hours
Connettore/i
Connettori unità locale 2 - Tipo F (coassiale RF)
Connettori unità remote 1 - RJ-45
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi È richiesto un cavo a 75Ω (ohm) coassiale RG-59, RG-6, RG-7 o RG-11.
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione
1 - Connessione LAN/Attività
1 - Connessione su cavo coassiale/Attività
1 - Sincronizzazione su cavo coassiale
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 4
Corrente di uscita 1.6 A
Corrente ingresso 260 mA
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 10~90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 9 cm [3.5 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 90 mm [3.5 in]
Lunghezza prodotto 14 cm [5.5 in]
Peso prodotto 320 g [11.3 oz]
Informazioni confezione
Package Height 79 mm [3.1 in]
Package Length 23.4 cm [9.2 in]
Package Width 18.9 cm [7.4 in]
Peso spedizione (confezione) 0.7 kg [1.6 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Ricevitore multimediale coassiale a Ethernet
1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/EU/UK/AU)
1 - Manuale utente

Certificazioni

Accessori