StarTech.com

Kit prolunga di rete Ethernet extender VDSL2 tramite cavo doppino telefonico 10/100mbps - Compatibile con rete VDSL Telecom Italia anche in modalità standalone - 1.5km

Consente di scalare la rete Ethernet 10/100 Mbps fino a 1,5 km tramite le linee telefoniche RJ11

ID prodotto: 110VDSLEX2EU

  • Consente di ridurre ulteriori spese utilizzando l'infrastruttura della rete telefonica esistente o un cavo RJ11
  • Pratica estensione point-to-point su distanze maggiori rispetto al cavo Ethernet 10/100 Mbps standard
  • Consente di proteggere i dispositivi collegati grazie alla protezione da sovracorrenti e ESD da 8 kV aria e 4 kV contatto
Ulteriori Informazioni
  • Compatto design da scrivania con supporto per il montaggio a parete
  • Semplice configurazione plug-and-play
  • Supporta auto-MDIX, la negoziazione automatica, la modalità full-duplex e il tagging VLAN
€ 398,99 EUR IVA esclusa
€ 478,79 EUR IVA inclusa
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Dove comprare

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Panoramica

Il kit extender Ethernet VDSL2 di StarTech.com consente di collegare un segmento di rete remoto o un dispositivo alla rete utilizzando un cavo telefonico RJ11.

L'extender di rete rappresenta una soluzione semplice, affidabile e conveniente per estendere la rete a grandi distanze. Mantenendo velocità elevate, l'extender salvaguarda inoltre l'investimento effettuato fornendo la protezione da sovracorrenti e ESD al dispositivo collegato.

Simple VDSL2 solution to extend a network device over RJ 11 cable

Consente di collegare i dispositivi a grandi distanze

L'extender VDSL2 riduce il problema del collegamento in rete dei dispositivi o delle workstation superando i limiti della distanza (100 m) dei comuni cavi Ethernet CATx. Ora è possibile collegare le apparecchiature a distanze maggiori utilizzando un cavo RJ11 esistente conservando le elevate velocità Ethernet da 10/100Mbps.

Ideale per il collegamento di terminali, chioschi informativi o sale server isolati utilizzando un cavo in rame a coppia singola, come ad esempio un cavo telefonico, il kit extender consente di trasmettere e ricevere dati fino a una distanza di 1500 m con una trasmissione a 17 Mbps oppure fino a 300 m con una trasmissione di 100 Mbps.

Conveniente, affidabile e comodo

Questo pratico extender consente di collegare in rete edifici separati in uno stesso punto con un notevole risparmio di denaro. Utilizzando le linee POTS (plain old telephone service) di vecchia generazione, è possibile fornire l'accesso alla rete attraverso l'infrastruttura delle linee telefoniche esistenti, ideale per gli edifici meno recenti.

In alternativa, è possibile abbinare l'extender a un unico cavo RJ11 punto a punto, avendo così a disposizione maggiori opzioni per la fornitura del collegamento in rete nei casi in cui l'accesso alla rete wireless o alla rete cablata CATx standard non è disponibile o è inaffidabile.

Una soluzione tutto in uno di facile utilizzo

Essendo una autentica soluzione pronta all'uso, il kit extender comprende unità di trasmissione e ricezione interscambiabili, completamente personalizzabili grazie agli switch DIP integrati. La configurazione è rapida e il dispositivo è pronto all'uso senza che sia necessario installare software o driver.

110VDSLEX2EU presenta inoltre un alloggiamento compatto, ideale per le applicazioni da scrivania o il montaggio a parete, è inoltre coperto dalla garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Consente di collegare sia utenti che segmenti di rete in punti isolati di complessi di grandi dimensioni o in edifici separati

Ideale per edifici in pietra, cemento o storici in cui la connettività di rete non è solitamente disponibile

Consente di estendere l'accesso alla rete o di collegare le fotocamere IP e i punti di accesso WiFi in punti remoti di uno stadio, auditorio o campus

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Approvazioni a norma di legge EN61000-4-5 2KV
EN61000-4-2 - Contact +/- 4KV, Air +/- 8KV
ID chipset Metanoia - MT2301GL-A1
Metanoia - MT3301GN-A3
Porte 1
Standard del settore IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX
Conforme a VDSL2 ITU-T G.993.2, VDSL ITU-T G.993.1 e VDSL2/VDSL ITU-T G.997.1
Controllo del flusso full duplex IEEE 802.3x, codifica VLAN IEEE 802.1Q
Prestazioni
Auto MDIX
Distanza max 1.5 km (0.9 mi)
Massima velocità di trasferimento dati 200 Mbps - Full Duplex
MTBF 22.500 ore
Specifiche generali Supporto di frame Jumbo - 9K max.
Supporto Full Duplex - Sì
Negoziazione automatica - Sì
Tagging VLAN - Sì
Connettore/i
Connettori unità locale 1 - RJ-45 Femmina
1 - RJ-11 Femmina
Connettori unità remote 1 - RJ-45 Femmina
1 - RJ-11 Femmina
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione
1 - Ethernet
1 - VDSL
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso 2 adattatori AC inclusi
Consumo energetico 3
Corrente di uscita 1.0 A
Corrente ingresso 0.2 A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 240V AC
Tipo presa N
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 65°C (-4°F to 149°F)
Umidità 10~90% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 30 mm [1.2 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 67 mm [2.6 in]
Lunghezza prodotto 101 mm [4 in]
Peso prodotto 90 g [3.2 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 634 g [22.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Ethernet VDSL2 - Trasmettitore
1 - Ethernet VDSL2 - Ricevitore
2 - Cavi RJ45
2 - Viti e dispositivi di ancoraggio per montaggio a parete
8 - Piedini in gomma
2 - Adattatore di alimentazione
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

10/100 VDSL Ethernet over Single Pair Wire Extender Kit
110VDSLEXTEU
Kit estensione Ethernet VDSL2 10/100 su cavo a singola coppia - 1 km

Consente di estendere la rete 10/100 Mbps fino a 1 km di distanza, tramite Ethernet o linee telefoniche RJ11

€ 478,99 IVA esclusa
€ 574,79 IVA inclusa
Kit prolunga di rete - VDSL2 tramite cavo doppino telefonico 10/100mbps - Ethernet extender a 4 porte - 1 km
410VDSLEXT2
Kit prolunga di rete - VDSL2 tramite cavo doppino telefonico 10/100mbps - Ethernet extender a 4 porte - 1 km

Consente di ridimensionare la rete Ethernet 10/100 Mbps di 1 km rispetto alle linee telefoniche RJ11 e di connettere in remoto quattro dispositivi di rete RJ45

€ 509,99 IVA esclusa
€ 611,99 IVA inclusa

Accessori