StarTech.com

Injector PoE da 1 porta 60W + Kit Sdoppiatore PoE

Kit PoE Ultra 60W | 60W su 100m | Compatibile 802.3 af/at/bt | 10/100/1000Mbps

ID prodotto: UPOESPLT1G

  • Lo splitter separa l'alimentazione PoE dai dati su cavo Ethernet RJ45 con uscita CC da 12 V/19 V/24 V
  • L'iniettore fornisce dati digitali Ethernet con alimentazione CC a 54 V su cavi a doppino intrecciato
  • Supporta velocità di 10/100/1000 Mbps su una distanza massima di 100 metri
Ulteriori Informazioni
  • L'iniettore è conforme con IEEE 802.3af/at/bt PoE end-span/mid-span PSE
  • Lo splitter è conforme con lo standard IEEE 802.3af/at con compatibilità 802.3bt
€ 248,99 EUR IVA esclusa
€ 303,77 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Standard del settore IEEE 802.3 10BASE-T
IEEE 802.3u 100BASE-T
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3af PoE
IEEE 802.3at PoE+
IEEE 802.3bt PoE++ (4PPoE)
Prestazioni
Architettura di commutazione Nessun supporto per architettura di commutazione
Auto MDIX No
Controllo flusso Nessun controllo flusso di supporto
(le porte sono tutte di tipo pass-through pin-to-pin)
Distanza max 100 m / 330 ft
Jumbo Frame Support No
Lunghezza max cavo 100 m [328 ft]
MTBF 50.000 ore a 25 gradi C
Possibilità di gestione in remoto No
Supporto modalità Full Duplex No
Tensione supportata 12 V
19 V
24 V
Utilizzo PoE 60 W e oltre
40 W
20 W
Connettore/i
Connettore A 1 - RJ-45 (PoE+) Femmina
4 - RJ-45 (PoE+) Femmina
Connettore B 1 - RJ-45 Femmina
Note/requisiti speciali
Patents and Licenses The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.
• United States Patent No. 5,406,260 (expired)
• United States Patent No. 6,650,622
• United States Patent No. 7,457,250
• United States Patent No. 8,155,012
• United States Patent No. 8,902,760
• United States Patent No. 8,942,107
• United States Patent No. 9,019,838
• United States Patent No. 9,049,019
• United States Patent Application No. 14/695,456
• United States Patent Application No. 14/726,940
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione del sistema
1 - PoE in uso
1 - Modalità legacy
3 - Utilizzo PoE a 20 W/40 W/60 W e oltre
Alimentazione
Consumo energetico 71.82
Corrente di uscita 1.33 A
Corrente ingresso 2A
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0 to 50 degrees C
Temperatura di conservazione -10 to 70 degrees C
Umidità Da 5% a 90% di umidità relativa (non condensante)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 8.5 cm [3.3 in]
Colore Black & Brown
Larghezza prodotto 23.3 cm [9.2 in]
Lunghezza prodotto 39 cm [15.4 in]
Peso prodotto 300 g [10.6 oz]
Tipo enclosure Metal
Informazioni confezione
Package Height 70 mm [2.8 in]
Package Length 28.4 cm [11.2 in]
Package Width 33.4 cm [13.1 in]
Peso spedizione (confezione) 1.9 kg [4.1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Splitter PoE
1 - Iniettore PoE
1 - Adattatore di alimentazione universale
4 - Cavi di alimentazione (NA/JP, UK, EU, AU)
2 - Cavi con connettore CC
1 - Cavo di rete RJ45
1 - Manuale utente
PoE
WDM

Certificazioni

Prodotti correlati

Iniettore industriale Power over Ethernet PoE+ Gigabit a 2 porte 48V/30W - Montaggio a parete
POEINJ2GI
Iniettore industriale Power over Ethernet PoE+ Gigabit a 2 porte 48V/30W - Montaggio a parete

Fornisce alimentazione e connettività dei dati a due dispositivi PoE Gigabit tramite un cavo standard Ethernet

€ 177,99 IVA esclusa
€ 217,15 IVA inclusa
Switch industriale Gigabit Ethernet non gestito a 6 porte con 4 porte PoE+ e regulazione di voltaggio - Guide DIN/Montaggio a parete
IES61002POE
Switch industriale Gigabit Ethernet non gestito a 6 porte con 4 porte PoE+ e regulazione di voltaggio - Guide DIN/Montaggio a parete

Consente il collegamento di alimentazione e dati Gigabit Ethernet a 4 dispositivi dotati di PoE con 2 porte GbE aggiuntive e alimentatore ridondante

€ 518,99 IVA esclusa
€ 633,17 IVA inclusa
Switch industriale Power over Ethernet Gigabit senza gestione a 8 porte - Switch PoE+ 802.3af/at - Montaggio a parete
IES81000POE
Switch industriale Power over Ethernet Gigabit senza gestione a 8 porte - Switch PoE+ 802.3af/at - Montaggio a parete

Consente il collegamento di alimentazione e dati Gigabit Ethernet a 8 dispositivi dotati di PoE con 30 W per porta - Montaggio a parete

€ 426,99 IVA esclusa
€ 520,93 IVA inclusa
Switch PoE Gigabit industriale senza gestione a 5 porte con 4 porte Power over Ethernet
IES51000POE
Switch PoE Gigabit industriale senza gestione a 5 porte con 4 porte Power over Ethernet

Consente la connessione di Ethernet Gigabit e l'alimentazione di 4 dispositivi dotati di PoE, con 15,4 W per porta

€ 326,99 IVA esclusa
€ 398,93 IVA inclusa

Accessori