Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Convertitore media Ethernet Gigabit in fibra multimodale SC 550 m 1000 Mbps

ID prodotto: MCMGBSC055EU

Consente di convertire una connessione di rete Ethernet Gigabit RJ-45 a fibra multimodale SC

Caratteristiche
  • Indicatori LED per un semplice monitoraggio della connessione della rete Ethernet/fibra

  • Lunghezza d'onda di 850 nm

  • Design compatto

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Supporta le modalità full duplex o negoziazione automatica forzate sul collegamento in fibra

  • Semplice installazione con una configurazione minima

  • Supporta una distanza massima di 550 m del cavo in fibra ottica multimodale

  • Supporta gli standard del settore 802.3ab 1000Base-TX, and 1000Base-LH

  • Supporta il pass-through IEEE 802.1q Tag VLAN

  • Supporta frame con doppio tag Q-in-Q trasparente

  • Rileva automaticamente la modalità di trasferimento half/full duplex dalla porta TX

  • Negoziazione automatica MDI/MDI-X (crossover per porta TX)

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT YEPIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 122,99 EUR IVA esclusa
€ 147,59 IVA inclusa

ID: MCMGBSC055EU

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il convertitore multimediale Ethernet Gigabit in fibra multimodale SC 100 Mbps da 550 m MCMGBSC055EU converte in maniera trasparente da/a segnali Ethernet 1000Base-T e segnali ottici 1000Base-SX offrendo un conveniente collegamento Ethernet-fibra/rame-fibra per l'estensione di una connessione di rete Ethernet tramite una dorsale in fibra multimodale.

Grazie al supporto di un cavo in fibra ottica multimodale fino a una distanza massima di 550 metri, questo convertitore multimediale in fibra fornisce una soluzione semplice per la connessione di reti Ethernet Gigabit a postazioni remote utilizzando la fibra MM con connettore SC assicurando al contempo prestazioni di rete e scalabilità ottimali.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com
  • Fornisce maggiore larghezza di banda e trasferimento di dati eliminando colli di bottiglia e congestioni nella rete
  • Il design compatto e leggero assicura la portabilità e semplifica le installazioni
  • Si installa facilmente in qualsiasi situazione richiedendo una configurazione minima
Applicazioni
  • Per creare un collegamento Ethernet-fibra/rame-fibra conveniente per la connessione di sottoreti remote a dorsali/reti in fibra ottica di maggiori dimensioni
  • Permette la conversione Ethernet a fibra, fibra a rame/Ethernet assicurando un'ottima scalabilità di rete per la connessione di due o più nodi di rete Ethernet (ad es. connettendo due edifici dello stesso campus)
  • Progettato per offrire la larghezza di banda ad alta velocità per esigenti gruppi di lavoro a larga scala che richiedono l'espansione della rete Ethernet Gigabit
  • Permette di estendere una connessione Ethernet fino a 550 m utilizzando una dorsale in fibra
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
PoE No
Standard del settore IEEE 802.3z 1000BASE-SX
WDM No
Prestazioni
Distanza di trasferimento max 550 m (1804 ft)
Lunghezza d'onda 850nm
Massima velocità di trasferimento dati 1000 Mbps (1 Gbps)
Modalità operativa fibra Half/Full Duplex
Tipo fibra Multimodale
Connettore/i
Connettori unità locale 1 - RJ-45 Femmina
Connettori unità remote 1 - Duplex SC in fibra ottica Femmina
Indicatori
Indicatori LED 1 - Connessione FX: On: connessione in fibra valida
1 - Connessione TP: On: connessione Ethernet valida
1 - Indicatore di alimentazione
1 - TP RX: On: ricezione dati su connessione Ethernet
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 5.4
Corrente di uscita 0.6 A
Tensione di uscita 9 DC
Tensione ingresso 230 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 27 mm [1.1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 73 mm [2.9 in]
Lunghezza prodotto 99 mm [3.9 in]
Peso prodotto 450 g [15.9 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.5 kg [1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Convertitore multimediale
1 - Adattatore di alimentazione
1 - Manuale utente
Certificazioni
Convertitore media Ethernet Gigabit in fibra monomodale SC 15 km 1000 Mbps
MCMGBSC15EU

Convertitore media Ethernet Gigabit in fibra monomodale SC 15 km 1000 Mbps

Consente di convertire ed estendere una connessione Ethernet Gigabit fino a 15 km tramite la fibra SC modalità singola

€ 167,99 IVA esclusa
€ 201,59 IVA inclusa

10/100 VDSL Ethernet over Single Pair Wire Extender Kit
110VDSLEXTEU

Kit estensione Ethernet VDSL2 10/100 su cavo a singola coppia - 1 km

Consente di estendere la rete 10/100 Mbps fino a 1 km di distanza, tramite Ethernet o linee telefoniche RJ11

€ 478,99 IVA esclusa
€ 574,79 IVA inclusa

Ricetrasmettitore fibra ottica multimodale SFP Gigabit 850 nm - LC 550 m
SFPSXMM

Ricetrasmettitore fibra ottica multimodale SFP Gigabit 850 nm - LC 550 m

Consente di aggiungere, sostituire o aggiornare moduli SFP su apparecchiature a fibra ottica Gigabit

€ 95,99 IVA esclusa
€ 115,19 IVA inclusa

Scheda PCI Express Ethernet Gigabit a fibra multimodale SC da 1000 Mbps - 550 m
PEX1000MMSC

Scheda PCI Express Ethernet Gigabit a fibra multimodale SC da 1000 Mbps - 550 m

Consente di aggiungere una porta Gigabit fibra multimodale SC al sistema, tramite PCI Express

€ 207,99 IVA esclusa
€ 249,59 IVA inclusa

Adattatore Alimentazione di ricambio - Alimentatore 9V DC - 2A
SVA9M2NEUA

Adattatore Alimentazione di ricambio - Alimentatore 9V DC - 2A

Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto

€ 19,99 IVA esclusa
€ 23,99 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.