StarTech.com

Convertitore media fibra monomodale 10/100 Mbps SC 30 km

Consente di convertire ed estendere una connessione Ethernet 10/100 Mbps fino a 30 km tramite la fibra SC modalità singola

ID prodotto: ET90110SM302

  • Supporta il funzionamento indipendente o l'installazione in chassis per montaggio in rack ETCHS2U
  • Una soluzione conveniente per estendere/collegare le reti utilizzando cavi in fibra
  • Le funzioni avanzate comprendono la tecnologia Link loss forwarding, il monitoraggio remoto dello stato e due lunghezze dei frame
Ulteriori Informazioni
  • Lunghezza massima del cavo in fibra di 30 km
  • Supporto delle modalità operative full-duplex e half-duplex
  • Facile da installare e utilizzare
€ 234,99 EUR IVA esclusa
€ 286,69 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
PoE No
WDM No
Prestazioni
Auto MDIX
Distanza di trasferimento max 30 km (18.6 mi)
Lunghezza d'onda 1310nm
Massima velocità di trasferimento dati 200 Mbps (modalità Full Duplex)
Modalità operativa fibra Half/Full Duplex
Tipo fibra Modalità singola
Connettore/i
Connettori unità locale 1 - Duplex SC in fibra ottica Femmina
1 - RJ-45 Femmina
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 19.2
Corrente di uscita 1.6 A
Corrente ingresso 0.36A
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 10~90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.4 cm [0.9 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 87 mm [3.4 in]
Lunghezza prodotto 15.5 cm [6.1 in]
Peso prodotto 392 g [13.8 oz]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 89 mm [3.5 in]
Package Length 13.7 cm [5.4 in]
Package Width 20.6 cm [8.1 in]
Peso spedizione (confezione) 766 g [27 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Convertitore multimediale fibra
1 - Adattatore di alimentazione universale: viene fornito predisposto per NA/EU/UK solo in caso di acquisto in tali paesi e predisposto per Australia e Nuova Zelanda solo in caso di acquisto in Australia e Nuova Zelanda
1 - Grounding Screw
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Accessori