StarTech.com

Convertitore Multimediale Gigabit Ethernet Rame a Fibra - SM LC - 20km

Consente di convertire ed estendere una connessione Gigabit Ethernet fino a 20 km, tramite il cavo in fibra LC monomodale

ID prodotto: ET91000SM20

  • Integrazione di rete flessibile, con supporto per il funzionamento indipendente, o installazione in [%product id="ETCHS2U" text="chassis su rack"%] (ETCHS2U - venduto separatamente)
  • Consente di convertire da rame a fibra ed estendere la rete fino a 20 km, tramite il cavo in fibra ottica LC monomodale (1310 nm)
  • Il modulo SFP rimovibile (connettore in fibra LC) può essere sostituito in caso di modifica all’infrastruttura di rete
Ulteriori Informazioni
  • Supporta Link Fault Passthrough (LFP), Auto Laser Shutdown (ALS) e Auto MDIX
  • Supporto di frame Jumbo fino a 9,6K
  • Supporto delle modalità operative full-duplex o half-duplex, oltre a negoziazione automatica o modalità forzata
  • Il modulo scheda del convertitore multimediale è compatibile con box esterni di altri convertitori multimediali della serie ET91000 di StarTech.com (venduti separatamente)
  • Compatibile con i protocolli Gigabit (1000Mbps), rame (IEEE 802.3ab, 1000BASE-T) e fibra (IEEE 802.3z, 1000BASE-LX)
  • Configurazione rapida e semplice
  • Enclosure robusta in acciaio
€ 357,99 EUR IVA esclusa
€ 436,75 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
PoE No
Standard del settore IEEE 802.3ab (1000BASE-T)
IEEE 802.3z (1000BASE-LX)
WDM No
Prestazioni
Architettura di commutazione Nessuno
Auto MDIX
Controllo flusso Nessuno
Distanza di trasferimento max 20 km (12.4 mi)
Jumbo Frame Support 9.6K max.
Lunghezza d'onda 1310nm
Massima velocità di trasferimento dati 2 Gbps (Full-Duplex)
Modalità operativa fibra Half/Full Duplex
MTBF 65.000 ore
Possibilità di gestione in remoto No
Reti compatibili 1000 Mbps (1 Gbps)
Tipo fibra Modalità singola
Connettore/i
Connettori unità locale 1 - LC duplex in fibra ottica Femmina
1 - RJ-45 Femmina
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Il convertitore multimediale può essere utilizzato solo con moduli SFP Gigabit e non supporta moduli 10/100 Mbps.
Indicatori
Indicatori LED 1 - PWR
1 - RPF
1 - LFP
1 - LNK
1 - LINK - RJ45
1 - FULL - RJ45
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 19.2
Corrente di uscita 1.6 A
Corrente ingresso 0.48 A
Tensione di uscita 12V DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 10~90% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.3 cm [0.9 in]
Larghezza prodotto 88 mm [3.5 in]
Lunghezza prodotto 16.3 cm [6.4 in]
Peso prodotto 410 g [14.5 oz]
Tipo enclosure Acciaio e plastica
Informazioni confezione
Package Height 90 mm [3.5 in]
Package Length 20.7 cm [8.1 in]
Package Width 13.7 cm [5.4 in]
Peso spedizione (confezione) 0.8 kg [1.7 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Convertitore multimediale in fibra Gigabit Ethernet
1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - grounding screw
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Convertitore Multimediale Gigabit Ethernet Rame a Fibra - SM LC - 10km
ET91000SM10
Convertitore Multimediale Gigabit Ethernet Rame a Fibra - SM LC - 10km

Consente di convertire ed estendere una connessione Gigabit Ethernet fino a 10 km, tramite il cavo in fibra LC monomodale

€ 326,99 IVA esclusa
€ 398,93 IVA inclusa
Convertitore media Gigabit a fibra monomodale LC da 1000 Mbps 40 km
ET1000S40LC2
Convertitore media Gigabit a fibra monomodale LC da 1000 Mbps 40 km

Consente di convertire ed estendere una connessione Ethernet Gigabit fino a 40 km tramite la fibra LC modalità singola

€ 546,99 IVA esclusa
€ 667,33 IVA inclusa
Convertitore multimediale in fibra Gigabit Ethernet OAM gestito - Multimodale LC 550 m - Conforme a 802.3ah
ET91000LCOAM
Convertitore multimediale in fibra Gigabit Ethernet OAM gestito - Multimodale LC 550 m - Conforme a 802.3ah

Consente di convertire ed estendere una connessione Gigabit Ethernet su fibra multimodale LC con funzioni di gestione da remoto

€ 301,99 IVA esclusa
€ 368,43 IVA inclusa
Convertitore media in fibra Gigabit 1000 Mbps fibra MM LC 550 m
ET91000LC2
Convertitore media in fibra Gigabit 1000 Mbps fibra MM LC 550 m

Consente di convertire ed estendere una connessione Ethernet Gigabit fino a 550 m tramite la fibra multimodale LC

€ 251,99 IVA esclusa
€ 307,43 IVA inclusa
Convertitore multimediale rame-fibra 10 Gigabit Ethernet - SFP+ aperto - Gestito
ET10GSFP
Convertitore multimediale rame-fibra 10 Gigabit Ethernet - SFP+ aperto - Gestito

Consente di convertire ed estendere una connessione in rame ad alta velocità (10GBASE-T) tramite fibra (10GBASE-R) utilizzando il ricetrasmettitore SFP+ 10 Gbe scelto

€ 1.788,99 IVA esclusa
€ 2.182,57 IVA inclusa
Modulo scheda per convertitori multimediali in fibra Gigabit Ethernet con slot SFP aperto
ET91000SFP2C
Modulo scheda per convertitori multimediali in fibra Gigabit Ethernet con slot SFP aperto

Consente di convertire ed estendere una connessione Gigabit Ethernet tramite fibra utilizzando l'SFP Gigabit scelto

€ 163,99 IVA esclusa
€ 200,07 IVA inclusa
Convertitore multimediale in fibra Gigabit Ethernet con slot SFP aperto
ET91000SFP2
Convertitore multimediale in fibra Gigabit Ethernet con slot SFP aperto

Converte ed estende una connessione Gigabit Ethernet tramite fibra utilizzando l'SFP Gigabit scelto

€ 205,99 IVA esclusa
€ 251,31 IVA inclusa
Convertitore multimediale Gigabit Ethernet a Fibra con slot SFP aperto 10/100/1000
MCM1110SFP
Convertitore multimediale Gigabit Ethernet a Fibra con slot SFP aperto 10/100/1000

Consente di convertire ed estendere diverse reti tramite connessione Gigabit con cavo in fibra utilizzando l’SFP scelto

€ 103,99 IVA esclusa
€ 126,87 IVA inclusa
Convertitore multimediale compatto Gigabit Ethernet a Fibra multimodale - 850 nm LC - 550 m
MCM1110MMLC
Convertitore multimediale compatto Gigabit Ethernet a Fibra multimodale - 850 nm LC - 550 m

Consente di convertire ed estendere diverse reti tramite connessione Gigabit con cavo in fibra fino a 550 m

€ 154,99 IVA esclusa
€ 189,09 IVA inclusa

Accessori