StarTech.com

Convertitore Media in Fibra da 10Gb Ethernet con Slot SFP+ aperto

Convertitore di Media da Fibra ottica a Rame | 10GBASE-T | 10Gbps Non Gestito | Mono/Multimodale

ID prodotto: MCM10GSFP

  • Conversione tra una connessione Ethernet in rame RJ45 e una connessione in fibra-ottica per ampliare la rete a costi contenuti
  • Personalizzazione della distanza di estensione della rete in base alle esigenze, praticamente con qualsiasi ricetrasmettitore monomodale o multimodale conforme a MSA tramite lo slot SFP+ a 10Gb aperto
  • Porta RJ45 compatibile 10Gbps (10GBASE-T) per il supporto della negoziazione automatica
  • Facilità di installazione grazie al design autonomo, compatto e resistente
€ 1.043,99 EUR IVA esclusa
€ 1.273,67 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
PoE No
Standard del settore IEEE 802.3an 10GBASE-T
IEEE 802.3ae 10GBASE-SR
IEEE 802.3ae 10GBASE-LR
IEEE 802.1q VLAN Tagging
Prestazioni
Auto MDIX
Jumbo Frame Support 9K max.
Modalità operativa fibra Full Duplex
MTBF 38400 hours
Negoziazione automatica
Possibilità di gestione in remoto No
Reti compatibili 10 Gbps
Tipo fibra Single Mode / Multi Mode
Connettore/i
Connettore A 1 - RJ-45 Femmina
Connettore B 1 - SFP+ Femmina
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione
1 - Connessione
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Corrente di uscita 2A
Corrente ingresso 250mA / 0.25A
Tensione di uscita 5 DC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°C)
Temperatura di conservazione -40°C to 120°C (-40°F to 248°F)
Umidità 10% ~ 90%
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 3 cm [1.2 in]
Colore Argento
Larghezza prodotto 80 mm [3.1 in]
Lunghezza prodotto 12.2 cm [4.8 in]
Peso prodotto 274 g [9.7 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Package Height 38 mm [1.5 in]
Package Length 20.7 cm [8.1 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Peso spedizione (confezione) 350 g [12.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Convertitore multimediale
1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, ANZ)
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni