StarTech.com

Cavo QSFP+ a 4x SFP+ ottico attivo da 3 m - Compatibile con Cisco QSFP-4X10G-AOC3M

Un economico cavo ottico attivo per collegare quattro dispositivi di rete Cisco SFP+ da 10 GbE

ID prodotto: QSFP4X10GAO3

  • Compatibile al 100% con Cisco, equivalente al cavo Cisco QSFP-4X10G-AOC3M
  • Alternativa economica ai moduli in fibra ottica
  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
Ulteriori Informazioni
  • Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica
  • Conforme agli standard per connettori SFF-8431, SFF-8432 e SFF-8436
  • Alimentazione a basso consumo:< 1 W
€ 885,99 EUR IVA esclusa
€ 1.080,91 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Panoramica

Questo cavo breakout QSFP+ consente di collegare una singola porta QSFP+ a quattro porte SFP+ da 10 Gigabit e offre la funzione più importante nelle connessioni di rete: l'affidabilità delle prestazioni. È realizzato secondo le specifiche MSA e totalmente collaudato per assicurare una compatibilità perfetta.

Si tratta di un cavo ottico attivo (AOC) che supporta il collegamento a sistema acceso e connessioni Ethernet da 40 Gigabit tramite porte QSFP+ (Quad Small Form Factor Pluggable). I cavi AOC sono più leggeri e flessibili dei cavi a QSFP+ a collegamento diretto e questa caratteristica li rende perfetti per l'installazione in spazi angusti e per le connessioni a distanze maggiori.

Progettato per le interconnessioni ad alta velocità, questo cavo ottico a bassa potenza e ridotta latenza è ideale per impieghi come le connessioni di server o switch di rete in vari rack o in un rack point-to-point, per un massimo di quattro dispositivi 10G SFP+.

Coperto da una garanzia StartTech.com di 2 anni, il prodotto QSFP4X10GAO3 è un cavo di ricambio affidabile in sostituzione del cavo Cisco® QSFP-4X10G-AOC3M.

Applicazioni

Per applicazioni di rete Ethernet miste da 40 Gb e 10 Gb

Connessione di switch di rete o server in vari rack o in un rack point-to-point fino a un massimo di quattro dispositivi

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 40 Gbps per QSFP+ / 10 Gbps per SFP+
Reti compatibili 40 Gbps
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12 mm [0.5 in]
Colore Acqua
Larghezza prodotto 14 mm [0.6 in]
Lunghezza cavo 3 m [9.8 ft]
Lunghezza prodotto 3.1 m [10.3 ft]
Peso prodotto 200 g [7.1 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 230 g [8.1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - cavo QSFP+ a 4x SFP+
Compatible Brand Cisco
Connettore A 1 - QSFP+ Latch Presa
Connettore B 4 - SFP+ Latch Presa
Tipo cavo Active Optical Cable

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo QSFP+ a 4x SFP+ ottico attivo da 5 m - Compatibile con Cisco QSFP-4X10G-AOC5M
QSFP4X10GAO5
Cavo QSFP+ a 4x SFP+ ottico attivo da 5 m - Compatibile con Cisco QSFP-4X10G-AOC5M

Un economico cavo ottico attivo per collegare quattro dispositivi di rete Cisco SFP+ da 10 GbE

€ 904,99 IVA esclusa
€ 1.104,09 IVA inclusa
Cavo QSFP+ a 4x SFP+ ottico attivo da 7 m - Compatibile con Cisco QSFP-4X10G-AOC7M
QSFP4X10GAO7
Cavo QSFP+ a 4x SFP+ ottico attivo da 7 m - Compatibile con Cisco QSFP-4X10G-AOC7M

Un economico cavo ottico attivo per collegare quattro dispositivi di rete Cisco SFP+ da 10 GbE

€ 944,99 IVA esclusa
€ 1.152,89 IVA inclusa
Cavo QSFP+ a 4x SFP+ ottico attivo da 15 m - Compatibile con Cisco QSFP-4X10G-AOC10M
QSFP4X10AO15
Cavo QSFP+ a 4x SFP+ ottico attivo da 15 m - Compatibile con Cisco QSFP-4X10G-AOC10M

Un economico cavo ottico attivo per collegare quattro dispositivi di rete Cisco SFP+ da 10 GbE

€ 1.997,99 IVA esclusa
€ 2.437,55 IVA inclusa