StarTech.com

Cavo QSFP+ ottico attivo - Conforme MSA - Cavo AOC 40G da 10m

Un economico cavo ottico attivo per collegare i dispositivi di rete QSFP+ da 40 GbE conformi a MSA

ID prodotto: QSFP40GAO10M

  • Soddisfa o supera gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
  • Struttura leggera e flessibile per l'installazione in spazi angusti
  • Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica
Ulteriori Informazioni
  • Conforme agli standard per connettori SFF-8436
  • Alimentazione a basso consumo:< 1 W
€ 761,99 EUR IVA esclusa
€ 929,63 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Panoramica

Questo cavo QSFP+ 40G offre la funzione più importante nelle connessioni di rete: l'affidabilità delle prestazioni. È realizzato secondo le specifiche MSA e totalmente collaudato per assicurare una compatibilità perfetta.

Si tratta di un cavo ottico attivo (AOC) che supporta il collegamento a sistema acceso e connessioni Ethernet da 40 Gigabit tramite porte QSFP+ (Quad Small Form Factor Pluggable). I cavi AOC sono più leggeri e flessibili dei cavi a QSFP+ a collegamento diretto e questa caratteristica li rende perfetti per l'installazione in spazi angusti e per le connessioni a distanze maggiori.

Progettato per le interconnessioni ad alta velocità, questo cavo ottico a bassa potenza e ridotta latenza è ideale per impieghi come le connessioni di server o switch di rete in vari rack point-to-point.

Il prodotto QSFP40GAO10M è coperto dalla garanzia StarTech.com di 2 anni che ne assicura la massima affidabilità.

Applicazioni

Per applicazioni di rete Ethernet miste da 40 Gb

Connessione di switch di rete o server in vari rack point-to-point

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 40 Gbps
Reti compatibili 40 Gbps
Alimentazione
Consumo energetico < 1.5 W (per end)
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 13 mm [0.5 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 18 mm [0.7 in]
Lunghezza cavo 10 m [32.8 ft]
Lunghezza prodotto 10 m [32.8 ft]
Peso prodotto 168 g [5.9 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 194 g [6.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo QSFP+
Compatible Brand MSA Compliant
Connettore A 1 - QSFP+ Latch Presa
Connettore B 1 - QSFP+ Latch Presa
Tipo cavo Active Optical Cable

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo QSFP+ ottico attivo - Conforme MSA - Cavo AOC 40G da 7m
QSFP40GAO7M
Cavo QSFP+ ottico attivo - Conforme MSA - Cavo AOC 40G da 7m

Un economico cavo ottico attivo per collegare i dispositivi di rete QSFP+ da 40 GbE conformi a MSA

€ 705,99 IVA esclusa
€ 861,31 IVA inclusa
Cavo QSFP+ ottico attivo - Conforme MSA - Cavo AOC 40G da 15m
QSFP40GAO15M
Cavo QSFP+ ottico attivo - Conforme MSA - Cavo AOC 40G da 15m

Un economico cavo ottico attivo per collegare i dispositivi di rete QSFP+ da 40 GbE conformi a MSA

€ 879,99 IVA esclusa
€ 1.073,59 IVA inclusa
Cavo QSFP+ ottico attivo - Conforme MSA - Cavo AOC 40G da 30m
QSFP40GAO30M
Cavo QSFP+ ottico attivo - Conforme MSA - Cavo AOC 40G da 30m

Un economico cavo ottico attivo per collegare i dispositivi di rete QSFP+ da 40 GbE conformi a MSA

€ 1.270,99 IVA esclusa
€ 1.550,61 IVA inclusa