Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Cavo QSFP+ ottico attivo da 15 m - Compatibile con Cisco QSFP-H40G-AOC15M

ID prodotto: QSFPH40GAO15

Nuovo

Un economico cavo ottico attivo per collegare i dispositivi di rete QSFP+ da 40 GbE conformi a Cisco

Caratteristiche
  • Compatibile al 100% con Cisco, equivalente al cavo Cisco QSFP-H40G-AOC15M

  • Soddisfa o supera gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore

  • Struttura leggera e flessibile per l'installazione in spazi angusti

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica

  • Conforme agli standard per connettori SFF 8436

  • Alimentazione a basso consumo:< 1 W

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

INGIT
Disponibile in
€ 696,99 EUR IVA esclusa
€ 836,39 IVA inclusa

ID: QSFPH40GAO15

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Questo cavo QSFP+ 40G offre la funzione più importante nelle connessioni di rete: l'affidabilità delle prestazioni. È realizzato secondo le specifiche MSA e totalmente collaudato per assicurare una compatibilità perfetta.

Si tratta di un cavo ottico attivo (AOC) che supporta il collegamento a sistema acceso e connessioni Ethernet da 40 Gigabit tramite porte QSFP+ (Quad Small Form Factor Pluggable). I cavi AOC sono più leggeri e flessibili dei cavi a QSFP+ a collegamento diretto e questa caratteristica li rende perfetti per l'installazione in spazi angusti e per le connessioni a distanze maggiori.

Progettato per le interconnessioni ad alta velocità, questo cavo ottico a bassa potenza e ridotta latenza è ideale per impieghi come le connessioni di server o switch di rete in vari rack point-to-point.

Coperto da una garanzia StartTech.com di 2 anni, il prodotto QSFPH40GAO15 è un cavo di ricambio affidabile in sostituzione del cavo Cisco® QSFP-H40G-AOC15M.

Applicazioni
  • Per applicazioni di rete Ethernet miste da 40 Gb
  • Connessione di switch di rete o server in vari rack point-to-point
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Tipo cavo Active Optical Cable
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 40 Gbps
Connettore/i
Connettore A 1 - QSFP+ Latch Presa
Connettore B 1 - QSFP+ Latch Presa
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 13 mm [0.5 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 18 mm [0.7 in]
Lunghezza cavo 15 m [49.2 ft]
Lunghezza prodotto 15 m [49.2 ft]
Peso prodotto 229 g [8.1 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 235 g [8.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo QSFP+
Certificazioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.