StarTech.com

Cavo QSFP+ a connessione diretta da 1 m - Conforme a MSA

Un economico cavo Twinax passivo in rame per collegare quattro dispositivi di rete QSFP+ da 40 GbE conformi a MSA

ID prodotto: QSFP40GPC1M

  • Alternativa economica ai moduli in fibra ottica
  • Soddisfa o supera gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
  • 0,05 mm2, impedenza di 100 ohm
Ulteriori Informazioni
  • Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica
  • Conforme agli standard per connettori SFF-8436
  • Alimentazione a basso consumo:< 1 W
€ 165,99 EUR IVA esclusa
€ 199,19 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo cavo QSFP+ 40G offre la funzione più importante nelle connessioni di rete: l'affidabilità delle prestazioni. È realizzato secondo le specifiche MSA e totalmente collaudato per assicurare una compatibilità perfetta.

Si tratta di un cavo twinaxial doppio, a collegamento diretto, che supporta il collegamento a sistema acceso e connessioni Ethernet da 40 Gigabit tramite porte QSFP+ (Quad Small Form Factor Pluggable).

Progettato per le interconnessioni di breve lunghezza e alta velocità, questo cavo Twinax a bassa potenza e ridotta latenza rappresenta un'alternativa economica agli assiemi di cavi in fibra ottica ed è pensato per gli impieghi a breve distanza come le connessioni di server o switch di rete in un rack point-to-point.

Il prodotto QSFP40GPC1M è coperto dalla garanzia StarTech.com di 2 anni che ne assicura la massima affidabilità.

Applicazioni

Per applicazioni di rete Ethernet miste da 40 Gb

Connessione di switch di rete o server in un rack point-to-point

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Tipo cavo Passive Copper Cable
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Impedenza 100 Ohm
Massima velocità di trasferimento dati 40 Gbps
Reti compatibili 40 Gbps
Connettore/i
Connettore A 1 - QSFP+ Latch Presa
Connettore B 1 - QSFP+ Latch Presa
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 13 mm [0.5 in]
Colore Nero
Diametro filo 30 AWG
Larghezza prodotto 18 mm [0.7 in]
Lunghezza cavo 1 m [3.3 ft]
Lunghezza prodotto 1 m [3.3 ft]
Peso prodotto 130 g [4.6 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 148 g [5.2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo QSFP+

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo QSFP+ a connessione diretta da 50 cm - Conforme a MSA
QSFP40GPC05M
Cavo QSFP+ a connessione diretta da 50 cm - Conforme a MSA

Un economico cavo Twinax passivo in rame per collegare quattro dispositivi di rete QSFP+ da 40 GbE conformi a MSA

€ 146,99 IVA esclusa
€ 176,39 IVA inclusa
Cavo QSFP+ a connessione diretta da 3 m - Conforme a MSA
QSFP40GPC3M
Cavo QSFP+ a connessione diretta da 3 m - Conforme a MSA

Un economico cavo Twinax passivo in rame per collegare quattro dispositivi di rete QSFP+ da 40 GbE conformi a MSA

€ 187,99 IVA esclusa
€ 225,59 IVA inclusa
Cavo QSFP+ a connessione diretta da 5 m - Conforme a MSA
QSFP40GPC5M
Cavo QSFP+ a connessione diretta da 5 m - Conforme a MSA

Un economico cavo Twinax passivo in rame per collegare quattro dispositivi di rete QSFP+ da 40 GbE conformi a MSA

€ 233,99 IVA esclusa
€ 280,79 IVA inclusa