StarTech.com

Juniper QFX-QSFP-DAC-3M Compatibile - Cavo Modulo QSFP+ ad attacco diretto - 3 m

Cavo QSFP+ in rame | 40 Gbps | DAC Passivo

ID prodotto: QFXQSFPDAC3M

  • Compatibilità garantita del 100% con Juniper QFX-QSFP-DAC-3M
  • StarTech.com SFP cables are backed by a lifetime warranty
  • Offre un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica
Ulteriori Informazioni
  • Conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
  • Basso consumo energetico, inferiore a 0,1 W
  • Con funzione hot-swap
€ 196,99 EUR IVA esclusa
€ 240,33 EUR IVA inclusa

Panoramica

Il prodotto QFXQSFPDAC3M è un cavo QSFP+ in rame a collegamento diretto, compatibile con Juniper QFX-QSFP-DAC-3M, progettato, programmato e testato per operare con switch e router a marchio Juniper®, nonché conforme agli standard MSA del settore.

Questo cavo Twinax passivo in rame supporta connessioni Ethernet da 40 Gigabit tramite porte QSFP+ (Mini-GBIC). Dotato di funzione hot-swap, consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

Progettato per garantire prestazioni ad alta velocità, questo cavo QSFP+ a bassa potenza e ridotta latenza rappresenta un'alternativa economica agli assiemi di cavi in fibra ottica ed è pensato per gli impieghi a breve distanza come le connessioni di server o switch di rete in un rack point-to-point.

Cavi SFP di StarTech.com

Tutti i cavi SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Applicazioni

Per applicazioni di rete Ethernet miste da 40 Gb

Connessione di switch di rete o server in vari rack o in un rack point-to-point

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Impedenza 100 Ohm
Massima velocità di trasferimento dati 40 Gbps
Reti compatibili 40 Gbps
Alimentazione
Consumo energetico < 0.1 W (per end)
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 13 mm [0.5 in]
Colore Nero
Diametro filo 30 AWG
Larghezza prodotto 18 mm [0.7 in]
Lunghezza cavo 3 m [9.8 ft]
Lunghezza prodotto 3 m [9.8 ft]
Peso prodotto 250 g [8.8 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 262 g [9.2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo QSFP+
Compatible Brand Juniper
Connettore A 1 - QSFP+ Latch Presa
Connettore B 1 - QSFP+ Latch Presa
Tipo cavo Passive Copper Cable

Certificazioni

Prodotti correlati

Juniper EX-QSFP-40GE-DAC50CM Compatible QSFP+ Cavo Direct-Attach Twinax - 0.5 m
EXQSFP4050CM
Juniper EX-QSFP-40GE-DAC50CM Compatible QSFP+ Cavo Direct-Attach Twinax - 0.5 m

Cavo in Rame QSFP+| 40 Gbps | DAC Passivo

€ 136,99 IVA esclusa
€ 167,13 IVA inclusa
Juniper QFX-QSFP-DAC-1M Compatibile - Cavo Modulo QSFP+ ad attacco diretto - 1 m
QFXQSFPDAC1M
Juniper QFX-QSFP-DAC-1M Compatibile - Cavo Modulo QSFP+ ad attacco diretto - 1 m

Cavo QSFP+ in rame | 40 Gbps | DAC Passivo

€ 175,99 IVA esclusa
€ 214,71 IVA inclusa