StarTech.com

MSA Conforme QSFP+ Cavo Twinax ad attacco diretto - 5 m

Cavo QSFP+ in rame | 40 Gbps | DAC Passivo | Garanzia a vita

ID prodotto: QSFP40GPC5M

  • Offre connessioni affidabili da 40 Gbps per reti compatibili con 40GBase-T
  • I cavi SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
  • Offre un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica
Ulteriori Informazioni
  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
  • Basso consumo energetico, inferiore a 0,1 W
  • Con funzione hot-swap
€ 233,99 EUR IVA esclusa
€ 285,47 EUR IVA inclusa

Panoramica

Il prodotto QSFP40GPC5M è un cavo QSFP+ in rame a collegamento diretto e conforme a MSA, progettato, programmato e testato per operare nelle implementazioni di rete 40G. Offre un'affidabile connettività da 40 GbE tramite cavo in rame, un'alternativa economica alle installazioni con cavo in fibra ottica.  

Questo cavo Twinax passivo supporta connessioni Ethernet da 40 Gigabit tramite porte QSFP+ (Mini-GBIC). Dotato di funzione hot-swap, consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

Con una lunghezza di 5 metri e progettato per garantire prestazioni ad alta velocità, questo cavo QSFP+ in rame è la soluzione ideale per gli impieghi a media distanza come le connessioni di server o switch di rete in vari rack.

Cavi SFP di StarTech.com

Tutti i cavi SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Applicazioni

Per applicazioni di rete Ethernet miste da 40 Gb

Connessione di switch di rete o server in vari rack o in un rack point-to-point

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Impedenza 100 Ohm
Massima velocità di trasferimento dati 40 Gbps
Reti compatibili 40 Gbps
Alimentazione
Consumo energetico < 0.1 W (per end)
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 13 mm [0.5 in]
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Larghezza prodotto 18 mm [0.7 in]
Lunghezza cavo 5 m [16.4 ft]
Lunghezza prodotto 5 m [16.4 ft]
Peso prodotto 446 g [15.7 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 464 g [16.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo QSFP+
Compatible Brand MSA Compliant
Connettore A 1 - QSFP+ Latch Presa
Connettore B 1 - QSFP+ Latch Presa
Tipo cavo Passive Copper Cable

Certificazioni

Prodotti correlati

MSA Conforme QSFP+ Cavo Twinax ad attacco diretto - 0.5 m
QSFP40GPC05M
MSA Conforme QSFP+ Cavo Twinax ad attacco diretto - 0.5 m

Cavo QSFP+ in rame | 40 Gbps | DAC Passivo | Garanzia a vita

€ 146,99 IVA esclusa
€ 179,33 IVA inclusa
MSA Conforme QSFP+ Cavo Twinax ad attacco diretto - 1 m
QSFP40GPC1M
MSA Conforme QSFP+ Cavo Twinax ad attacco diretto - 1 m

Cavo QSFP+ in rame | 40 Gbps | DAC Passivo | Garanzia a vita

€ 165,99 IVA esclusa
€ 202,51 IVA inclusa
MSA Conforme QSFP+ Cavo Twinax ad attacco diretto - 3 m
QSFP40GPC3M
MSA Conforme QSFP+ Cavo Twinax ad attacco diretto - 3 m

Cavo QSFP+ in rame | 40 Gbps | DAC Passivo | Garanzia a vita

€ 187,99 IVA esclusa
€ 229,35 IVA inclusa