StarTech.com

HP J9283B Compatible SFP+ Cavo Direct-Attach Twinax - 3 m

Cavo in Rame SFP+| 10 Gbps | DAC Passivo | Garanzia a vita

ID prodotto: J9283BST

  • Compatibilità garantita del 100% con HP J9283B
  • I cavi SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
  • Offre un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica
Ulteriori Informazioni
  • Conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
  • Basso consumo energetico, inferiore a 0,1 W
  • Con funzione hot-swap
€ 68,99 EUR IVA esclusa
€ 84,17 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Panoramica

Il prodotto J9283BST è un cavo SFP+ in rame a collegamento diretto, compatibile con HP J9283B, progettato, programmato e testato per operare con switch e router a marchio HP®, nonché conforme agli standard MSA del settore.

Questo cavo Twinax passivo in rame supporta connessioni Ethernet da 10 Gigabit tramite porte SFP+ (Mini-GBIC). Dotato di funzione hot-swap, consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

Progettato per garantire prestazioni ad alta velocità, questo cavo SFP+ a bassa potenza e ridotta latenza rappresenta un'alternativa economica agli assiemi di cavi in fibra ottica ed è pensato per gli impieghi a breve distanza come le connessioni di server o switch di rete in un rack point-to-point.

Cavi SFP di StarTech.com

Tutti i cavi SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Applicazioni

Per applicazioni di rete Ethernet miste da 10 Gb

Connessione di switch di rete o server in vari rack o in un rack point-to-point

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Impedenza 100 Ohm
Massima velocità di trasferimento dati 10 Gbps
Reti compatibili 10 Gbps
Alimentazione
Consumo energetico < 0.1 W (per end)
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12 mm [0.5 in]
Colore Nero
Diametro filo 30 AWG
Larghezza prodotto 14 mm [0.6 in]
Lunghezza cavo 3 m [9.8 ft]
Lunghezza prodotto 3 m [9.8 ft]
Peso prodotto 124 g [4.4 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 133 g [4.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - cavo sfp+
Compatible Brand HP
Connettore A 1 - SFP+ Latch Presa
Connettore B 1 - SFP+ Latch Presa
Tipo cavo Passive Copper Cable

Certificazioni

Prodotti correlati

HP J9281B Compatible SFP+ Cavo Direct-Attach Twinax - 1 m
J9281BST
HP J9281B Compatible SFP+ Cavo Direct-Attach Twinax - 1 m

Cavo in Rame SFP+| 10 Gbps | DAC Passivo | Garanzia a vita

€ 53,99 IVA esclusa
€ 65,87 IVA inclusa
HP J9285B Compatible SFP+ Cavo Direct-Attach Twinax - 7 m
J9285BST
HP J9285B Compatible SFP+ Cavo Direct-Attach Twinax - 7 m

Cavo in Rame SFP+| 10 Gbps | DAC Passivo | Garanzia a vita

€ 99,99 IVA esclusa
€ 121,99 IVA inclusa
HP JD095C Compatible SFP+ Cavo Direct-Attach Twinax - 0.65 m
JD095CST
HP JD095C Compatible SFP+ Cavo Direct-Attach Twinax - 0.65 m

Cavo in Rame SFP+| 10 Gbps | DAC Passivo | Garanzia a vita

€ 48,99 IVA esclusa
€ 59,77 IVA inclusa
HP JD096C Compatible SFP+ Cavo Direct-Attach Twinax - 1.2 m
JD096CST
HP JD096C Compatible SFP+ Cavo Direct-Attach Twinax - 1.2 m

Cavo in Rame SFP+| 10 Gbps | DAC Passivo | Garanzia a vita

€ 51,99 IVA esclusa
€ 63,43 IVA inclusa
HP JD097C Compatibile - Cavo SFP+ ad attacco diretto - 3 m
JD097CST
HP JD097C Compatibile - Cavo SFP+ ad attacco diretto - 3 m

Cavo SFP+ in rame | 10 Gbps | DAC Passivo | Garanzia a vita

€ 63,99 IVA esclusa
€ 78,07 IVA inclusa
HP JG081C Compatibile - Cavo Modulo SFP+ ad attacco diretto - 5 m
JG081CST
HP JG081C Compatibile - Cavo Modulo SFP+ ad attacco diretto - 5 m

Cavo SFP+ in rame | 10 Gbps | DAC Passivo | Garanzia a vita

€ 127,99 IVA esclusa
€ 156,15 IVA inclusa