StarTech.com

Cavo con attacco diretto Twinax passivo SFP+ Compatibile HP JD097C da 3 m

Un economico cavo Twinax passivo in rame per collegare un dispositivo di rete HP SFP+ da 10 GbE conforme a MSA

ID prodotto: JD097CST

  • Cavo compatibile al 100% con HP, equivalente al cavo HP JD097C
  • Alternativa economica ai moduli in fibra ottica
  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
Ulteriori Informazioni
  • 0,05 mm2, impedenza di 100 ohm
  • Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica
  • Conforme agli standard per connettori SFF-8431 e SFF-8432
  • Alimentazione a basso consumo:< 0.5 W
€ 82,99 EUR IVA esclusa
€ 101,25 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo cavo SFP+ 10GBase offre la funzione più importante nelle connessioni di rete: l'affidabilità delle prestazioni. È realizzato secondo le specifiche MSA e totalmente collaudato per assicurare una compatibilità perfetta.

Si tratta di un cavo twinaxial doppio, a collegamento diretto, che supporta il collegamento a sistema acceso e connessioni Ethernet da 10 Gigabit tramite porte SFP+ (Small Form Factor Pluggable).

Progettato per le interconnessioni di breve lunghezza e alta velocità, questo cavo Twinax a bassa potenza e ridotta latenza rappresenta un'alternativa economica agli assiemi di cavi in fibra ottica ed è pensato per gli impieghi a breve distanza come le connessioni di server o switch di rete in vari rack o in un rack point-to-point.

Coperto da una garanzia StartTech.com di 2 anni, il prodotto JD097CST è un cavo di ricambio affidabile in sostituzione del cavo HP® JD097C.

Applicazioni

Per applicazioni di rete Ethernet miste da 10 Gb

Connessione di switch di rete o server in vari rack o in un rack point-to-point

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Impedenza 100 Ohm
Massima velocità di trasferimento dati 10 Gbps
Reti compatibili 10 Gbps
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12 mm [0.5 in]
Colore Nero
Diametro filo 30 AWG
Larghezza prodotto 14 mm [0.6 in]
Lunghezza cavo 3 m [9.8 ft]
Lunghezza prodotto 3 m [9.8 ft]
Peso prodotto 130 g [4.6 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 138 g [4.9 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - cavo sfp+
Compatible Brand HP
Connettore A 1 - SFP+ Latch Presa
Connettore B 1 - SFP+ Latch Presa
Tipo cavo Passive Copper Cable

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo con attacco diretto Twinax passivo SFP+ Compatibile HP J9281B da 1 m
J9281BST
Cavo con attacco diretto Twinax passivo SFP+ Compatibile HP J9281B da 1 m

Un economico cavo Twinax passivo in rame per collegare un dispositivo di rete HP SFP+ da 10 GbE conforme a MSA

€ 69,99 IVA esclusa
€ 85,39 IVA inclusa
Cavo con attacco diretto Twinax passivo SFP+ Compatibile HP J9285B da 7 m
J9285BST
Cavo con attacco diretto Twinax passivo SFP+ Compatibile HP J9285B da 7 m

Un economico cavo Twinax passivo in rame per collegare un dispositivo di rete HP SFP+ da 10 GbE conforme a MSA

€ 129,99 IVA esclusa
€ 158,59 IVA inclusa
Cavo con attacco diretto Twinax passivo SFP+ Compatibile HP JD095C da 65 cm
JD095CST
Cavo con attacco diretto Twinax passivo SFP+ Compatibile HP JD095C da 65 cm

Un economico cavo Twinax passivo in rame per collegare un dispositivo di rete HP SFP+ da 10 GbE conforme a MSA

€ 63,99 IVA esclusa
€ 78,07 IVA inclusa
Cavo con attacco diretto Twinax passivo SFP+ Compatibile HP JD096C da 1,2 m
JD096CST
Cavo con attacco diretto Twinax passivo SFP+ Compatibile HP JD096C da 1,2 m

Un economico cavo Twinax passivo in rame per collegare un dispositivo di rete HP SFP+ da 10 GbE conforme a MSA

€ 67,99 IVA esclusa
€ 82,95 IVA inclusa
Cavo con attacco diretto Twinax passivo SFP+ Compatibile HP J9283B da 3 m
J9283BST
Cavo con attacco diretto Twinax passivo SFP+ Compatibile HP J9283B da 3 m

Un economico cavo Twinax passivo in rame per collegare un dispositivo di rete HP SFP+ da 10 GbE conforme a MSA

€ 88,99 IVA esclusa
€ 108,57 IVA inclusa
Cavo con attacco diretto Twinax passivo SFP+ Compatibile HP JG081C da 5 m
JG081CST
Cavo con attacco diretto Twinax passivo SFP+ Compatibile HP JG081C da 5 m

Un economico cavo Twinax passivo in rame per collegare un dispositivo di rete HP SFP+ da 10 GbE conforme a MSA

€ 127,99 IVA esclusa
€ 156,15 IVA inclusa