Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Compatibile con Cisco SFP-H10GB-CU1M - Cavo SFP+ a collegamento diretto - 0,5 m

ID prodotto: SFPH10GBC05M

Nuovo

Un economico cavo Twinax passivo in rame per collegare dispositivi di rete Cisco SFP+ da 10 GbE

Caratteristiche
  • Compatibile al 100% con Cisco, equivalente al cavo Cisco SFP-H10GB-CU1M

  • Alternativa economica ai moduli in fibra ottica

  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • 0,05 mm2, impedenza di 100 ohm

  • Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica

  • Conforme agli standard per connettori SFF-8431 e SFF-8432

  • Alimentazione a basso consumo:< 0.5 W

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

INGIT
Disponibile in
€ 59,99 EUR IVA esclusa
€ 71,99 IVA inclusa

ID: SFPH10GBC05M

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Questo cavo SFP+ 10GBase offre la funzione più importante nelle connessioni di rete: l'affidabilità delle prestazioni. È realizzato secondo le specifiche MSA e totalmente collaudato per assicurare una compatibilità perfetta.

Si tratta di un cavo twinaxial doppio, a collegamento diretto, che supporta il collegamento a sistema acceso e connessioni Ethernet da 10 Gigabit tramite porte SFP+ (Small Form Factor Pluggable).

Progettato per le interconnessioni di breve lunghezza e alta velocità, questo cavo Twinax a bassa potenza e ridotta latenza rappresenta un'alternativa economica agli assiemi di cavi in fibra ottica ed è pensato per gli impieghi a breve distanza come le connessioni di server o switch di rete in un rack point-to-point.

Coperto da una garanzia StartTech.com di 2 anni, il prodotto SFPH10GBC05M è un cavo di ricambio affidabile in sostituzione del cavo Cisco® SFP-H10GB-CU1M.

Applicazioni
  • Per applicazioni di rete Ethernet miste da 10 Gb
  • Connessione di switch di rete o server in un rack point-to-point
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Tipo cavo Passive Copper Cable
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Impedenza 100 Ohm
Massima velocità di trasferimento dati 10 Gbps
Connettore/i
Connettore A 1 - SFP+ Latch Presa
Connettore B 1 - SFP+ Latch Presa
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12 mm [0.5 in]
Colore Nero
Diametro filo 30 AWG
Larghezza prodotto 14 mm [0.6 in]
Lunghezza cavo 0.5 m [1.6 ft]
Lunghezza prodotto 0.5 m [1.6 ft]
Peso prodotto 57 g [2 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 66 g [2.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - cavo sfp+
Certificazioni
Nuovo
Cavo SFP+ a connessione diretta da 1,5 m - Compatibile con Cisco SFP-H10GB-CU1-5M
SFPH10GBCU15

Cavo SFP+ a connessione diretta da 1,5 m - Compatibile con Cisco SFP-H10GB-CU1-5M

Un economico cavo Twinax passivo in rame per collegare dispositivi di rete Cisco SFP+ da 10 GbE

€ 73,99 IVA esclusa
€ 88,79 IVA inclusa

Nuovo
Cavo SFP+ a connessione diretta da 2,5 m - Compatibile con Cisco SFP-H10GB-CU2-5M
SFPH10GBCU25

Cavo SFP+ a connessione diretta da 2,5 m - Compatibile con Cisco SFP-H10GB-CU2-5M

Un economico cavo Twinax passivo in rame per collegare dispositivi di rete Cisco SFP+ da 10 GbE

€ 77,99 IVA esclusa
€ 93,59 IVA inclusa

Nuovo
Cavo SFP+ a connessione diretta da 6 m - Compatibile con Cisco SFP-H10GB-CU1-5M
SFPH10GBCU6M

Cavo SFP+ a connessione diretta da 6 m - Compatibile con Cisco SFP-H10GB-CU1-5M

Un economico cavo Twinax passivo in rame per collegare dispositivi di rete Cisco SFP+ da 10 GbE

€ 158,99 IVA esclusa
€ 190,79 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.