StarTech.com

MSA Conforme SFP+ Cavo Twinax ad attacco diretto - 5 m

Cavo SFP+ in rame | 10 Gbps | DAC Passivo

ID prodotto: SFP10GPC5M

  • Offre connessioni affidabili da 10 Gbps per reti compatibili con 10GBASE-T
  • StarTech.com SFP cables are backed by a lifetime warranty
  • Offre un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica
Ulteriori Informazioni
  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
  • Basso consumo energetico, inferiore a 0,1 W
  • Con funzione hot-swap
€ 123,99 EUR IVA esclusa
€ 151,27 EUR IVA inclusa

Panoramica

Il prodotto SFP10GPC5M è un cavo SFP+ in rame a collegamento diretto e conforme a MSA, progettato, programmato e testato per operare nelle implementazioni di rete 10G. Offre un'affidabile connettività da 10 GbE tramite cavo in rame, un'alternativa economica alle installazioni con cavo in fibra ottica.  

Questo cavo Twinax attivo supporta connessioni Ethernet da 10 Gigabit tramite porte SFP+ (Mini-GBIC). Dotato di funzione hot-swap, consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

Con una lunghezza di 5 metri e progettato per garantire prestazioni ad alta velocità, questo cavo SFP+ in rame è la soluzione ideale per gli impieghi a media distanza come le connessioni di server o switch di rete in vari rack.

Cavi SFP di StarTech.com

Tutti i cavi SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Applicazioni

Per applicazioni di rete Ethernet miste da 10 Gb

Connessione di switch di rete o server in vari rack o in un rack point-to-point

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Impedenza 100 Ohm
Massima velocità di trasferimento dati 10 Gbps
Reti compatibili 10 Gbps
Alimentazione
Consumo energetico < 0.1 W (per end)
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12 mm [0.5 in]
Colore Nero
Diametro filo 24 AWG
Larghezza prodotto 14 mm [0.6 in]
Lunghezza cavo 5 m [16.4 ft]
Lunghezza prodotto 5 m [16.4 ft]
Peso prodotto 300 g [10.6 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 300 g [10.6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - cavo sfp+
Compatible Brand MSA Compliant
Connettore A 1 - SFP+ Latch Presa
Connettore B 1 - SFP+ Latch Presa
Tipo cavo Passive Copper Cable

Certificazioni

Prodotti correlati

MSA Conforme SFP+ Cavo Twinax ad attacco diretto - 0.5 m
SFP10GPC05M
MSA Conforme SFP+ Cavo Twinax ad attacco diretto - 0.5 m

Cavo SFP+ in rame | 10 Gbps | DAC Passivo

€ 65,99 IVA esclusa
€ 80,51 IVA inclusa
MSA Conforme SFP+ Cavo Twinax ad attacco diretto - 1 m
SFP10GPC1M
MSA Conforme SFP+ Cavo Twinax ad attacco diretto - 1 m

Cavo SFP+ in rame | 10 Gbps | DAC Passivo

€ 69,99 IVA esclusa
€ 85,39 IVA inclusa
MSA Conforme SFP+ Cavo Twinax ad attacco diretto - 2 m
SFP10GPC2M
MSA Conforme SFP+ Cavo Twinax ad attacco diretto - 2 m

Cavo SFP+ in rame | 10 Gbps | DAC Passivo

€ 80,99 IVA esclusa
€ 98,81 IVA inclusa
MSA Conforme SFP+ Cavo Twinax ad attacco diretto - 5 m
SFP10GPC5M
MSA Conforme SFP+ Cavo Twinax ad attacco diretto - 5 m

Cavo SFP+ in rame | 10 Gbps | DAC Passivo

€ 123,99 IVA esclusa
€ 151,27 IVA inclusa