StarTech.com

Modulo ricetrasmettitore SFP in fibra Gigabit compatibile con Cisco SM/MMLC - 10 km (Mini-GBIC)

Consente di aggiungere, sostituire o aggiornare moduli SFP su apparecchiature a fibra ottica Gigabit

ID prodotto: SFPGLCLHSMST

  • Fornisce affidabili connessioni Gigabit Ethernet per reti conformi a 1000Base-LX/LH
  • SFP compatibile al 100% con Cisco, equivalente al modulo Cisco GLC-LH-SM
  • Supporta modalità singola (10 km) e multimodale (550 m)
Ulteriori Informazioni
  • Velocità di trasferimento dei dati fino a 1,25 Gbps
  • Conforme agli standard Multi-Source Agreement (MSA) per SFP
  • Compatibile con dispositivi Cisco
  • Connettore in fibra LC
  • Installabile a sistema avviato
€ 90,99 EUR IVA esclusa
€ 109,19 EUR IVA inclusa
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Dove comprare

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Panoramica

Il modulo ricetrasmettitore SFP in fibra Gigabit compatibile con Cisco SM/MM LC SFPGLCLHSMST è stato costruito conformemente agli standard MSA (Multi-Sourcing Agreement) per offrire una soluzione conveniente per l'aggiunta, la sostituzione o l'aggiornamento di uno slot SFP sui dispositivi di rete in fibra Gigabit o sul convertitore multimediale in fibra.

Grazie al supporto di una rete 1000Base-LX/LH con velocità di trasferimento dati fino a 1,25 Gbps, questo modulo SFP/Mini-GBIC LC può essere installato in qualsiasi dispositivo di rete in fibra dotato di una porta SFP conforme a MSA oppure a Cisco. Il ricetrasmettitore SFP supporta porte LC sia monomodali sia multimodali, con una distanza in modalità singola di 10 km e in modalità multipla di 550m. Offrendo convenienza e scalabilità il ricetrasmettitore in fibra dispone della funzione hot-plug, che permette di installare il modulo senza interrompere il traffico di rete o richiedere il riavvio del dispositivo.

Questo modulo SFP monomodale/multimodale 1310nm è compatibile con il ricetrasmettitore Cisco GLC-LH-SM e rappresenta l'accessorio perfetto per il prodotto StarTech.com Convertitore multimediale SFP aperto Gigabit POE (ET1110PSE).

Con garanzia a vita StarTech.com e supporto tecnico a vita gratuito

Il vantaggio StarTech.com

  • Sostituisce gli SFP Cisco o MSA difettosi o danneggiati
  • Consente di estendere la connettività di rete fino a una distanza di 10 km

Applicazioni

Sostituzione di SFP difettosi o danneggiati con strumenti conformi a standard MSA o Cisco

Permette di espandere la rete fino a segmenti remoti

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco
Standard del settore IEEE 802.3z 1000BASE-LX/LH
WDM No
Prestazioni
DDM No
Distanza di trasferimento max 10 km (6.2 mi)
Lunghezza d'onda 1310nm
Massima velocità di trasferimento dati 1,25 Gbps
Modalità operativa fibra Half/Full Duplex
MTBF 3.092.408 ore
Reti compatibili 1000 Mbps (1 Gbps)
Tipo fibra Single Mode / Multi Mode
Connettore/i
Connettori unità locale 1 - LC duplex in fibra ottica Femmina
Note/requisiti speciali
Nota Per l'utilizzo in dispositivi di rete in fibra Gigabit e convertitori multimediali
Requisiti di sistema e cavi Porta SFP conforme a MSA o Cisco
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 85°C (-40°F to 85°F)
Umidità 30~70% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 10 mm [0.4 in]
Larghezza prodotto 12 mm [0.5 in]
Lunghezza prodotto 60 mm [2.4 in]
Peso prodotto 18 g [0.6 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 95 g [3.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - SFP fibra monomodale LC 1,25 Gbps

Certificazioni

Prodotti correlati

Ricetrasmettitore fibra ottica multimodale SFP Gigabit 850 nm - LC 550 m
SFPSXMM
Ricetrasmettitore fibra ottica multimodale SFP Gigabit 850 nm - LC 550 m

Consente di aggiungere, sostituire o aggiornare moduli SFP su apparecchiature a fibra ottica Gigabit

€ 95,99 IVA esclusa
€ 115,19 IVA inclusa
Modulo ricetrasmettitore SFP in fibra 100 Mbps compatibile con Cisco MM LC con DDM – 2 km (Mini-GBIC)
SFPF1302C
Modulo ricetrasmettitore SFP in fibra 100 Mbps compatibile con Cisco MM LC con DDM – 2 km (Mini-GBIC)

Consente di aggiungere, sostituire o aggiornare moduli SFP su apparecchiature a fibra ottica da 100 Mbps

€ 69,99 IVA esclusa
€ 83,99 IVA inclusa

Accessori