StarTech.com

Cisco GLC-FE-100FX Compatibile - Modulo ricetrasmettitore SFP - 100BASE-FX

100 Mbps | Fibra Multi-modale| LC | 2 km | Garanzia a vita

ID prodotto: SFPF1302C

  • Compatibilità garantita del 100% con Cisco GLC-FE-100FX
  • I moduli SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
Ulteriori Informazioni
  • Basso consumo energetico, inferiore a 1 W
  • Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica
  • Supporta distanze che raggiungono i 2 km
€ 69,99 EUR IVA esclusa
€ 85,39 EUR IVA inclusa

Panoramica

Il prodotto SFPF1302C è un modulo ricetrasmettitore per fibra compatibile con Cisco GLC-FE-100FX, progettato, programmato e testato per operare con switch e router a marchio Cisco®. Offre un'affidabile connettività da 100 Mb tramite cavo in fibra per le reti compatibili con 100BASE-FX, a una distanza massima di 2 km. 

Specifiche tecniche: 

  • Lunghezza d'onda: 1310 nm 
  • Velocità massima di trasferimento dei dati: 155 Mbps 
  • Tipo: fibra multimodale 
  • Tipo di connessione: connettore LC 
  • Distanza massima di trasferimento: 2 km 
  • MTBF: 1.472.572 ore 
  • Consumo energetico: inferiore a 1 Watt 
  • Funzione DDM (Digital Diagnostics Monitoring): sì 

Questo modulo per fibra SFP+ con funzione hot-swap consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni della rete.  

Ricetrasmettitori SFP di StarTech.com 

Tutti i moduli ricetrasmettitori SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia e un supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità. 

Applicazioni

Sostituzione di SFP/Mini GBIC difettosi o danneggiati con strumenti conformi a standard MSA o Cisco

Permette di espandere la rete fino a segmenti remoti

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco
Standard del settore IEEE 802.3u 100BASE-FX
WDM No
Prestazioni
DDM
Distanza di trasferimento max 2 km (1.2 mi)
Lunghezza d'onda 1310nm
Massima velocità di trasferimento dati 155 Mbps
Modalità operativa fibra Half/Full Duplex
MTBF 1.472.572 ore
Reti compatibili 100 Mbps
Tipo fibra Multimodale
Connettore/i
Connettori unità locale 1 - LC duplex in fibra ottica Femmina
Note/requisiti speciali
Nota Per l'utilizzo in dispositivi di rete in fibra a 100 Mbps e convertitori multimediali
Requisiti di sistema e cavi Porta SFP conforme a MSA o Cisco
Alimentazione
Consumo energetico < 1 W
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 85°C (-40°F to 85°F)
Umidità 30~70% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 14 mm [0.6 in]
Larghezza prodotto 9 mm [0.4 in]
Lunghezza prodotto 65 mm [2.6 in]
Peso prodotto 25 g [0.9 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 95 g [3.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - SFP fibra multimodale LC 155 Mbps

Certificazioni

Prodotti correlati

Ricetrasmettitore fibra ottica multimodale SFP Gigabit 850 nm
SFPSXMM
Ricetrasmettitore fibra ottica multimodale SFP Gigabit 850 nm

1000 Mbps (1 Gbps) | Multimodale | LC | 550 m | TAA | Garanzia a vita

€ 95,99 IVA esclusa
€ 117,11 IVA inclusa
SFP transceiver w/ DDM  (1.25Gbps, 1310nm, Single Mode, LC)
SFPG1320C
Modulo ricetrasmettitore SFP in fibra Gigabit compatibile con Cisco SM LC con DDM – 20 km (Mini-GBIC)

Consente di aggiungere, sostituire o aggiornare moduli SFP su apparecchiature a fibra ottica Gigabit

€ 126,99 IVA esclusa
€ 154,93 IVA inclusa

Accessori